SOLUÇÃO PARA TRANSPORTADOR DE CORREIA

79% de produtos MISUMI – mesmo em aplicações de transporte complexas

E o número de áreas de aplicação está a aumentar todos os dias. Também pode configurar e encomendar entre mais de 20 milhões de peças para poupar tempo e dinheiro na implementação dos seus projetos, como, por exemplo, este transportador de correia para a produção de carroçarias em bruto na construção automóvel.

  • Misumi Part
  • Machined Part (predominantly of MISUMI raw material)
  • Workpiece

O transporte de componentes, neste exemplo um conjunto de coluna B, serve não só para transportar mas também para determinar a posição e a fixação dos componentes. Dependendo das características do componente, os sistemas de transporte são concebidos de forma a que, para além das funções principais, também protejam o componente de deformações e danos. Ao mesmo tempo, continua a ser essencial garantir um fluxo de processo seguro e sem problemas.

Descubra a próxima estação

Transportador de Correia

79% Peças MISUMI

Gaveta de Amortecimento

94% Peças MISUMI

Sistema de Garras

52% Peças MISUMI

Dispositivos de Medição

70% Peças MISUMI

Transportador de Rolos

96% Peças MISUMI

Estação de Soldadura

73% Peças MISUMI

Apresentação do nosso parceiro C-CON:

Desde 1991 que o grupo C-CON olha para o futuro de forma inovadora, corajosa e à escala mundial. Trabalhamos em conjunto e para a indústria automóvel, aeronáutica e aeroespacial, para os seus parceiros de sistemas e clientes do sector da engenharia mecânica geral. Lideramos o caminho aqui, pois pensamos à frente e "fora da caixa". Temos capacidade para implementar projetos em pequena escala ou na sua totalidade e agimos sempre com humanidade, lealdade e profissionalismo.

O nosso Serviço

  • Conceito / veículo completo
  • Desenvolvimento em série
  • Tecnologia de ferramentas
  • Processamento mecânico
  • Engenharia de instalações
  • Máquinas e dispositivos especiais
  • Produção de plástico e construção ligeira
  • Gestão de projetos
  • Gestão da qualidade / Tecnologia de medição
  • Desenvolvimento / programação de métodos e processos CAx
  • Centro de formação

Clique aqui para mais informações sobre o C-CON

C-CON

Mais aplicações C-CON

Escolha entre mais de 20 milhões de produtos na nossa loja


Explorar agora