|
|
| estruturamento e suporte |
| 1 |
Placas
|
|
- Famílias de 61 de produtos diferentes configuráveis
- Diferentes materiais com diferentes tratamentos de superfície incluídos e selecionáveis
- Totalmente configurável
|
Configurar
|
| 2 |
Suportes em L
|
|
- Famílias de 48 de produtos diferentes configuráveis
- Diferentes materiais com diferentes tratamentos de superfície incluídos e selecionáveis
- Totalmente configurável
|
Configurar
|
| 3 |
Placas em Z
|
|
- Famílias de 7 de produtos diferentes configuráveis
- Diferentes materiais com diferentes tratamentos de superfície incluídos e selecionáveis
- Totalmente configurável
|
Configurar
|
| 4 |
Placas de reforço
|
|
- Tolerância de perpendicularidade de alta precisão
- Possibilidade de diferentes tratamentos de superfície
- Disponível em aço e alumínio
|
Configurar
|
| 5 |
Postes circulares
|
|
- Uma categoria geral com mais de 250 artigos diferentes
- Totalmente configurável
- Possibilidade de diferentes tratamentos de superfície
|
Configurar
|
| 6 |
Postes hexagonais
|
|
- Categoria geral com mais de 200 artigos diferentes
- Totalmente configurável
- Possibilidade de diferentes tratamentos de superfície
|
Configurar
|
| 7 |
Postes quadrados
|
|
- Uma categoria com 42 artigos diferentes
- A diferença de tolerância de comprimento numa encomenda é de 0,02 mm
- Totalmente configurável
|
Configurar
|
| 8 |
Grampos de suporte
|
|
- Também disponível em aço inoxidável
- Diferentes tipos de tratamento de superfície disponíveis
|
Configurar
|
| 9 |
Suportes de postes
|
|
- 43 categorias diferentes totalmente configuráveis
- Disponibilidade de diferentes materiais e tratamentos (calor e superfície)
- Vários tipos de suporte selecionáveis
|
Configurar
|
| 10 |
Blocos de separação
|
|
- Forma do orifício totalmente configurável
- Tolerância de paralelismo dos planos de 0,02 mm
- Altura configurável com passo crescente de 1 mm e tolerância de 0,05 mm
|
Configurar
|
| movimento linear |
| 1 |
Eixos lineares
|
|
- Formas finais selecionáveis
- Possibilidade de tratamento de superfície
- Diâmetro de 3 - 100mm
|
Configurar
|
| 2 |
casquilhos lineares
|
|
- Diferentes tipos de flanges disponíveis
- Comprimento disponível de 10 - 300mm
- Possibilidade de tratamento de superfície
|
Configurar
|
| 3 |
suportes de eixo
|
|
- Possibilidade de tratamento de superfície
- Diferentes tipos de fixação do eixo selecionáveis
- Diferentes formas selecionáveis
|
Configurar
|
| 4 |
colar de eixo
|
|
- Disponível em diferentes materiais, incluindo aço inoxidável e resina
- 9 métodos de aperto de especificação diferentes
|
Configurar
|
| 5 |
eixo estriado
|
|
- Tratamento configurável das extremidades do eixo
- Disponível também em aço inoxidável
- Tipo de porca reta e rebaixada
|
Configurar
|
| 6 |
parafuso de esferas
|
|
- Diâmetro do parafuso de 6 a 32 mm e avanço de 1 a 32
- 4 graus de precisão de C10 a C3 (com pré-carga)
- Unidades dedicadas para o lado de apoio e fixo
|
Configurar
|
| pneumática, hidráulica |
| 1 |
cilindros de uso geral
|
|
- Disponível também ISO 15552
- Vários modelos disponíveis em stock para entrega imediata
|
Configurar
|
| 2 |
cilindros compactos
|
|
- Diâmetro do cilindro configurável
- Curso configurável
- Rosca configurável
|
Configurar
|
| 3 |
cilindros com guias
|
|
- Diâmetro interno configurável de 12 a 50 mm
- Configurável disponível também para resistência ao clima frio e quente
|
Configurar
|
| 4 |
sensores para cilindros
|
|
- 4 famílias de produtos configuráveis
- Diferentes modelos disponíveis para entrega imediata
|
Configurar
|
| 5 |
pressionadores
|
|
- Dureza configurável em 4 shoreA diferentes (30-50-70-90)
- Tamanho da rosca configurável de M3 a M22
|
Configurar
|
| 6 |
sensores de pressão, sensores de caudal
|
|
- Tipo de porta de tubo disponível também para acoplamento de um toque
- Prazo de entrega curto
|
Configurar
|
| 7 |
tubos
|
|
- Tipo selecionável
- Diâmetro externo selecionável
- Diâmetro interno selecionável
|
Configurar
|
| 8 |
acessórios para tubos pneumáticos
|
|
- 3 tipos de acessórios para tubos pneumáticos disponíveis
- Peças com cotovelos selecionáveis
- Utilização para vários fluidos
|
Configurar
|
| Sensor, Interruptores |
| 1 |
Sensores fotoelétricos, sensores de fibra
|
|
- 3 tipos de detecção disponíveis Penetração, reflexão e contacto com a superfície líquida
- Distância de detecção configurável de 10 a mais de 10.000 mm
|
Configurar
|
| 2 |
sensores de proximidade
|
|
- Distância de detecção selecionável
- Pode ser utilizado em diferentes ambientes de funcionamento
- Tamanho da cabeça de detecção selecionável
|
Configurar
|
| 3 |
microinterruptores
|
|
- Utilização em vários ambientes
- Material do corpo principal selecionável em Resina ou Cerâmica
|
Configurar
|
| 4 |
interruptor de limite
|
|
- Forma do detector configurável
- Também é possível encomendar peças individuais
|
Configurar
|
| 5 |
calhas para sensores, calhas DIN
|
|
- Também disponível em aço inoxidável
- Diferentes tipos de tratamento de superfície disponíveis
|
Configurar
|
| fios, cabos |
| 1 |
cabo de alimentação
|
|
- secção transversal do condutor configurável de 0,5 a 500 mm
- material da capa (revestimento exterior) configurável
|
Configurar
|
| 2 |
cabos de controlo/instrumentação
|
|
- 45 tipos diferentes configuráveis
- Conformidade com o regulamento RoHS
|
Configurar
|
| 3 |
cabos de comunicação
|
|
- Também disponível cabo de instalação de alarme de incêndio
- Também disponível cabo resistente a óleo
|
Configurar
|