COMPONENTES MISUMI PARA IMPRESSORAS 3D INDUSTRIAIS

Configuração precisa e multidimensional de peças graças à absoluta flexibilidade de projeto com MISUMI

Registe-se e Configure agora

Componentes para impressoras 3D industriais

A MISUMI oferece uma vasta gama de componentes para impressoras 3D industriais. A loja online oferece a possibilidade de configurar um grande número de componentes exatamente de acordo com as especificações do projeto.

Demonstração interativa da máquina

Descubra os componentes MISUMI na impressora 3D "C1" da CR-3D

0%

Aguarde um momento

A aplicação 3D está a carregar

 

impressora 3D (FFF) para grandes exigências: A C1 da CR-3D impressiona pelo seu design compacto e velocidade máxima de impressão. Além disso, o CoreXY MotionSystem assegura um elevado nível de precisão graças à pouca massa em movimento e aos movimentos de baixa vibração da cabeça de impressão dupla. Com o sistema de perfil Bowden, foi alcançada uma redução adicional do peso da cabeça de impressão.

A interface de utilizador com ecrã de 7" impressiona, em particular, pela sua operação intuitiva, fácil configuração e fornece informações detalhadas sobre o estado ao utilizador. Equipada com um sensor de filamento e medição automática da base de pré-impressão, a C1 assegura uma elevada fiabilidade e segurança do processo. Não poderia ser mais fácil de utilizar.

Componentes MISUMI incluídos

Guias lineares em miniatura
  • Comprimento do carril livremente selecionável
  • Número selecionável de carrinhos de guia
  • Lubrificação selecionável
Configurar
Parafuso de esferas
  • Diâmetro do parafuso de 6 a 32 mm e avanço de 1 a 32
  • 4 graus de precisão de C10 a C3 (com pré-carga)
  • Unidades dedicadas para apoio e lateral fixa
Configurar
Eixos lineares
  • Formas finais selecionáveis
  • Possibilidade de tratamento de superfície
  • Diâmetros de 3 - 100 mm
Configurar
Correias e Polias dentadas
  • Largura selecionável da correia
  • Número de dentes selecionável
  • Versão selecionável da correia
  • Material do cabo de tração selecionável
Configurar
Rolamentos de esferas
  • Diâmetro interno e externo livremente selecionável
  • Diferentes classes de precisão disponíveis
  • More than 19 manufacturers in the range
Configurar
Esteiras porta-cabos / Correntes de energia
  • 3 tipos diferentes disponíveis
  • Larguras de 5 - 250 mm
  • Velocidade de funcionamento de 1 - 10 m/s
Configurar
Porcas serrilhadas
  • Tamanho nominal disponível de M3 - M24
  • Possibilidade de tratamento de superfície
  • Material selecionável
Configurar
Amortecedores de borracha
  • Dureza selecionável
  • Dimensões livremente selecionáveis
  • Com ou sem orifício de passagem
Configurar
Extrusões de alumínio
  • 5 séries diferentes de perfil com mais de 50 tamanhos
  • Comprimento configurável de 50 a 4000 mm
  • Diferentes ligas de alumínio já com tratamento de superfície
Configurar

CR-3D: O gabinete de engenharia em que as empresas globais confiam

Grande variedade baseada num sistema modular: Com este conceito único, a CR-3D tornou-se num dos mais procurados fornecedores alemães de impressoras 3D industriais. Para prestar este serviço, o fornecedor de serviços completos necessita de um grande número de componentes rapidamente disponíveis.

O gabinete de engenharia de Christian Reil está presente nos domínios da mecatrónica, da construção de máquinas especiais e da tecnologia de automação. A "missão" especial de Christian Reil é, no entanto, o fabrico aditivo. O engenheiro tem estado envolvido em projetos de impressão 3D desde os seus tempos de universidade. Começou por trabalhar na indústria automóvel e criou a sua própria empresa em 2017. Atualmente, a sua empresa CR-3D é um dos poucos fabricantes alemães de impressoras 3D industriais. Empresas globais como a Siemens e a Infineon confiam nos seus sistemas.

 

"Quero ajudar a fazer da impressão 3D uma das tecnologias mais importantes da indústria.

O fabrico aditivo deve ser utilizado em todas as empresas".

Christian Reil, Diretor administrativo da CR-3D

Christian Reil
Montagem na CR-3D

Os sistemas de impressão 3D de alto desempenho baseiam-se num sistema modular sofisticado. Reil concebe uma variedade de impressoras 3D com quatro estruturas normalizadas. O destaque: Existe uma enorme variedade de cabeças de impressão que podem ser acopladas em todas as impressoras 3D através de um sistema de troca rápida. Por exemplo, os utilizadores podem realizar a impressão de filamentos e de líquidos no mesmo dispositivo. Isto transforma a impressora 3D numa máquina-ferramenta aditiva. Graças a esta riqueza de variantes, os sistemas de Reil são utilizados em todas as indústrias relevantes - seja no sector dentário, aeroespacial, tecnologia médica ou na indústria automóvel.

A diversidade é também um elemento-chave dos serviços do gabinete de engenharia. Christian Reil cobre toda a cadeia de valor do fabrico de aditivos, desde a digitalização 3D, engenharia inversa e conceção até à produção por encomenda e garantia de qualidade. O engenheiro até desenvolve ele próprio alguns materiais, como filamentos condutores e plásticos de alta temperatura, e processa-os nos seus próprios sistemas.

Componentes especiais para impressoras 3D exclusivas

Uma grande seleção de sistemas de impressão 3D a esta escala requer um parceiro fiável para componentes de máquinas que possa fornecer quantos componentes forem necessários. Especialmente porque a CR-3D também implementa requisitos especiais do cliente com a sua construção interna de máquinas especiais. Por exemplo, são por vezes necessários carris de perfil extremamente longos para impressoras 3D muito grandes. Estes componentes são difíceis de encontrar. Christian Reil encontrou na MISUMI o apoio desejado. Para além do vasto portfólio de componentes especiais, que vão muito além da simples tecnologia linear, o engenheiro está particularmente impressionado com a simples configuração online dos componentes. Isto elimina o processo tradicional de aquisição, incluindo a criação de desenhos e a coordenação com o fornecedor, o que poupa muito tempo.

 

O nosso sistema modular para impressoras 3D e o sistema modular de componentes de máquinas da MISUMI - encaixam como duas peças de um puzzle.

Christian Reil, Diretor administrativo da CR-3D

Impressora I65X-MI de grande formato
Componentes MISUMI na impressora 3D "C1" da CR-3D

Crescimento adicional graças à produção em série

Tendo começado como empresa individual, a CR-3D tornou-se num fornecedor de sistemas de impressão 3D industriais muito procurado e em constante crescimento. Os componentes MISUMI são utilizados em cada uma das suas impressoras 3D. É provável que este número aumente no futuro, uma vez que a Christian Reil planeia mudar cada vez mais para a produção em série com parques de impressão automatizados. Isto significa que os pequenos componentes, em particular, podem funcionar automaticamente durante a noite em vários trabalhos de impressão, aumentando assim ainda mais a utilização da capacidade do sistema. A fiabilidade do processo é um dos fatores mais importantes e é uma questão natural na CR-3D.

Configure a sua peça da forma que necessita

Na loja online da MISUMI, as páginas de detalhes dos produtos oferecem a possibilidade de configurar os componentes exatamente de acordo com as especificações do projeto em incrementos de 0,01 mm. Os designers podem especificar muitos parâmetros, como o material, o tratamento de superfície ou a dimensão, e muitos outros. Depois de configurado o componente e gerado o número de peça reconhecido globalmente, os dados CAD podem ser descarregados e são apresentadas informações sobre o preço e o prazo de entrega.

Mais de 332.000 utilizadores na Europa encomendam produtos MISUMI

Davide Ardizzoia

Coproprietário da 3ntr
„A aquisição de componentes da MISUMI significa obter a mais alta qualidade premium no momento certo.” › Ler mais
Copiar link:

Luigi Maldera

Diretor-geral da MBL Solutions
„A MISUMI ajudou-nos a poupar imenso tempo em várias áreas.” › Ler mais
Copiar link:

Andrea Radaelli

Presidente da Sharebot
„Os produtos MISUMI são adequados para inúmeras aplicações e podem ser produzidos de acordo com as necessidades do cliente.” › Ler mais
Copiar link:

Aproveite a sua vantagem competitiva com a MISUMI: Poupe custos e tempo!

  1. Registar-se como
    utilizador empresarial
  2. Escolher o produto
    e definir os parâmetros
  3. Descarregar os dados CAD, guardar
    o componente na "minha página"
  4. Partilhar os ficheiros com
    o comprador para concluir a sua encomenda

Junte-se a um grande grupo de clientes de longa data que utilizam a configuração MISUMI Make-to-Order ou MTO (por encomenda) e receba atempadamente produtos de alta precisão e qualidade!

Crie o seu próprio produto agora