|
|
| Componentes mecânicos |
| 1 |
Parafusos de esferas
|
|
- Diâmetro do parafuso de 6 a 32 mm e avanço de 1 a 32
- 4 graus de precisão de C10 a C3 (com pré-carga)
- Unidades dedicadas para o lado de apoio e fixo
|
Configurar
|
| 2 |
Eixos estriados
|
|
- Tratamento configurável das extremidades do eixo
- Disponível também em aço inoxidável
- Tipo de porca reta e rebaixada
|
Configurar
|
| 3 |
Eixos lineares
|
|
- Formas finais selecionáveis
- Possibilidade de tratamento de superfície
- Diâmetro de 3 - 100mm
|
Configurar
|
| 4 |
Peças de ligação
|
|
- 6 categorias diferentes de peças de ligação
- Possibilidade de tratamento de superfície
|
Configurar
|
| 5 |
Guias lineares
|
|
- 35 tipos de guias lineares disponíveis
- Comprimento da calha de 25 - 1960mm
- Acessórios para guias lineares disponíveis
|
Configurar
|
| 6 |
Eixos rotativos / Eixos de transmissão
|
|
- Formas de extremidade selecionáveis
- Diâmetro do eixo de 2 - 50mm
- Aço inoxidável disponível
|
Configurar
|
| 7 |
Rolamentos
|
|
- Rolamentos de cerâmica disponíveis
- 5 formas de aro disponíveis para escolha
- Vários materiais disponíveis
|
Configurar
|
| 8 |
Engrenagens cónicas
|
|
- Até 60 dentes
- 4 formas diferentes selecionáveis
- Podem ser escolhidos tratamentos térmicos
|
Configurar
|
| 9 |
Acoplamentos de eixos
|
|
- 6 categorias diferentes de acoplamentos de eixo
- Gama de torque de aperto de 0,05 - 100 Nm
- Diferentes materiais selecionáveis
|
Configurar
|
| 10 |
Casquilhos sem cavilhas
|
|
- 6 tipos disponíveis
- Diâmetro do furo do eixo de 4 - 220mm
- Tratamento de superfície disponível
|
Configurar
|
| 11 |
Pinos de centralização
|
|
- Mais de 40 tipos de pinos diferentes
- Ø em passos de até 0,01 mm
- Diferentes tipos de pontas selecionáveis
|
Configurar
|
| 12 |
Bastidores
|
|
- Bastidores de sistema disponíveis
- Acessórios disponíveis
|
Configurar
|
| Sistema de Sensores e de Visão |
| 1 |
Sensores de proximidade
|
|
- Distância de detecção selecionável
- Pode ser utilizado em diferentes ambientes de funcionamento
- Tamanho da cabeça de detecção selecionável
|
Configurar
|
| 2 |
Sensores fotoelétricos
|
|
- Acessórios disponíveis
- Alvos de detecção selecionáveis
- 4 tipos de luz de detecção
|
Configurar
|
| 3 |
Sensores de temperatura
|
|
- Resistência ao calor até 750°C
- Comprimento configurável
- Diferentes fixações selecionáveis
|
Configurar
|
| 4 |
Sensores de pressão
|
|
- Até 600 bar
- Vários tipos de ligação disponíveis
- Saída selecionável
|
Configurar
|
| 5 |
Sistema de visão / Lente
|
|
- 3 tipos de lentes disponíveis
|
Configurar
|
| Sistemas de acionamento |
| 1 |
Atuadores
|
|
- Avanço de 2 - 30mm
- Até 1875 mm/seg
- Diferentes métodos de acionamento disponíveis
|
Configurar
|
| 2 |
Caixas de engrenagens
|
|
- Divisão de montagem selecionável
- Diâmetro do eixo de 3 - 85mm
- Tipo de engrenagem selecionável
|
Configurar
|
| Elétrico |
| 1 |
Esteiras porta-cabos
|
|
- Disponível para diferentes aplicações
- Altura do interior configurável de 5 a 48,5 mm
|
Configurar
|
| 2 |
Torres de luz e de exposição
|
|
- Vários métodos de montagem disponíveis
- Tensão nominal de 12 V DC a 220 V DC
- Várias cores disponíveis
|
Configurar
|
| 3 |
Alarmes / Buzinas
|
|
- Selecione o tipo de som
- Volume de 65 a 120dB
- Som contínuo ou intermitente
|
Configurar
|
| Efetores finais |
| 1 |
Garras manuais e Dedos para garras
|
|
- Força de aperto selecionável
- Número de dedos selecionável
- Tratamento de superfície selecionável
|
Configurar
|
| 2 |
Acessórios para garras
|
|
- 10 tipos de acessórios disponíveis
|
Configurar
|