Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Eixos lineares EN1.1213 (CF53) – Peças em stock
| Comprimentos 400 mm | |||||||
| Produto | Ø [mm] | Comprimento [mm] | Tolerância | Superfície | Material | Preço quantidade 1* | |
| SFJEU8‑400 | 8 | 400 | h6 | Sem | EN 1.1213 (CF53) | 6.06 € | Para a página do produto |
| PSFJEU8‑400 | 8 | 400 | h7 | Cromagem dura | EN 1.1213 (CF53) | 8.10 € | Para a página do produto |
| SFJEU10‑400 | 10 | 400 | h6 | Sem | EN 1.1213 (CF53) | 6.93 € | Para a página do produto |
| PSFJEU10‑400 | 10 | 400 | h7 | Cromagem dura | EN 1.1213 (CF53) | 8.14 € | Para a página do produto |
| SFJEU12‑400 | 12 | 400 | h6 | Sem | EN 1.1213 (CF53) | 8.07 € | Para a página do produto |
| PSFJEU12‑400 | 12 | 400 | h7 | Cromagem dura | EN 1.1213 (CF53) | 9.45 € | Para a página do produto |
| SFJEU16‑400 | 16 | 400 | h6 | Sem | EN 1.1213 (CF53) | 9.34 € | Para a página do produto |
| PSFJEU16‑400 | 16 | 400 | h7 | Cromagem dura | EN 1.1213 (CF53) | 11.97 € | Para a página do produto |
| SFJEU20‑400 | 20 | 400 | h6 | Sem | EN 1.1213 (CF53) | 10.39 € | Para a página do produto |
| PSFJEU20‑400 | 20 | 400 | h7 | Cromagem dura | EN 1.1213 (CF53) | 13.10 € | Para a página do produto |
| SFJEU25‑400 | 25 | 400 | h6 | Sem | EN 1.1213 (CF53) | 12.94 € | Para a página do produto |
| PSFJEU25‑400 | 25 | 400 | h7 | Cromagem dura | EN 1.1213 (CF53) | 16.67 € | Para a página do produto |
| SFJEU30‑400 | 30 | 400 | h6 | Sem | EN 1.1213 (CF53) | 16.18 € | Para a página do produto |
| PSFJEU30‑400 | 30 | 400 | h7 | Cromagem dura | EN 1.1213 (CF53) | 21.73 € | Para a página do produto |
* O preço ou o prazo de entrega podem variar consoante a quantidade encomendada ou outros fatores. Os valores finais são apresentados no carrinho e no resumo da encomenda.
| Comprimentos 1000 mm | |||||||
| Produto | Ø [mm] | Comprimento [mm] | Tolerância | Superfície | Material | Preço quantidade 1* | |
| SFJEU12‑1000 | 12 | 1000 | h6 | Sem | EN 1.1213 (CF53) | 16.18 € | Para a página do produto |
| PSFJEU12‑1000 | 12 | 1000 | h7 | Cromagem dura | EN 1.1213 (CF53) | 19.92 € | Para a página do produto |
| SFJEU16‑1000 | 16 | 1000 | h6 | Sem | EN 1.1213 (CF53) | 19.32 € | Para a página do produto |
| PSFJEU16‑1000 | 16 | 1000 | h7 | Cromagem dura | EN 1.1213 (CF53) | 25.85 € | Para a página do produto |
| SFJEU20‑1000 | 20 | 1000 | h6 | Sem | EN 1.1213 (CF53) | 22.43 € | Para a página do produto |
| PSFJEU20‑1000 | 20 | 1000 | h7 | Cromagem dura | EN 1.1213 (CF53) | 29.19 € | Para a página do produto |
| SFJEU25‑1000 | 25 | 1000 | h6 | Sem | EN 1.1213 (CF53) | 28.32 € | Para a página do produto |
| PSFJEU25‑1000 | 25 | 1000 | h7 | Cromagem dura | EN 1.1213 (CF53) | 37.43 € | Para a página do produto |
| SFJEU30‑1000 | 30 | 1000 | h6 | Sem | EN 1.1213 (CF53) | 35.98 € | Para a página do produto |
| PSFJEU30‑1000 | 30 | 1000 | h7 | Cromagem dura | EN 1.1213 (CF53) | 49.34 € | Para a página do produto |
* O preço ou o prazo de entrega podem variar consoante a quantidade encomendada ou outros fatores. Os valores finais são apresentados no carrinho e no resumo da encomenda.
| Comprimentos 1200 mm | |||||||
| Produto | Ø [mm] | Comprimento [mm] | Tolerância | Superfície | Material | Preço quantidade 1* | |
| SFJEU16‑1200 | 16 | 1200 | h6 | Sem | EN 1.1213 (CF53) | 22.54 € | Para a página do produto |
| PSFJEU16‑1200 | 16 | 1200 | h7 | Cromagem dura | EN 1.1213 (CF53) | 30.34 € | Para a página do produto |
| SFJEU20‑1200 | 20 | 1200 | h6 | Sem | EN 1.1213 (CF53) | 26.29 € | Para a página do produto |
| PSFJEU20‑1200 | 20 | 1200 | h7 | Cromagem dura | EN 1.1213 (CF53) | 34.40 € | Para a página do produto |
| SFJEU25‑1200 | 25 | 1200 | h6 | Sem | EN 1.1213 (CF53) | 33.57 € | Para a página do produto |
| PSFJEU25‑1200 | 25 | 1200 | h7 | Cromagem dura | EN 1.1213 (CF53) | 44.49 € | Para a página do produto |
| SFJEU30‑1200 | 30 | 1200 | h6 | Sem | EN 1.1213 (CF53) | 42.65 € | Para a página do produto |
| PSFJEU30‑1200 | 30 | 1200 | h7 | Cromagem dura | EN 1.1213 (CF53) | 58.61 € | Para a página do produto |
* O preço ou o prazo de entrega podem variar consoante a quantidade encomendada ou outros fatores. Os valores finais são apresentados no carrinho e no resumo da encomenda.