Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
MISUMI WEBINDEX
199 INDEX BY SPECIAL MATERIAL Material Grade Color Properties TYPE CODE Light Transmittance% Operating Ambient Temperature°C Plate Round Bars Pipes PET Standard Transparent 87 -15~55 #PYA - - Standard Smoke Brown 28 #PYA - - Standard Orange 45 #PYA - - Antistatic Transparent 77 #PYA - - Antistatic Smoke Brown 30 #PYA - - PVC Antistatic Transparent 80 -30~60 #ENBT - - Antistatic Smoke Brown 29 #ENBT - - Acrylic Standard Transparent 93 -30~80 #ACA #RDJA #PIJ1 Standard Smoke Brown 25 #ACA - - Standard Orange 43 #ACA - - Antistatic Transparent 79 #ACA - - Antistatic Smoke Brown 32 #ACA - - Polycarbonate Standard Transparent 90 -30~100 #PCTA #RDJA #PIJ1 Standard Smoke Brown 35 #PCTA - - Standard Smoke Gray 33 #PCTA - - Antistatic Transparent 86 #PCTA - - Antistatic Smoke Brown 35 #PCTA - - Abrasion-resistant Transparent 91 #PCTA - - Transparent Plastic Material Properties TYPE CODE Continuous Use Temperature °C Max. Operation Temperature °C Glass Strength Plate Quartz Glass 1000 1200 0 #FGLK Transparent Float Glass (Soda-lime glass) 80~100 380 0 #GLKF Heat-resistant Glass (TEMPAX Float) 250 450 - #GLKF Reinforced Glass 210 250 ++ #GLKF Heat-resistant Crystallized Glass (Nextrema) 700 850 + #GLKF Glass ++ : Very Strong, + : Strong, 0 : Medium, - : Weak
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==