Atualização FRAMES 2025 – Já disponível
A nova versão com informações e preços em tempo real, encomendas simplificadas e orçamentos para a sua lista de materiais (BOM).

MISUMI FRAMES - SOFTWARE DE DESIGN PARA EXTRUSÕES DE ALUMÍNIO

Redução do tempo do processo desde o design até à encomenda

Descarregar agora

Como funciona

Passo 1) Desenhar

Pode desenhar em FRAMES como se estivesse a fazer um desenho.

  • As porcas e os suportes são colocados automaticamente.
  • Os painéis podem ser inseridos com um clique.

Passo 2) Aumente a eficiência importando para CAD

O desenho pode ser exportado como um ficheiro intermédio e importado para o seu CAD para criar o desenho final. *Compatível com STEP, Parasolid, DXF

Passo 3) Prepare a encomenda

A lista de materiais (BOM) é criada automaticamente, evitando erros na introdução de números de modelo ou quantidades. Pode então ser exportada para o Excel e utilizada para efetuar encomendas.

Como começar

FAQ - Perguntas frequentes

O SO pode ser utilizado com a versão de 64 bits do Windows 10 e do Windows 11.

Especificações recomendadas:

SO: Windows 10 de 64 bits | Windows 11 de 64 bits

CPU/memória: Core i5 (2.7GHz, 4 cores) ou superior / 8GB ou superior

Espaço livre necessário no HDD (disco rígido): 5GB

Placa gráfica: Recomendada: NVIDIA

O MISUMI FRAMES é uma aplicação do tipo instalação e não está disponível na Internet.

Não há taxas de registo ou de utilização.

Atualmente, este software tem cerca de 80% da nossa oferta de extrusão e iremos lançar versões futuras à medida que adicionarmos mais peças e funcionalidades.

Se já tiver outro programa CAD no seu computador, não é necessário proceder a qualquer instalação depois de descarregar a pasta. Basta clicar duas vezes na aplicação FRAMES e o software será executado diretamente a partir da pasta. Se este é o seu primeiro software CAD, então precisa de instalar primeiro os 2 ficheiros componentes e depois já pode executar a aplicação FRAMES.

Especificações necessárias

Hardware Requisitos

CPU

Core i5 (2,7 GHz, 4 cores)
ou superior

Memória

8 GB ou superior

Espaço livre necessário no HDD (disco rígido)

5 GB
Placa gráfica Recomendada: NVIDIA
Software Requisitos
SO

Windows 11 – 64 bits

Navegador de Internet Edge, Firefox, Chrome
(versão mais recente)

Programa de
folha de cálculo

 

Microsoft Excel 2010
ou posterior

Informações adicionais sobre extrusões de alumínio

Aluminum Extrusions
Brackets and Joint Parts
Further Aluminum Extrusion and Brackets