Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Tolerâncias de forma e de posição de acordo com ISO 1101 e norma japonesa JIS B 0001: As informações mais importantes
As normas DIN ISO 1101 e JIS B 0001 permitem aos engenheiros de projeto assegurar um ajuste preciso dos componentes. Estas normas fazem parte da Especificação Geométrica de Produto (GPS).
O que são tolerâncias de forma e de posição?
As tolerâncias de forma e de posição são especificações técnicas que garantem o tratamento uniforme das dimensões e tolerâncias no fabrico. São principalmente utilizados no fabrico de componentes para garantir a precisão das peças.
Existem várias propriedades que influenciam a precisão do ajuste dos componentes, tais como:
- o acabamento da superfície
- o tamanho
- a espessura
- a posição e o contorno
A norma DIN ISO 1101 tolerâncias de forma e de posição distingue dois tipos diferentes de tolerâncias: tolerância de erro e tolerância de posição. Em conjunto, estas duas tolerâncias representam os fatores mais importantes para garantir um ajuste preciso dos componentes.
- A tolerância de erro indica os desvios permitidos nas dimensões e forma dos componentes.
- A tolerância de posição indica os desvios permissíveis da posição dos componentes.
Como são utilizadas as tolerâncias de forma e de posição?
Ao especificar tolerâncias de forma e posição, é importante levar em consideração os processos de fabricação, materiais e condições ambientais. As dimensões devem ser selecionadas de forma a corresponderem à tecnologia de fabrico e o resultado de ajuste desejado pode ser alcançado. Para o efeito, o utilizador deve conhecer os requisitos do respetivo componente e do processo de fabrico.
Selecionar o material certo também é importante para garantir um ajuste fiável. A escolha do material depende dos requisitos técnicos e do ambiente em que o componente é utilizado.
Que símbolos são utilizados no desenho técnico de acordo com ISO 1101?
Símbolos para a forma
| Designação | Símbolo | Definição |
|---|---|---|
| Retilinearidade | Para áreas: A linha tolerada deve, em cada plano, situar-se entre duas linhas paralelas com uma distância de t. Nota: A retidão das superfícies é medida na direção da linha na vista indicada. As superfícies podem ser direitas no eixo X mesmo que estejam curvas ao longo do eixo Y. Para eixos: O eixo tolerado deve estar em um cilindro (⌀ = t). |
|
| Nivelamento | A área tolerada deve ficar entre dois planos paralelos (distância t). | |
| Boleamento | A linha circunferencial tolerada deve, em todos os planos seccionais, ficar perpendicular ao eixo central entre dois círculos concêntricos (Δr = t). | |
| Cilindricidade | A superfície externa tolerada deve ficar entre dois cilindros coaxiais (Δr = t). | |
| Perfil de uma linha | O perfil tolerado deve, em cada plano, situar-se entre duas linhas equidistantes do envelope, cuja distância é definida por círculos (⌀ = t). | |
| Perfis de uma superfície | A área tolerada deve estar entre duas superfícies equidistantes do envelope, cuja distância é definida por esferas (⌀ = t). Nota: O ponto central do círculo ou esfera está na linha ou área ideal. |
Símbolos para direção
| Designação | Símbolo | Definição |
|---|---|---|
| Paralelidade | Para áreas: A área tolerada deve ficar entre dois planos (distância t) que são paralelos à referência. Para eixos: O eixo tolerado deve estar em um cilindro (⌀ = t) cujo eixo esteja paralelo à referência. |
|
| Perpendicularidade | Para áreas: A área tolerada deve situar-se entre dois planos (distância t) perpendiculares à referência. Para eixos: O eixo do cilindro tolerado deve ficar em um cilindro que esteja vertical à área de referência (⌀ = t). |
|
| Angularidade | Para áreas: A área tolerada deve situar-se entre dois planos (distância t) que estejam inclinados no ângulo especificado em relação à referência. Para eixos: O eixo tolerado deve estar entre dois planos paralelos (distância t) que são inclinados no ângulo especificado em relação à referência. |
Símbolos para localização
| Designação | Símbolo | Definição |
|---|---|---|
| Posição | O centro do orifício deve estar num quadrado (a = t) cujo centro corresponda à posição teoricamente precisa do orifício. Quadrado alinhado de acordo com as dimensões teoricamente exatas com o símbolo ⌀: O centro do orifício deve estar num círculo (⌀ = t) cujo centro corresponda à posição teoricamente precisa do orifício. Símbolo de ⌀ antes do valor de tolerância (consulte o intervalo do limite de tolerância (imagem)) A posição das áreas também pode ser definida. |
|
| Concentricidade | O ponto central do círculo tolerado deve ficar num círculo (⌀ = t) cujo ponto central é concêntrico em relação à referência. O eixo da área tolerada deve estar em um cilindro (⌀ = t) cujo eixo central seja coaxial em relação à referência. Nota: A coaxialidade não pode ser medida se o comprimento de um corpo cilíndrico for demasiado curto. |
|
| Simetria | O plano central tolerado deve estar entre dois planos paralelos (distância t) simétricos em relação à referência. |
Símbolos para esgotamento
| Designação | Símbolo | Definição |
|---|---|---|
| Excentricidade (radial) | Para uma rotação em torno do eixo de referência, o desvio da excentricidade não deve exceder t. | |
| Excentricidade axial (axial) | Para uma rotação em torno do eixo de referência, o desvio da excentricidade axial não deve exceder t. | |
| Excentricidade total (radial) | Para várias rotações em torno do eixo de referência e deslocamento axial simultâneo, o desvio da excentricidade não deve exceder t. | |
| Excentricidade axial total (axial) | Para várias rotações em torno do eixo de referência e deslocamento radial simultâneo, o desvio axial não deve exceder t. |
Que influência têm as tolerâncias gerais e a norma DIN ISO 2768-1?
As tolerâncias gerais de acordo com a norma DIN ISO 2768-1 são um fator importante para o ajuste perfeito dos componentes. Definem os desvios permitidos em forma, dimensão, posição e orientação dos componentes num processo de fabrico.
Estas tolerâncias podem ser utilizadas para garantir a precisão dos componentes sem a necessidade de medições adicionais.
Como fabricante japonês, a MISUMI fabrica os seus produtos de acordo com a norma JIS B0401, que é idêntica à norma DIN ISO 2768-1.
Saiba mais sobre tolerâncias gerais aqui.
Configure as suas peças de montagem
Com o MISUMI-Configurator pode configurar livremente rolamentos, eixos e outros componentes.
Selecione o tipo de componentes e defina as tolerâncias pretendidas.

