Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Os tratamentos de superfície mais fortes para metais – Indestrutível, durável e de baixa manutenção
Os tratamentos de superfície são um componente importante nos processos de fabrico industriais modernos. Protegem a superfície dos materiais e componentes contra desgaste, corrosão e outras influências prejudiciais. A escolha do tratamento de superfície certo depende em grande parte dos requisitos colocados na superfície. Existem vários tratamentos de superfície diferentes que podem ser utilizados dependendo das suas necessidades. Neste artigo do blog, apresentamos os tratamentos de superfície mais fortes, mais duros e mais duráveis.
Revolucione as suas aplicações com tratamentos de superfície Diamond Like Carbon (DLC)
Diamond Like Carbon (DLC) é conhecida como uma superfície extremamente dura, mas com baixa fricção, e é frequentemente utilizada na indústria para proteger ferramentas, máquinas e outras superfícies. Também é amplamente utilizado em tecnologia médica porque tem um risco muito baixo de desgaste da ferramenta.
O DLC oferece muitos benefícios em relação aos tratamentos de superfície convencionais. Por um lado, é muito durável e protege as superfícies da corrosão e desgaste. Por outro lado, é muito suave e de baixa fricção, tornando-a numa escolha muito boa para superfícies que são tocadas regularmente. Além disso, é um material muito amigo do ambiente, uma vez que não contém quaisquer substâncias nocivas e, portanto, não tem efeitos nocivos no ambiente.
Diamond Like Carbon é um tipo de carbono utilizado para tratamentos de superfície. Consiste numa fina camada de carbono amorfo, que forma uma superfície muito lisa e dura que é altamente resistente ao desgaste, riscos e corrosão. É altamente resistente a reações químicas, tornando-o uma escolha ideal para muitas aplicações industriais. Pode ser aplicado de várias formas, incluindo pulverização, dispersão do cátodo, deposição no plasma e muito mais.
Resistente a salpicos de soldadura (WSR) - A proteção ideal contra salpicos de soldadura
O trabalho de soldadura na indústria também aumenta a necessidade de encontrar produtos que protejam contra os efeitos nocivos de salpicos de soldadura. Uma forma de o fazer é utilizar materiais que são chamados de “resistentes a salpicos de soldadura”. Uma dessas opções é Resistente a Respingos de Soldadura.
Resistente a salpicos de soldadura é um tipo de tratamento de superfície no qual é aplicado um revestimento especial para evitar a adesão de salpicos de soldadura. Este revestimento é normalmente aplicado principalmente para proteger contra a aderência de salpicos de soldadura, mas ao mesmo tempo aumenta a proteção contra corrosão e desgaste.
As superfícies resistentes a salpicos de soldadura são muito duráveis e podem ser utilizadas em várias aplicações.
É um tratamento de superfície simples e de baixa manutenção. É económico, muito eficiente e oferece alta resistência ao calor, frio e humidade, sendo simultaneamente fácil de manusear.
Cromado preto de baixa temperatura (LTBC)
A placa preta cromada de baixa temperatura é um tratamento de superfície inovador que é aplicado a baixas temperaturas. A tecnologia é um dos métodos mais modernos e eficientes para tratamentos de superfície.
O Black Chrome de baixa temperatura cria uma camada cromada preta extremamente resistente e duradoura. É particularmente adequado para o tratamento de superfícies de aço. Ao aplicar o Black Chrome de baixa temperatura, a superfície metálica torna-se mais resistente à abrasão e corrosão e podem ser alcançados belos tons pretos.
Este tratamento de superfície oferece uma resistência muito boa à corrosão, abrasão e desgaste. Além disso, este revestimento, que está permanentemente ligado à superfície. É muito robusto e altamente durável.
O Black Chrome de baixa temperatura oferece várias vantagens em relação a outros tratamentos de superfície. Por um lado, é mais fácil e rápido de utilizar do que outros métodos porque é aplicado a baixas temperaturas. Por outro lado, o revestimento é muito robusto e tem uma longa vida útil. Além disso, o revestimento é altamente resistente a tensões mecânicas e influências químicas.
A placa preta cromada de baixa temperatura é um tratamento de superfície altamente eficiente e oferece várias vantagens. Não pode lascar ou descolar. Forma uma película uniforme e oferece alta resistência à corrosão, abrasão e desgaste. Isto torna-o uma opção muito atrativa para muitas aplicações.
Configure as suas peças de montagem
Com o MISUMI-Configurator pode configurar livremente rolamentos, eixos e outros componentes.
Selecione o tipo de componentes e defina as tolerâncias pretendidas.