Informações gerais

Acionador linear – Conversão da rotação para translação

Um comando linear converte os movimentos rotacionais em movimentos lineares e vice-versa. Atuadores lineares são componentes-chave para controlo de movimento em muitos sistemas mecânicos e engenharia mecânica. Muitas vezes, essa conversão é necessária para converter potência e movimento gerados por motores e outros equipamentos rotativos em translação (movimento linear). O inversor é realizado industrialmente com motores ou também manualmente. O artigo apresenta conceitos frequentemente utilizados e comuns e lista os critérios de design. Por fim, discutiremos exemplos para aplicações de engenharia mecânica.

7 minutos para ler

Classes de resistência à tração de parafusos e porcas de aço inoxidável

A resistência à tração do aço e do aço inoxidável é um parâmetro crítico no que diz respeito à capacidade de carga e segurança das juntas roscadas. É composto por dois parâmetros chave para parafusos de aço, com base nos quais a resistência à tração e a resistência ao rendimento podem ser facilmente determinadas. No entanto, a partir de um determinado tamanho, os parafusos e porcas de aço inoxidável são marcados com uma combinação de números por letra (por exemplo, A4-80). A combinação letra-número disposta em frente ao hífen atribui o parafuso assim marcado a um grupo de material e grupo de aço e, assim, fornece informações sobre as propriedades básicas do material do parafuso. O número 80 à direita do hífen indica a classe de resistência. Este artigo mostra como usar a classe de resistência dos parafusos de aço inoxidável para determinar os seus limites de utilização e fornecer uma visão geral da capacidade de carga das classes de resistência típicas.

10 minutos para ler

Tutorial: Coeficientes de expansão de materiais – Teoria das ciências dos materiais

Os coeficientes de expansão dos materiais desempenham um papel crucial na ciência dos materiais. Os coeficientes de expansão descrevem como as dimensões de um material mudam sob a influência das flutuações de temperatura. Este artigo fornece uma introdução abrangente ao tópico, incluindo os fundamentos da expansão térmica, fatores influenciadores e vários métodos de medição. Também comparamos coeficientes de expansão típicos de classes de materiais e explicamos as suas utilizações em várias indústrias. Por último, abordamos as tensões térmicas e as formas de evitar danos causados por diferenças de temperatura nos materiais.

13 minutos para ler

Circuitos pneumáticos e diagramas de circuitos pneumáticos – fundamentos da engenharia de fluidos

Este artigo abrange os fundamentos dos esquemas pneumáticos, circuitos pneumáticos e esquemas de circuitos pneumáticos. A pneumática é uma área de engenharia de fluidos que lida com o ar comprimido e a sua aplicação em vários sistemas. A tecnologia de controlo pneumático é utilizada em muitas indústrias e setores, tais como manuseamento de materiais, robótica ou transporte.

15 minutos para ler

Selecionar ímanes

Os ímanes são de grande importância em aplicações industriais. São utilizados numa variedade de aplicações, desde motores elétricos a sensores e atuadores. No entanto, selecionar o íman certo para uma aplicação específica requer uma compreensão profunda das propriedades magnéticas, materiais e características de design.

14 minutos para ler

Cálculos do projeto da mola

Molas são componentes mecânicos que podem armazenar e fornecer energia de tensão gerada pelo trabalho usado para tensionar, alongar ou comprimir a mola na forma de deformação ou energia de tensão. São usados em muitas aplicações e podem ser encontrados em pequenos componentes eletrónicos, bem como em grandes máquinas industriais. Para garantir que uma mola executa a sua função, tem de ser concebida corretamente. Para este fim, são calculados parâmetros como a constante de mola e o percurso da mola.

8 minutos para ler