Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Biblioteca inCAD – Fonte de inspiração de um designer
A Biblioteca inCAD é uma extensa biblioteca para designers que oferece muitos exemplos de aplicações. A biblioteca fornece livremente exemplos de aplicações para funções ou possibilidades de produtos. Cada exemplo de aplicação contém uma lista de peças que a MISUMI tem disponíveis juntamente com informações sobre a quantidade necessária para o exemplo. Para os designers, os modelos CAD servem como fonte de inspiração para modificar, adicionar e adaptar significativamente os mesmos às suas próprias máquinas ou sistemas.
Visão geral – O que é a biblioteca inCAD?
A inCAD Library é uma biblioteca de aplicações online para a indústria de fabrico. Para fins específicos, estão disponíveis diferentes conjuntos para transferência, tais como um mecanismo de alimentação, um dispositivo de elevação, um carrinho de transporte de material ou um dispositivo de preensão. Os componentes disponíveis na MISUMI estão incluídos na lista de peças e são fornecidos com uma ligação para a loja. Alguns detalhes na imagem de pré-visualização têm notas destacadas a cinzento, que também contêm uma ligação direta à loja. Isto significa que o utilizador não tem de perder tempo a procurar o componente certo. Na loja, o respetivo componente pode então ser ajustado ou outra peça adequada pode ser selecionada clicando no nível do grupo de produtos (categoria). Com uma opção de transferência, o utilizador pode transferir o grupo de montagem como um modelo CAD e adaptá-lo às suas necessidades. A lista de peças da aplicação original também pode ser transferida como um ficheiro CSV e utilizada para adaptações e para encomendas simplificadas.
Benefícios de uma base de dados online para modelos CAD
Uma base de dados online para modelos CAD permite uma utilização eficiente dos recursos, uma vez que os designers podem aceder a um vasto conjunto de modelos em vez de terem de os criar repetidamente. A procura de modelos CAD é acelerada pelas funções de pesquisa e filtragem, o que reduz o tempo e o esforço. Além das poupanças de custos decorrentes da utilização de grupos de montagem CAD existentes, uma biblioteca CAD online oferece acesso a nível mundial aos modelos CAD e dados CAD.
Utilização da Biblioteca inCAD em Design
Como pode ser utilizada a Biblioteca inCAD?
Se um designer procura inspiração para o seu projeto industrial, pode ver a visão geral de todas as aplicações na Biblioteca inCAD ou refinar a seleção exibida procurando especificamente uma função ou limitando-se a uma categoria de produto específica. Se encontrar uma aplicação adequada ou semelhante à que procura, pode integrá-la na máquina ou sistema adaptado às suas necessidades. Se pretender reabrir uma aplicação, também pode introduzir o número de tipo da Biblioteca inCAD e o respetivo exemplo de aplicação abre-se diretamente. A aplicação também pode ser pesquisada utilizando a função de pesquisa na loja e será apresentada na área da Biblioteca do inCAD. O modelo pode ser transferido para SolidWorks ou Parasolid, bem como um ficheiro STEP e um ficheiro IGES. O modelo pode então ser adaptado em conformidade pelos sistemas CAD. Também é possível implementar projetos parciais através da Biblioteca. Uma lista de peças associada à aplicação mostrada com ligações para a loja MISUMI facilita o processo de encomenda e compra. Isto poupa tempo de projeto e também facilita a pesquisa pelos componentes necessários e os seus fabricantes.
Exemplos de aplicações – Coleção abrangente de modelos CAD
A biblioteca inCAD tem mais de 150 exemplos de aplicações de uma grande variedade de campos, tais como:
- Mecanismo de elevação
- Deteção da peça de trabalho
- Unidade de bloqueio para suporte da peça de trabalho
- Mecanismo de reversão
As opções e funções individuais são descritas em maior detalhe abaixo.
Perfis de utilizador para a biblioteca inCAD
Existem dois perfis de utilizador diferentes para utilizar a biblioteca inCAD: Utilizador CAD e Utilizador Empresarial. Sem se registar, pode ver as aplicações e transferir uma lista de peças. No entanto, o acesso aos dados CAD requer pelo menos um registo como utilizador CAD.
Como Utilizador Empresarial, tem todas as funções da Biblioteca inCAD:
- utilizar o configurador online
- consulta de preços online
- função do bloco de notas
- serviço meviy incl. função de orçamento (plataforma de fabrico da MISUMI, que permite carregar dados 3D e receber um orçamento)
- Download gratuito de dados CAD
- Função de Encomendas e Orçamentos
A função de ordem e cotação não está disponível no perfil de utilizador CAD.
Funções do filtro
A Biblioteca inCAD oferece uma variedade de opções de filtros para pré-seleccionar as aplicações apresentadas. Os seguintes critérios podem ser utilizados para a pré-seleção:
- função (utilização/método), por exemplo, transferência/movimento, mecanismo de accionamento, componentes estruturais
- categoria de produto, por exemplo, movimento linear, pneumático/hidráulico, sensores/interruptores
- forma da peça de trabalho, por exemplo, peça de trabalho retangular, cilindro oco, placa estreita
- indústria, por exemplo, equipamento de precisão, semicondutores/cristais líquidos, peças elétricas e eletrónicas
- abordagem de design, por exemplo, redução de custos, aplicação de sala limpa, poupança de energia
Para obter os melhores resultados, os filtros podem ser combinados conforme desejado.
Estrutura dos exemplos de aplicação
Depois de selecionar um exemplo de aplicação, abre-se a seguinte visão geral. As cores na Biblioteca inCAD designam o seguinte:
- Amarelo – peça MISUMI
- Cinzento – componentes de terceiros
- Azul – peças de trabalho
- Verde – componentes adjacentes (não mostrado no exemplo seguinte)
A visão geral fornece as seguintes funções e informações:
- A: A Nota de Ideia fornece instruções de utilização e sugestões para otimização.
- B: Alguns componentes estão diretamente ligados ao componente na loja MISUMI.
- C: A Lista de Peças pode ser transferida.
- D: Na Pré-visualização de Movimento, é reproduzida uma sequência de funções prototípicas para este grupo de montagem.
- E: O modelo CAD pode ser transferido como um modelo 2D (DFX) ou 3D (Solidworks, STEP, IGES, Parasolid) através do botão de transferência.
Estrutura do modelo CAD
No modelo CAD, o exemplo de aplicação é mostrado no esquema de cores já mencionado. Em geral, os modelos CAD consistem em vários grupos de montagem CAD que correspondem aos grupos de montagem no modelo real.
Os grupos de montagem CAD individuais podem ser apresentados e reutilizados isoladamente. Isto tem vários benefícios: O grupo de montagem pode ser modificado individualmente e integrado noutros modelos. Quaisquer grupos de montagem que não sejam necessários podem ser ocultados ou removidos diretamente do modelo. Isto facilita a individualização do modelo CAD e permite construções parciais.
Lista de peças e opção de ordem de compra
A biblioteca inCAD permite-lhe transferir uma lista de peças em formato CSV. Inclui todos os componentes utilizados no modelo CAD, incluindo a descrição do artigo e a quantidade necessária. Para peças que podem ser adquiridas na MISUMI, o número de peça correspondente já foi introduzido. Os componentes de fornecedores externos estão incluídos na lista, mas sem um número de peça. Os utilizadores empresariais têm a opção de modificar a lista de peças de acordo com as suas necessidades removendo peças de terceiros e, em seguida, carregando a lista personalizada no formato CSV para consultas ou encomendas diretas. O formulário de encomenda é preenchido automaticamente com as peças incluídas na lista de peças e a quantidade necessária, respetivamente. É oferecida uma opção alternativa transferindo os dados da lista de peças para uma tabela separada, que apenas requer o número da peça e a quantidade necessária. Esta tabela também pode ser fornecida com uma coluna para notas de projeto, que mais tarde aparecem na etiqueta e na nota de entrega, facilitando a atribuição de itens a diferentes projetos numa única encomenda. Se estiverem presentes peças configuráveis, estas são marcadas com um código de erro na visão geral e devem ser substituídas pelo número de peça da peça configurada correspondentemente.
Curioso? Experimente a nossa biblioteca inCAD para si!