Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Calcular diferentes unidades de engrenagem – As fórmulas mais importantes para transmissões de engrenagem
Uma vez que é de grande importância na conceção das engrenagens que as rodas das engrenagens envolvidas engatem corretamente e o desgaste seja minimizado, devem ser realizados vários cálculos básicos. Termos como módulo, diâmetro do passo e contagem de dentes desempenham um papel importante aqui. Neste artigo, abordamos os aspetos mais importantes do cálculo da engrenagem e o que considerar ao calcular as unidades de engrenagem.
Parâmetros importantes para o cálculo da engrenagem
Muitos parâmetros devem ser observados e as dimensões determinadas na construção da engrenagem para adaptar a geometria da engrenagem idealmente aos requisitos da aplicação posterior.
Os parâmetros para a geometria da engrenagem são:
- Espaçamento dos eixos a
- Relação de transmissão i
- Módulo m
- Inclinação
- Contagem de dentes e
- Diâmetro da inclinação dw
- Diâmetro da raiz df
- Diâmetro da ponta da
O módulo das rodas de engrenagens
O módulo (plural: módulo) é uma dimensão utilizada para o cálculo da engrenagem, que é especificada em milímetros e normalizada de acordo com a norma DIN 780.
O módulo mede o tamanho dos dentes das rodas de engrenagem.
Ao conceber pares de rodas de engrenagem, deve ter-se cuidado para utilizar apenas rodas de engrenagem com o mesmo módulo. O módulo é calculado da seguinte forma:
3 diâmetros de roda de engrenagens diferentes
Ao calcular a roda dentada, três variáveis importantes são relevantes para o diâmetro.
O diâmetro da ponta do dente da
O diâmetro do círculo da ponta da indica o diâmetro que percorre as pontas dos dentes de uma roda dentada. Resulta do diâmetro do passo e da altura da cabeça.
ou
O diâmetro da raiz df
O diâmetro da raiz df indica o diâmetro que corre ao longo da raiz do dente de uma roda dentada. Resulta do diâmetro do passo e da altura da raiz.
O diâmetro do passo dw
O diâmetro do passo dw descreve uma linha imaginária que corre entre o diâmetro da ponta e o diâmetro da raiz. O diâmetro do passo é uma dimensão firmemente definida de uma roda de engrenagens e pode ser utilizado para determinar o espaçamento axial.
Espaçamento axial das rodas de engrenagem numa unidade de engrenagem
O espaçamento axial a define a distância entre os dois pontos centrais de duas rodas de engrenagem e resulta dos diâmetros de passo das duas rodas de engrenagem (df, 1, df,2).
ou
Espaçamento dos dentes das rodas de engrenagens nas unidades de engrenagens
A contagem de dentes z indica quantos dentes individuais estão na superfície de malha da roda de engrenagens. Deriva do diâmetro do passo e do módulo.
Cálculo das unidades de engrenagens
Combinar duas ou mais rodas de engrenagem é a forma mais simples de uma unidade de engrenagem. Os parâmetros mais importantes de todos os tipos de unidade de engrenagem incluem a relação de engrenagem e a eficiência.
Relação de engrenagem das unidades de engrenagem
Uma das principais características das unidades de engrenagem é conseguir uma conversão da velocidade de entrada (inversor) numa velocidade de saída (saída). Esta propriedade é designada por relação de engrenagem e, dependendo do dimensionamento das rodas de engrenagem, pode ser superior à velocidade de entrada (relação de engrenagem) ou inferior à velocidade de entrada (relação de redução).
A relação de transmissão i pode ser expressa como a relação entre a velocidade de acionamento nan e a velocidade de saída nab.
Em alternativa, a relação de engrenagem pode ser determinada utilizando a contagem de dentes (zan, zab) ou o diâmetro do passo (da, dab).
No caso de unidades de engrenagem multifases, as relações de engrenagem das fases individuais são multiplicadas umas pelas outras e, em última análise, resultam numa relação de engrenagem geral de iges para as fases 1, 2, n.
Calcular a eficiência
A eficiência de uma unidade de engrenagem é definida como a relação entre a potência utilizável PNutz e a potência fornecida PZu. A diferença entre a potência utilizável e a potência fornecida é principalmente perdida como energia térmica, que é causada pela fricção entre os materiais dos componentes da unidade de engrenagem. Quanto maior for a fricção de deslizamento entre as rodas, rolamentos e eixos, menor será a eficiência da unidade de engrenagens.
No caso de unidades de engrenagem multifases, a eficiência das fases individuais é multiplicada uma pela outra e, em última análise, resulta numa eficiência geral ηges para as fases 1, 2, n.
Exemplo de cálculo simples para transmissões de engrenagem
Um cenário comum para o uso de acionamentos de engrenagem é uma dada distância entre dois eixos em que uma força deve ser transmitida em uma dada relação de engrenagem.
O seguinte exemplo de cálculo – com valores práticos – baseia-se num dimensionamento simplificado. O objetivo é o cálculo dos parâmetros de design para a roda motriz e roda de saída.
- Na prática, os valores exatos não são realistas; portanto, os parâmetros são declarados com uma tolerância de 5%.
- Todas as unidades de comprimento estão em milímetros [mm].
- O cálculo dos acionamentos de engrenagem depende da experiência de aplicações práticas. Siga os conselhos ao projetar a unidade de engrenagens.
- A força é normalmente transferida da roda dentada grande (roda motriz) para a roda dentada mais pequena (roda de saída).
- O índice 1 pertence à roda motriz grande (por exemplo, dw,1).
- O índice 2 pertence à roda de saída mais pequena (por exemplo, dw,2).
É dado o seguinte:
- A relação de transmissão i = 1,9 ... 2.1- a transmissão desejada é 2.
- O espaçamento axial a = 33,25 mm ... 36,75 mm - o espaçamento axial real é de 35 mm.
- O número mínimo de dentes da roda dentada mais pequena z2, min = 11.
- A constante para a folga da ponta k=1,25.
Recomendação: Forneça sempre pelo menos 11 dentes. Caso contrário, o desgaste ocorre porque as rodas de engrenagens não se engatam exatamente umas com as outras.
São procurados os parâmetros de projeto necessários:
- O espaçamento axial real.
- Os diâmetros do passo, raiz e ponta.
Primeiro, a contagem de dentes da unidade é calculada.
Para tal, é utilizada a contagem de dentes z2 especificada da saída. Devido à tolerância, utilizamos o limite inferior da transmissão uma vez e o limite superior uma vez.
Primeiro, o limite inferior:
Em seguida, o limite superior:
A contagem de dentes está sempre em números inteiros e é arredondada para cima ou para baixo em conformidade. Além disso, selecionamos sempre contagens de dentes ímpares.
Recomendação: Uma contagem de dentes de preparação (número de preparação) é particularmente vantajosa – isto melhora a durabilidade da unidade de engrenagem.
Por conseguinte, selecionamos o emparelhamento da contagem de dentes z1 = 23 e z2 = 11.
Calculamos o módulo a partir da contagem de dentes e do espaçamento axial
Para este efeito, alteramos a fórmula do espaçamento axial e utilizamos os valores para z1 = 23 e z2 = 11, bem como o espaçamento axial real a = 35 mm:
Selecionamos o módulo com 2 mm .
A relação de transmissão real e o espaçamento axial têm de ser determinados
Devido ao arredondamento para cima ou para baixo do número de dentes z1 = 23 e z2 = 11, deve ser assegurado que a relação de engrenagem real e o espaçamento axial ainda estão dentro das tolerâncias especificadas.
A relação de transmissão real:
A relação de transmissão real está dentro da tolerância. Este cálculo pode ser continuado.
O espaçamento axial real:
O espaçamento axial real também está dentro da tolerância.
Agora, os parâmetros de design das rodas de engrenagem podem ser calculados com as fórmulas conhecidas
Os diâmetros da raiz e da ponta dependem dos diâmetros do passo. Por conseguinte, os respetivos diâmetros de passo são calculados primeiro.
O diâmetro de passo da roda motriz com o módulo m = 2 mm e z1 = 23:
O diâmetro de passo da roda de saída com o módulo m = 2 mm e z2 = 11:
O diâmetro da raiz da roda de entrada com a folga da ponta k=1,25:
O diâmetro da raiz da roda de saída com a folga da ponta k=1,25:
O diâmetro da ponta da roda de entrada:
O diâmetro da ponta da roda de saída:
As rodas de engrenagem totalmente concebidas