Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Cálculos do projeto da mola
Molas são componentes mecânicos que podem armazenar e fornecer energia de tensão gerada pelo trabalho usado para tensionar, alongar ou comprimir a mola na forma de deformação ou energia de tensão. São usados em muitas aplicações e podem ser encontrados em pequenos componentes eletrónicos, bem como em grandes máquinas industriais. Para garantir que uma mola executa a sua função, tem de ser concebida corretamente. Para este fim, são calculados parâmetros como a constante de mola e o percurso da mola.
Tipos de molas
Existem diferentes tipos de molas que diferem em função e aparência.
As molas são diferenciadas por carga e forma. Os tipos mais comuns são:
Formas das molas:
- Molas helicoidais: As molas helicoidais têm uma forma helicoidal. Podem ser molas de tensão, molas de compressão ou molas de torção. Podem ter uma força de mola constante durante um percurso mais longo.
- Molas de folha: As molas de folha consistem em várias tiras metálicas que estão ligadas umas às outras. Podem absorver cargas grandes durante um longo período de tempo.
- Molas de disco: As molas de disco consistem num ou mais discos ou placas concêntricas. Absorvem cargas axiais e são comprimidas.
Cargas de mola:
- Molas de compressão: As molas de compressão são comprimidas por cargas compressoras (força compressora). São cilíndricas ou cónicas.
- Molas de tensão: As molas tensoras esticam sob carga de tração. Podem, por exemplo, ser retas, cónicas ou helicoidais.
- Molas de torção (também molas de perna): As molas de torção torcem quando é exercido torque sobre elas. Têm uma constante de mola de torção linear ou não linear.
- Molas de dobragem: As molas de dobragem são capazes de absorver cargas de dobragem, o que gera um efeito de mola.
Pode saber mais sobre Selecionar molas de tensão e molas de compressão – descrição geral/utilização/exemplos de aplicação aqui.
Calcular molas
Para calcular e projetar molas, parâmetros como taxa de mola, constante de mola e trabalho de mola devem ser determinados ou conhecidos em uma primeira etapa. A força da mola ou a constante da mola pode, por exemplo, ser calculada.
Considerações preliminares para o cálculo da mola e design da mola
Antes de calcular ou projetar a mola, vários requisitos e especificações importantes devem ser estabelecidos, tais como:
- Requisitos de carga, por exemplo, carga máxima, tipo de carga (compressão, tensão, torção), frequência e ciclo de trabalho do tipo de carga
- Ambiente e condições de funcionamento, por exemplo, temperatura, risco de corrosão, humidade e grau de contaminação
- Amortecimento e absorção de vibrações, por exemplo, necessidade de elementos de amortecimento
- Restrições de espaço e instalação, por exemplo, para as dimensões da mola, design da geometria da bobina e extremidades
A automação económica utiliza principalmente molas de tensão e molas de compressão.
Parâmetros para calcular molas
Os seguintes parâmetros devem ser conhecidos primeiro antes de calcular as molas de compressão, as molas de tensão, etc.:
Para uma mola de tensão como exemplo
- Que força (F) será exercida na mola? Que comprimento livre (L0) e curso de mola (X) estão disponíveis?
- A mola deve estar equipada com terminais de tensão ou são necessários terminais de tensão adicionais? E que efeito têm os terminais de tensão adicionais no comprimento?
- O diâmetro interno (D) da mola e/ou um diâmetro de fio (d) desempenha um papel?
- O peso morto da mola desempenha um papel na aplicação e que espaço está disponível para qualquer substituição necessária da mola?
- Os terminais têm de ser dispostos com a mesma orientação ou rodados 90°?
Cálculo da força de mola utilizando a fórmula de força de mola
A força de mola, também chamada força de aperto, é a força gerada por uma mola quando é esticada ou comprimida, com base na sua rigidez ou constante de mola. Esta força pretende repor a mola na sua forma ou posição original. O cálculo costuma ser feito pela fórmula da força da mola, também chamada de lei de Hookes. A lei de Hooke descreve a relação linear entre a força (F) exercida num corpo elástico e o alongamento ou compressão resultante (Δx) desse corpo na região elástica do material:
Onde:
- F = Força da mola, medida em Newton (N)
- k = Constante de mola, a rigidez da mola, em unidades como N/m (Newton por metro)
- Δx = Movimento da mola, o alongamento (para molas tensoras) ou compressão (para molas de compressão) da mola, medido em metros (m).
Qual é a tensão inicial de uma mola de tensão?
A tensão inicial (Pi), por vezes também denominada pré-carga de montagem, é definida como a tensão (força em N) necessária para fazer com que a mola exiba uma alteração no comprimento por deformação.
A constante de mola e o percurso da mola (elongamento ou compressão) podem ser lidos a partir de especificações técnicas e dados do fabricante ou são calculados da seguinte forma.
Calcular a constante de mola utilizando a fórmula de força de mola
A constante de mola, muitas vezes referida como taxa de mola, é um dos parâmetros básicos de uma mola. Indica quanta força é necessária para deformar a mola uma certa distância.
Quanto maior for a constante da mola, mais rígida será a mola. Uma grande constante de mola significa que é necessária uma força relativamente elevada para deformar a mola, enquanto as molas com uma pequena constante de mola são mais facilmente deformadas.
Calcular a constante de mola total para várias molas
Na realidade, apenas uma mola raramente é instalada. Em vez disso, várias molas são normalmente instaladas em sucessão ou próximas umas das outras. Como é calculada a constante de mola nestes casos? A constante de mola total deve ser determinada em todos os casos.
Se várias molas estiverem ligadas em série (configuração em linha), a constante de mola total é calculada da seguinte forma:
Se várias molas estiverem instaladas lado a lado (configuração paralela), a constante total da mola é calculada da seguinte forma:
Aspetos de segurança
Para evitar a falha da mola, a mola não deve ser carregada acima da sua tensão nominal. A tensão nominal depende do material da mola. Por exemplo, para aço de mola, a tensão nominal varia de 550 MPa (megapascal) a 800 MPa, dependendo da liga e da têmpera. Para molas de aço inoxidável, a tensão nominal é entre 500 MPa e 700 MPa.
Vida útil e fadiga
Uma mola pode ficar fatigada ao longo do tempo, especialmente se for frequentemente carregada e aliviada. Por conseguinte, é importante considerar a vida útil da mola sob as condições de carga.
| Versão | Desenho | Material: JIS-SWP-A |
Material: EN 1.4301 (WPB) Equiv. |
Intervalo de carga - Capacidade de carga máxima da série (Material JIS-SWP-A) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de peça | de | para | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carga muito baixa | ![]() |
AWA | AUA | 0.69 | 19.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| para capacidade de carga baixa | ![]() |
AWY BWY |
AUY BUY |
1.86 | 78.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carga baixa/média | ![]() |
AWU BWU |
AUU BUU |
2.45 | 98.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidade de carga média | ![]() |
AWS BWS |
AUS BUSS |
3.53 | 225.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carga média/pesada | ![]() |
AWF | - | 6.47 | 83.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidade de carga elevada | ![]() |
AWT BWT |
AUT BUT |
8.8 | 430.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configurável | ![]() |
WFSP BWFSP |
UFSP BUFSP |
2.37 (a L = 50 mm) |
156 (a L = 50 mm) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longo sem ilhó | ![]() |
LWS | LUS | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recomendações para molas MISUMI
A MISUMI oferece uma vasta gama de molas, tais como molas de tensão e molas redondas. As molas helicoidais foram concebidas para manter a carga máxima constante no mesmo diâmetro. Recomendamos a utilização das molas dentro da deflexão permitida para garantir a funcionalidade e a forma e para alcançar a vida útil esperada. As molas são recomendadas a temperaturas ambiente normais (40 °C ou menos). Os valores de carga diminuem acima de 40 °C. Este intervalo de temperatura também é assumido para molas redondas de bobina MISUMI.