Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Peças fresadas como componentes livremente configuráveis através de Make-to-Order – Flexibilidade no fabrico contratual
O Make-to-Order (MTO) é o processo de produção clássico para produção personalizada. Make-to-Order significa fabrico por contrato. Neste processo, a produção ocorre de acordo com os requisitos individuais do cliente e só começa depois de o cliente ter feito uma encomenda. Ao contrário do Make-to-Stock (MTS), onde os níveis de produção e stock são predeterminados, os componentes MTO só são fabricados após a receção de uma encomenda do cliente.
O que é o serviço Make-to-Order (MTO)?
Neste processo de fabrico, os produtos são fabricados a pedido do cliente. Por conseguinte, os fabricantes fabricam produtos de acordo com as estipulações concretas do cliente, adaptando-os assim inteiramente às especificações e requisitos do cliente. Este tipo de produção é particularmente vantajoso para empresas que produzem produtos altamente personalizados com um elevado grau de variabilidade. Seja na construção de máquinas especiais, no transporte ou na indústria de embalagens – as peças fresadas são utilizadas em muitos campos e devem cumprir os mais elevados padrões de qualidade.
A MISUMI visa cumprir estes padrões de qualidade através do Make-to-Order (MTO). O produto é produzido assim que uma encomenda do cliente é recebida.
O benefício do MTO reside no alto grau de flexibilidade e variabilidade, uma vez que a produção pode ser adaptada aos desejos do cliente, também é possível em pequenas quantidades e não é necessário armazenamento caro. O MTO é ideal para o fabrico de produtos altamente personalizados.
Quais são os benefícios do serviço Make-to-Order?
No processo Make-to-Order, a produção e a procura estão diretamente relacionadas; é apenas a encomenda do cliente que desencadeia a produção. A vantagem para as empresas é manter os níveis de inventário e o compromisso de capital associado baixos, evitando a produção excessiva e a produção insuficiente. Para a MISUMI, o tempo de entrega dos componentes MTO é de 4 a 12 dias, em comparação com outras empresas que normalmente requerem 1 a 3 meses para entrega.
O serviço Make-to-Order é particularmente adequado para peças fresadas.
- A máxima precisão e qualidade são garantidas personalizando e adaptando cada item aos requisitos do cliente.
- Processos eficientes permitem reduzir ao mínimo o tempo de espera entre o pedido e a entrega das mercadorias para o cliente.
Devido às inúmeras vantagens deste tipo de produção, também é possível reagir de forma flexível às mudanças no mercado: Se a procura de um produto específico diminuir ou forem observados novos desenvolvimentos no mercado – não há problema. Pode reposicionar-se e reorganizar os seus recursos em conformidade.
O que são peças fresadas?
As peças fresadas são produtos que resultam do processo de fresagem no qual o material é removido de uma peça de trabalho para alcançar a forma desejada. A fresagem é particularmente eficiente para moldes e perfis complexos que são difíceis de implementar utilizando outras técnicas, como a fundição. Estes podem incluir sacos, ranhuras, dentes das rodas dentadas e formas tridimensionais complexas.
Em comparação com o torneamento, que requer peças rotacionalmente simétricas, a fresagem também pode ser utilizada para peças não rotacionalmente simétricas. Isto significa que a fresagem é frequentemente utilizada quando os componentes a serem fabricados têm formas complexas ou a produção por torneamento não é possível.
Além disso, a fresagem pode ser mais eficiente na produção de protótipos ou itens individuais. Ao contrário do torneamento, o tempo necessário para configurar o processo de fresagem é normalmente mais curto, tornando-o uma opção atrativa para o fabrico de componentes ou protótipos.
Por fim, a fresagem pode ser mais vantajosa para peças de trabalho maiores. Embora os tornos tenham certas limitações de tamanho, as máquinas de fresagem podem geralmente maquinar peças maiores.
Como são fabricadas as peças fresadas?
As peças fresadas são fabricadas através da fresagem, uma técnica de fabrico de corte de metal na qual o material é removido de uma peça de trabalho para obter a forma desejada. A fresagem é um método frequentemente utilizado para produzir peças complexas com alta precisão e repetibilidade.
O processo começa selecionando a peça de trabalho adequada e uma máquina de fresagem adequada. A peça de trabalho é fixada num dispositivo de fixação para garantir estabilidade durante o processo de fresagem. As ferramentas de fresagem correspondentes são então selecionadas, dependendo do material e do processamento desejado.
Os parâmetros de corte, tais como velocidade de corte, taxa de alimentação e profundidade de corte, são definidos para cumprir requisitos específicos. Em seguida, ocorre o processo de fresagem real, durante o qual a ferramenta corta e remove o material para criar a forma desejada. A fresadora guia a ferramenta ao longo de diferentes eixos (X, Y e Z) para moldar o contorno pretendido.
Assim que a fresagem estiver concluída, as peças produzidas são verificadas quanto à precisão dimensional e qualidade para garantir que cumprem as especificações necessárias.
A MISUMI permite a produção de uma variedade de peças fresadas, desde formas geométricas simples a estruturas tridimensionais complexas.
Indústria automóvel e peças fresadas de acordo com NAAMS
NAAMS significa "North American Automotive Metric Standards". É um conjunto de normas utilizadas na indústria automóvel na América do Norte. Estas normas foram desenvolvidas por um grupo de fabricantes de automóveis para garantir um procedimento uniforme e garantia de qualidade na produção de veículos.
A principal característica é que as peças não são especificadas em unidades imperiais (polegadas"), mas sim no sistema métrico. Isto cria muitos pontos de contacto com outras normas e padrões comuns em todo o mundo (por exemplo, DIN, JIS) – e garante uma colaboração suave.
NAAMS abrange uma ampla gama de tópicos e áreas de aplicação na fabricação automotiva, incluindo, entre outros, fabricação de ferramentas, componentes de ferramentas de prensagem, ferramentas de perfuração, dispositivos de teste e medição e técnicas de fabricação. Estas normas ajudam a aumentar a eficiência do processo, a melhorar a qualidade do produto e a facilitar a comunicação e a colaboração entre diferentes empresas na cadeia de abastecimento.
A MISUMI oferece uma vasta gama de componentes e peças NAAMS que cumprem rigorosamente esta especificação.
Configuração livre de peças fresadas na MISUMI
Procura peças fresadas de alta qualidade e ajustáveis individualmente? Então, a MISUMI é o parceiro perfeito para si. Com uma vasta seleção de diferentes designs e opções de configuração, a MISUMI oferece-lhe uma solução personalizada totalmente adaptada às suas necessidades específicas.
Quer precise apenas de alguns componentes ou de quantidades maiores, com a MISUMI encontrará sempre o produto certo. Os nossos especialistas experientes estão sempre disponíveis para o ajudar a configurar a peça fresada ideal.
Qualidade e precisão são as principais prioridades na MISUMI. Todos os nossos produtos são fabricados com os melhores materiais e estão sujeitos a rigorosos controlos de qualidade. Isto garante que os nossos produtos cumprem os elevados requisitos dos nossos clientes.
Quais são as peças fresadas MTO mais populares?
Entre as peças fresadas mais populares utilizadas em todo o mundo como MTO estão as peças fresadas MISUMI:
- Rodas de engrenagem
- Blocos de dobradiça
- Braços articulados
- Placas de montagem
- Eixos rotativos e lineares
Ou utilize a nossa visão geral de todos os produtos MTO que a MISUMI tem disponíveis.
Carregue o seu modelo 3D e obtenha um orçamento imediatamente
Utilizando os seus dados CAD 3D, pode criar e encomendar peças fresadas e de chapa metálica personalizadas a partir do meviy. Uma grande variedade de formas são suportadas para componentes pintados pequenos a grandes, bem como vários materiais e tratamentos de superfície.
Uma variedade de materiais, incluindo aços, alumínios e plásticos, estão disponíveis para a produção de peças. As peças podem ser fabricadas em diferentes tamanhos e têm tolerâncias padronizadas e individuais. Para melhorar o desempenho e a durabilidade, as peças podem ser quimicamente niqueladas ou anodizadas para as proteger da corrosão e desgaste.
Para peças de chapa metálica sem dobrar, também pode selecionar “Envio no mesmo dia”.
Para saber mais, utilize as seguintes ligações:
- Informações técnicas para chapas metálicas
- Informações técnicas para peças fresadas
- Gravação de componentes
Ou utilize as nossas Perguntas Frequentes.