Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Peças torneadas – Componentes Make-to-Order (MTO) configuráveis com precisão
As peças e componentes torneados Make-to-Order (MTO) são uma parte importante da indústria de produção moderna. Make-to-Order significa fabrico por contrato. Isto significa que a produção só começa quando uma encomenda específica está disponível. Em contraste com o Make-To-Stock (MTS), onde os produtos são produzidos para stock, os componentes MTO só são fabricados após a receção da encomenda.
O que é o serviço Make-to-Order (MTO)?
Neste processo de fabrico, os componentes especiais altamente configuráveis são fabricados e disponibilizados globalmente como componentes padrão (com código de produto). Seja na engenharia mecânica, na indústria de embalagens ou também na tecnologia médica – as peças torneadas são necessárias em todo o lado e devem cumprir os mais elevados padrões de qualidade.
Para cumprir estas normas, a MISUMI confia na produção por Make-to-Order (MTO). O produto é produzido imediatamente após ser encomendado pelo cliente.
A vantagem do MTO é que é garantido um elevado grau de flexibilidade. Os requisitos individuais do cliente podem ser tidos em conta e não é criado qualquer stock desnecessário. Além disso, o contacto direto entre o cliente e o fabricante pode levar a uma estreita cooperação para alcançar um resultado ideal.
Quais são os benefícios do serviço Make-to-Order?
O processo Make-to-Order só é produzido se houver realmente uma necessidade. Isto tem a vantagem de um armazenamento mais baixo de produtos acabados ou componentes e, assim, também uma redução no requisito de capital para inventários. A MISUMI é capaz de fornecer componentes MTO no prazo de 4-12 dias em comparação com outras empresas que normalmente requerem 1-3 meses para entrega.
O serviço Make-to-Order é particularmente adequado para peças torneadas.
- Para garantir a mais elevada precisão e qualidade, cada peça é individualmente fabricada e adaptada ao cliente.
- Processos eficientes reduzem o tempo de espera entre a encomenda e a entrega dos bens ao mínimo para o cliente.
Este tipo de produção também significa que é possível reagir de forma flexível às mudanças no mercado: Se um determinado produto já não estiver tão procurado como antes ou se surgirem novas tendências no mercado, não há problema. Pode reconsiderar e reorganizar ou planear os seus recursos em conformidade.
O que são peças torneadas?
As peças torneadas são componentes fabricados pelo processo de torneamento. O processamento por torneamento é um processo de fabrico no qual uma peça de trabalho é ligada num torno enquanto uma ferramenta de corte a processa para criar a forma desejada. Esta técnica é frequentemente utilizada para produzir peças cilíndricas ou rotacionalmente simétricas.
- Engenharia mecânica e engenharia mecânica especial: As peças torneadas são utilizadas em várias máquinas e sistemas para executar determinadas funções ou para estabelecer uma ligação mecânica. As peças torneadas são utilizadas em máquinas para vários componentes, tais como parafusos, porcas, eixos, pinos de pistão e válvulas.
- Indústria eletrónica: Em dispositivos eletrónicos, são utilizadas peças rotativas para conectores, buchas, placas de pinos e outros elementos de ligação.
- Tecnologia médica: As peças torneadas são utilizadas para instrumentos médicos e dispositivos como cateteres, implantes, parafusos e estruturas.
- Hidráulica e pneumática: As peças torneadas são utilizadas em sistemas de transferência de fluido e pressão, por exemplo, cilindros hidráulicos ou válvulas.
Como são fabricadas as peças torneadas?
O torneamento é um processo de maquinação no qual uma peça de trabalho num torno é torneada por uma ferramenta. É utilizada para trazer peças de trabalho para uma forma e tamanho específicos.
As peças torneadas são fabricadas em diferentes tamanhos e formas para cumprir os requisitos específicos do setor em que são utilizadas. Existem muitos tipos de peças torneadas, incluindo parafusos roscados, parafusos, porcas, parafusos, saliências, anilhas e muito mais.
Indústria automóvel e peças torneadas NAAMS
NAAMS (North American Automotive Metric Standards) é uma combinação de várias empresas e define uma série de normas específicas. Estas normas são utilizadas na indústria automóvel na América do Norte para garantir um procedimento uniforme e garantia de qualidade na produção de veículos.
Ao contrário do sistema imperial baseado em polegadas, o foco no sistema métrico facilita a colaboração e a troca de peças e componentes com outras normas e padrões métricos padrão em todo o mundo. Exemplos disso são DIN (Instituto Alemão de Normalização) na Alemanha ou JIS (Normas Industriais Japonesas) no Japão.
O NAAMS abrange vários aspetos do fabrico automóvel, incluindo a produção de ferramentas, componentes de ferramentas de prensagem, ferramentas de perfuração, dispositivos de teste e medição e técnicas de fabrico.
Ao aderir estritamente a estas normas, a eficiência do processo pode ser aumentada e a qualidade do produto melhorada. Isto é particularmente importante, uma vez que a indústria automóvel impõe elevadas exigências em termos de segurança e precisão.
No entanto, é importante salientar que as normas NAAMS são especificamente concebidas para a produção automóvel na América do Norte e não são necessariamente aplicáveis a outras indústrias ou regiões fora da América do Norte. Cada região e indústria pode ter as suas próprias normas e padrões específicos que satisfazem as necessidades e requisitos locais.
A MISUMI oferece uma vasta gama de componentes e peças NAAMS que cumprem rigorosamente estas especificações. Isto permite à MISUMI garantir que estes produtos cumprem os requisitos dos fabricantes de veículos na América do Norte e podem ser perfeitamente integrados na cadeia de abastecimento aí existente.
Configuração livre de peças torneadas na MISUMI
A MISUMI é o parceiro perfeito para quem procura peças torneadas personalizáveis de alta qualidade. Com uma vasta seleção de designs geométricos e opções de configuração, a MISUMI oferece aos seus clientes uma solução personalizada para os seus requisitos específicos.
Quer se trate de pequenas ou grandes quantidades, na MISUMI encontrará sempre o produto certo. Os nossos especialistas experientes terão todo o gosto em ajudá-lo a qualquer momento e apoiá-lo na configuração da peça torneada ideal.
A MISUMI atribui o maior valor à qualidade e precisão. Todos os nossos produtos são fabricados com os melhores materiais e estão sujeitos a rigorosos controlos de qualidade para garantir que satisfazem as elevadas exigências dos nossos clientes.
Quais são as peças torneadas MTO mais populares?
Entre as peças torneadas mais populares utilizadas em todo o mundo como MTO estão as peças torneadas MISUMI:
Ou utilize a nossa visão geral de todos os produtos MTO que a MISUMI tem disponíveis.
Carregue o seu modelo 3D e obtenha um orçamento imediatamente
Com os seus dados CAD 3D, pode criar e encomendar peças de chapa metálica personalizadas a partir do meviy. Uma grande variedade de formas são suportadas para componentes pintados pequenos a grandes, bem como vários materiais e tratamentos de superfície.
Uma ampla variedade de materiais, incluindo aços, alumínio e polímeros, está disponível para a produção de peças. As peças podem ser fabricadas em diferentes tamanhos e têm tolerâncias padronizadas e individuais. Para melhorar o desempenho e a durabilidade, as peças podem ser quimicamente niqueladas ou anodizadas para as proteger da corrosão e desgaste.
Para peças de chapa metálica sem dobrar, também pode selecionar “Envio no mesmo dia”.
Para saber mais, utilize as seguintes ligações:
Ou utilize as nossas Perguntas Frequentes.