Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Anéis de retenção Tipo C – Diretrizes de compra de anéis de retenção
Os anéis de retenção são um componente importante de muitas máquinas e sistemas que servem para fixar rolamentos, eixos, parafusos e outros componentes. Um tipo de anel de retenção comumente usado é o tipo C, que é fabricado de acordo com a norma japonesa JIS. Neste artigo, irá aprender mais sobre os anéis de retenção do tipo C e a norma japonesa JIS.
O que são anéis de retenção?
Os anéis de retenção são um meio universal de fixação dos componentes. Por exemplo, são amplamente utilizados na engenharia mecânica, particularmente para máquinas especiais, na construção de aeronaves e outros setores industriais. São normalmente feitos de metal e têm uma forma especial que lhes permite fechar e fixar um elemento.
Propriedades:
- Os anéis de retenção são pequenos anéis metálicos utilizados para manter as rodas das engrenagens, parafusos e parafusos no lugar.
- São utilizados para garantir que as peças não caem e possivelmente bloqueiam um mecanismo.
Anéis de retenção do tipo C para eixos (anel exterior)

- (a)- A posição do furo com o diâmetro d0 deve ser selecionada de forma que não seja ocultada por uma ranhura quando o anel retentor é inserido no eixo em que está montado.
- (b)-d5 é o diâmetro interno mínimo do objeto interferente se um objeto interferente estiver localizado fora do anel de retenção.
| Diâmetro nominal (*1) | Anéis de retenção tipo C para eixos - extrato de JIS B 2804 (2001) | Eixo adequado (Referência) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d3 | t | b | a | d0 | d5 | d1 | d2 | m | n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensão de referência | Tolerância | Dimensão de referência | Tolerância | ca. | ca. | pelo menos | Dimensão de referência | Tolerância | Dimensão de referência | Tolerância | pelo menos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 9.3 | ±0.15 | 1 | ±0.05 | 1.6 | 3 | 1.2 | 17 | 10 | 9.6 | 0 -0.09 |
1.15 | +0.14 -0 |
1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (11) | 10.2 | 1.8 | 3.1 | 18 | 11 | 10.5 | 0 -0.11 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 11.1 | ±0.18 | 1.8 | 3.2 | 1.5 | 19 | 12 | 11.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (13) | 12.0 | 1.8 | 3.3 | 20 | 13 | 12.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 12.9 | 2 | 3.4 | 1.7 | 22 | 14 | 13.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 13.8 | 2.1 | 3.5 | 23 | 15 | 14.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 14.7 | 2.2 | 3.6 | 24 | 16 | 15.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 15.7 | 2.2 | 3.7 | 25 | 17 | 16.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 16.5 | 1.2 | ±0.06 | 2.6 | 3.8 | 26 | 18 | 17 | 1.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (19) | 17.5 | 2.7 | 3.8 | 2 | 27 | 19 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 18.5 | ±0.20 | 2.7 | 3.9 | 28 | 20 | 19 | 0 -0.21 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (21) | 19.5 | 2.7 | 4 | 30 | 21 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 20.5 | 2.7 | 4.1 | 31 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (24) | 22.5 | 3.1 | 4.2 | 33 | 24 | 22.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 23.2 | 3.1 | 4.3 | 34 | 25 | 23.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (26) | 24.2 | 3.1 | 4.4 | 35 | 26 | 24.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 25.9 | 1.6 (*2) | 3.1 | 4.6 | 38 | 28 | 26.6 | 1.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (29) | 26.9 | 3.5 | 4.7 | 39 | 29 | 27.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 27.9 | 3.5 | 4.8 | 40 | 30 | 28.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 29.6 | 3.5 | 5 | 2.5 | 43 | 32 | 30.3 | 0 0.25 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (34) | 31.5 | ±0.25 | 4 | 5.3 | 45 | 34 | 32.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 32.2 | 4 | 5.4 | 46 | 35 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (36) | 33.2 | 1.8 | ±0.07 | 4 | 5.4 | 47 | 36 | 34 | 1.95 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (38) | 35.2 | 4.5 | 5.6 | 50 | 38 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 37.0 | ±0.40 | 4.5 | 5.8 | 53 | 40 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (42) | 38.5 | 4.5 | 6.2 | 55 | 42 | 39.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 41.5 | 4.8 | 6.3 | 58 | 45 | 42.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (48) | 44.5 | 4.8 | 6.5 | 62 | 48 | 45.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 45.8 | 2 | 5 | 6.7 | 64 | 50 | 47 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (52) | 47.8 | 5 | 6.8 | 66 | 52 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 50.8 | ±0.45 | 5 | 7 | 70 | 55 | 52 | 0 -0.3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (56) | 51.8 | 5 | 7 | 71 | 56 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (58) | 53.8 | 5.5 | 7.1 | 73 | 58 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 55.8 | 5.5 | 7.2 | 75 | 60 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (62) | 57.8 | 5.5 | 7.2 | 77 | 62 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (63) | 58.8 | 5.5 | 7.3 | 78 | 62 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 60.8 | 2.5 | ±0.08 | 6.4 | 7.4 | 81 | 65 | 62 | 2.7 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (68) | 63.5 | 6.4 | 7.8 | 84 | 68 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 65.5 | 6.4 | 7.8 | 86 | 70 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (72) | 67.5 | 7 | 7.9 | 88 | 72 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 70.5 | 7 | 7.9 | 92 | 75 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (78) | 73.5 | 7.4 | 8.1 | 95 | 78 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 74.5 | 7.4 | 8.2 | 97 | 80 | 76.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anéis de retenção do tipo C (anel interior)

- (a)- A posição do furo com o diâmetro d0 deve ser selecionada de forma a que não seja ocultada pela ranhura quando o anel de retenção é inserido no furo ao qual é fixado.
- (b)-d5 é o diâmetro interno máximo do objeto interferente se um objeto interferente estiver localizado fora do anel de retenção.
| Diâmetro nominal (*1) | Anel de retenção tipo C para orifícios - extrato de JIS B 2804 (2001) | Orifício adequado (referência) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d3 | t | b | a | d0 | d5 | d1 | d2 | m | n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensão de referência | Tolerância | Dimensão de referência | Tolerância | aprox. | aprox. | pelo menos | Dimensão de referência | Tolerância | Dimensão de referência | Tolerância | pelo menos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10.7 | ±0.18 | 1.0 | ±0.05 | 1.8 | 3.1 | 1.2 | 3 | 10 | 10.4 | +0.11 0 |
1.15 | +0.14 0 |
1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11.8 | 1.8 | 3.2 | 4 | 11 | 11.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 13.0 | 1.8 | 3.3 | 1.5 | 5 | 12 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (13) | 14.1 | 1.8 | 3.5 | 6 | 13 | 13.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 15.1 | 2 | 3.6 | 1.7 | 7 | 14 | 14.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 16.2 | 2 | 3.6 | 8 | 15 | 15.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 17.3 | 2 | 3.7 | 8 | 16 | 16.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (17) | 18.3 | ±0.20 | 2 | 3.8 | 9 | 17 | 17.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 19.5 | 2.5 | 4 | 10 | 18 | 19 | +0.21 0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 20.5 | 2.5 | 4 | 2.0 | 11 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 21.5 | 2.5 | 4 | 12 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (21) | 22.5 | 2.5 | 4.1 | 12 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 23.5 | 2.5 | 4.1 | 13 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (24) | 25.9 | 1.2 | ±0.06 | 2.5 | 4.3 | 15 | 24 | 25.2 | 1.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 26.9 | 3 | 4.4 | 16 | 25 | 26.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (26) | 27.9 | 3 | 4.6 | 16 | 26 | 27.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 30.1 | ±0.25 | 3 | 4.6 | 18 | 28 | 29.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 32.1 | 3 | 4.7 | 20 | 30 | 31.4 | +0.25 0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 34.4 | 3.5 | 5.2 | 2.5 | 21 | 32 | 33.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (34) | 36.5 | 1.6 (*2) | 3.5 | 5.2 | 23 | 34 | 35.7 | 1.75 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 37.8 | 3.5 | 5.2 | 24 | 35 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (36) | 38.8 | 3.5 | 5.2 | 25 | 36 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 39.8 | 3.5 | 5.2 | 26 | 37 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (38) | 40.8 | 4 | 5.3 | 27 | 38 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 43.5 | ±0.40 | 1.8 | ±0.07 | 4 | 5.7 | 28 | 40 | 42.5 | 1.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 45.5 | 4 | 5.8 | 30 | 42 | 44.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 48.5 | 4.5 | 5.9 | 33 | 45 | 47.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 50.5 | ±0.45 | 4.5 | 6.1 | 34 | 47 | 49.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (48) | 51.5 | 4.5 | 6.2 | 35 | 48 | 50.5 | +0.3 0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 54.2 | 2.0 | 4.5 | 6.5 | 37 | 50 | 53 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 56.2 | 5.1 | 6.5 | 39 | 52 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 59.2 | 5.1 | 6.5 | 41 | 55 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (56) | 60.2 | 5.1 | 6.6 | 42 | 56 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (58) | 62.2 | 5.1 | 6.8 | 44 | 58 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 64.2 | 5.5 | 6.8 | 46 | 60 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 66.2 | 5.5 | 6.9 | 48 | 62 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (63) | 67.2 | 5.5 | 6.9 | 49 | 63 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (65) | 69.2 | 2.5 | ±0.08 | 5.5 | 7 | 50 | 65 | 68 | 2.7 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 72.5 | 6 | 7.4 | 53 | 68 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (70) | 74.5 | 6 | 7.4 | 55 | 70 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 76.5 | 6.6 | 7.4 | 57 | 72 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 79.5 | 6.6 | 7.8 | 60 | 75 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (78) | 82.5 | ±0.55 | 6.6 | 8 | 62 | 78 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 85.5 | 7 | 8 | 64 | 80 | 83.5 | +0.35 0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||