Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Eixos lineares: extremidades do eixo e opções de montagem para eixos lineares
Os mecanismos de fixação para eixos lineares ou eixos guia em sistemas mecânicos requerem um planeamento cuidadoso. Extremidades diferentes do eixo permitem diferentes opções de montagem. Este artigo fornece uma visão geral das extremidades do eixo disponíveis e responde à pergunta sobre quais os suportes do eixo ou opções de suporte do eixo disponíveis e onde são apropriados. Como parte disto, também analisamos detalhadamente os tipos de rolamentos fixos e flutuantes para eixos.
O que é um suporte linear?
Os mecanismos de fixação para eixos lineares ou eixos guia atuam como mecanismos de localização de precisão em sistemas mecânicos. As opções de montagem comuns para eixos lineares incluem anilhas finais, fixadores de fixação ou anéis de ajuste. Muitas das opções de montagem também podem ser usadas para eixos de torque em pé, onde impedem o movimento axial enquanto absorvem e dissipam o torque exercido no eixo no compartimento da máquina.
Rolamentos fixos e flutuantes para eixos
Normalmente, são necessários dois rolamentos para suportar eixos e eixos. Para permitir a expansão, recomenda-se um rolamento flutuante fixo para eixos na maioria dos casos. O rolamento flutuante atua como o suporte radial e guia axial para o eixo, permitindo o movimento na direção axial. Ao contrário do rolamento flutuante, um rolamento fixo fixa o eixo na direção axial. O rolamento fixo torna-se o ponto de referência na combinação do rolamento flutuante e do rolamento fixo.
Porque é que a combinação de rolamentos flutuantes fixos é adequada para um eixo? Se, por exemplo, o eixo for instalado com dois rolamentos de roletes, existe uma folga definida inerente ao design. Este movimento muda à medida que o calor se acumula durante o funcionamento; o eixo expande-se. O rolamento flutuante compensa agora estas diferenças de distância, uma vez que permite movimentos axiais. Isto leva a uma vida útil mais longa dos rolamentos de rolamento instalados e do sistema como um todo.
Várias opções de ligação para eixos lineares
O ajuste de intertravamento é uma ligação criada quando os componentes a serem ligados são acoplados juntos com base na sua forma. A forma impede o movimento. Por exemplo, as ranhuras do eixo são utilizadas para eixos. Em combinação com um anel de retenção, posicionam precisamente o eixo axialmente. Este tipo de interbloqueio é, por exemplo, apropriado para prevenir positivamente movimentos lineares e para evitar a saída. No entanto, os ajustes de precisão são difíceis. Pelo contrário, um bloqueio de fricção gera uma força de contacto, geralmente com parafusos ou grampos, que liga os respetivos componentes uns aos outros. Para eixos, isto é conseguido, por exemplo, com parafusos de fixação ou mangas de fixação, que proporcionam uma ligação muito estável após o aperto. Um ajuste de precisão prévio permanece possível. Quando utilizado em conformidade, um bloqueio de fricção também pode evitar torções, além de fixar a posição axial.
Os bloqueios de fricção são normalmente implementados como um grampo circunferencial ou como um grampo com parafuso sem cabeça. Uma fixação circunferencial ou ligação de fixação cria uma compressão sobre a circunferência da haste, que fixa a haste contra torções e movimentos axiais. Também é apropriado para torques mais altos. Existem diferentes conceitos para implementar uma fixação circunferencial. Isto inclui, por exemplo, elementos de fixação cónicos ou ligações de fixação com semi-cúpulas. Em alguns destes, como a ligação do grampo com semi-cúpulas, a sua estrutura assimétrica pode causar uma compressão desigual da superfície e uma condição de desequilíbrio.
Se o eixo for fixado com um parafuso de fixação, o eixo é mantido na posição pelo parafuso de fixação. Apertar o parafuso de fixação danifica a superfície do eixo, o que pode subsequentemente interferir com a desmontagem devido à pequena folga. Isto pode, por exemplo, ser evitado perfurando o eixo antes da montagem. O grampo com parafusos de fixação só deve ser utilizado em aplicações com torques baixos, cargas axiais baixas e velocidades baixas. Permite uma montagem e desmontagem fáceis e rápidas em espaços de instalação de difícil acesso. Para uma ligação segura sem danificar os componentes, é necessário observar o torque de aperto necessário do parafuso de fixação.
Extremidades do eixo para suportar eixos lineares
A extremidade do eixo não é apenas a extremidade de um eixo. O design das extremidades do eixo influencia significativamente as opções de instalação do eixo, a precisão durante a montagem e alinhamento e a estabilidade da ligação entre o eixo e os rolamentos ou acoplamento do eixo ou compartimento da máquina. Uma extremidade do eixo também pode atuar como uma interface para outros componentes, e a energia mecânica é frequentemente fornecida ou dissipada sobre a extremidade do eixo. Existem várias normas para as diferentes versões das extremidades do eixo. As extremidades cilíndricas do eixo são, por exemplo, de acordo com a norma DIN 748 – Extremidades do eixo cilíndrico, dimensões, binários nominais.
A tabela a seguir fornece uma visão geral parcial de várias configurações de extremidade do eixo e suas opções de montagem:
| Forma geométrica do eixo (exemplo) | Detalhe da imagem | Potenciais utilizações | Exemplos e propriedades de junção A montagem bilateral é preferencial | Vedante do rolamento |
|---|---|---|---|---|
| Escalonado de 1 incremento | ![]() |
![]() |
- eixo escalonado permite uma montagem extremamente precisa devido ao encaixe - escalonado como uma paragem serve como restrição numa direção axial - fixado em ambas as direções axiais possíveis através de um suporte de eixo aparafusado ao componente ou através de colagem - menos utilizado para eixos lineares, caso contrário pode ser utilizado como rolamento flutuante |
- rolamento fixo: encaixe por pressão – encaixe por pressão - rolamento flutuante: vedante do rolamento flutuante – ajuste da folga - ligação possível como fixação |
| Escalonado de 2 incrementos | ![]() |
![]() |
- eixo escalonado permite uma montagem extremamente precisa devido ao encaixe - escalonado como uma paragem serve como restrição numa direção axial - fixado em ambas as direções axiais possíveis através de um suporte de eixo aparafusado ao componente ou através de colagem - menos utilizado para eixos lineares, caso contrário pode ser utilizado como rolamento flutuante |
- rolamento fixo: encaixe por pressão – encaixe por pressão - rolamento flutuante: vedante do rolamento flutuante - ajuste da folga - ligação possível como fixação |
| Escalonado com pino roscado no diâmetro do encaixe | ![]() |
![]() |
- é possível uma montagem altamente precisa com um pino roscado e um orifício de encaixe no ponto do rolamento - estável sob cargas pesadas, horizontalmente e para comprimentos longos |
Rolamento fixo |
| Escalonado com orifício roscado, frontal | ![]() |
![]() |
- é possível uma montagem altamente precisa graças a um eixo escalonado com encaixe e orifícios roscados - estável sob cargas pesadas, horizontalmente e para comprimentos longos - o diâmetro do eixo pode ser livremente ajustado de acordo com os orifícios perfurados |
Rolamento fixo |
| Escalonado com ranhura de anel (eixo estacionário) | ![]() |
![]() |
- não adequado como rolamento fixo para eixos lineares, uma vez que os anéis de impulso são limitados em termos de capacidade de suporte de carga axial - sem proteção anti-torção | Rolamento flutuante |
| Superfície de fixação, unilateral/forma em D | ![]() |
![]() |
- proteção anti-torção - a compensação do comprimento é possível em caso de flutuações de temperatura |
Rolamento flutuante |
| Rosca interna, frontal, dupla | ![]() |
![]() |
- o orifício de escareação/encaixe permite uma montagem altamente precisa ao encaixar com o eixo - é possível parar e bloquear em ambas as direções axiais através de 2 ligações de parafuso com componente - proteção anti-torção - também adequado para montagem de um disco terminal à prova de torção |
Rolamento fixo |
| hexagonal interno, dianteiro | ![]() |
![]() |
- como alternativa à área chave em condições críticas de instalação - hexagonal interno dianteiro para uma montagem mais fácil do eixo - funciona como um acionamento para eixos com roscas na outra extremidade do eixo, entre outras coisas |
- |
| Afunilado | ![]() |
![]() |
- principalmente como auxiliar de montagem (auxiliar de inserção) - simplifica a montagem de anéis de vedação ou rolamentos lineares sem danificá-los - inadequado para utilização com instalação frequente com buchas lineares. (Pode danificar as buchas lineares.) |
- |
| Orifício montado com orifício roscado escalonado, frontal | ![]() |
![]() |
- um parafuso de fixação como guia/centragem em combinação com o orifício de fixação do eixo e orifícios roscados permite uma montagem extremamente precisa. - estável sob cargas pesadas, horizontalmente e para comprimentos longos |
Rolamento fixo |
| Ranhura do anel de retenção do eixo | ![]() |
![]() |
- inadequado como rolamento fixo para eixos lineares como anel de impulso na capacidade de suporte de carga axial - sem proteção anti-torção - também pode ser utilizado como um rolamento fixo em combinação com um suporte do eixo aparafusado à estrutura de suporte. |
Rolamento flutuante |
| Orifício roscado, partes planas frontais e de chaves | ![]() |
![]() |
- a montagem exata é possível devido ao encaixe - bloqueio em direções axiais através de ligação de parafuso frontal - áreas-chave para montagem simples em espaços confinados - com um orifício de passagem cónico, o eixo; pode ser centrado no cone e pressionado - em caso de dúvida, fixado por cola |
Rolamento fixo |
| Ranhura de mola transversal (tecla) | ![]() |
![]() |
- a montagem exata é possível devido ao encaixe - bloqueio em direções axiais através de chaveta - prova anti-torção devido à chave |
Rolamento fixo |
| Superfície de aperto/planos da chave – achatada em dois lados na extremidade com ranhura de bloqueio e rosca interna transversal para tensão lateral | ![]() |
![]() |
- para tensionamento ou alinhamento paralelo dos eixos | Rolamento flutuante |
| Orifício cónico transversal para perfis de suporte do eixo | ![]() |
![]() |
- eixo linear aparafusado ao perfil de suporte do eixo | Rolamento fixo |
| Eixo sólido reto | ![]() |
![]() |
- forma simples - montagem em conjunto com os suportes do eixo |
Rolamento fixo |
| Eixo sólido com rosca externa no diâmetro do eixo | ![]() |
![]() |
- instalação é fácil - imprecisões possíveis devido a tolerâncias de rosca - em caso de dúvida, fixado por cola |
Rolamento flutuante/rolamento fixo |
| Eixo sólido com rosca interna/orifício roscado, dianteiro | ![]() |
![]() |
- fácil de montar com parafusos devido aos orifícios de passagem - baixa precisão da posição de montagem - fixação horizontal em aplicações de carga baixa |
Rolamento fixo |
| Ranhura para parafuso de fixação | ![]() |
![]() |
- fixação com parafuso sem cabeça/fixação com parafuso de fixação - sem arriscar danos na superfície do eixo |
Rolamento fixo |
| Passo a passo em 2 incrementos e pino roscado | ![]() |
![]() |
- é possível uma montagem altamente precisa devido a um eixo escalonado com um pino roscado e de encaixe - o passo permite limitar a direção axial - o diâmetro do eixo pode variar livremente quando são utilizados vários eixos numa placa de base com o mesmo diâmetro - em caso de dúvida, fixado por cola |
Rolamento fixo |
| Orifício roscado frontal e orifício cruzado | ![]() |
![]() |
- fixado contra tensão axial - orifício cruzado como auxiliar de montagem em áreas de difícil acesso - em caso de dúvida, fixado por cola |
Rolamento flutuante |
tenha em atenção que a ilustração é simplificada. São possíveis diferentes extremidades à esquerda e à direita.
Suportes do eixo para fixar eixos lineares
Os suportes do eixo, também conhecidos como blocos almofadados, ligam eixos rígidos, eixos e outros componentes num sistema geral. Também atuam como rolamentos horizontais ou verticais para eixos e eixos lineares. As cargas compressivas e de tração são transferidas do eixo através dos suportes do eixo para o compartimento da máquina ou para a estrutura de suporte de carga da aplicação. As opções de fixação idênticas aplicam-se a eixos ocos. A variante com calha de suporte é também uma opção para rolamentos abertos com um recorte de segmento adequado para eixos lineares suportados. Esta calha de suporte evita que o eixo caia, apoiando o eixo ao longo de todo o seu comprimento.
Podem ser utilizados diferentes suportes do eixo, dependendo dos requisitos da aplicação. A MISUMI oferece diferentes formas de suportes de eixo:
- Forma em T: Este suporte do eixo está na vertical. Consiste numa base com um orifício vertical para o eixo e permite uma fixação estável.
- Forma em L: Forma angular que permite a fixação lateral da haste.
- Forma em bloco: Construção robusta e cubóide que proporciona alta estabilidade e capacidade de carga.
- Redonda: Forma cilíndrica para suporte uniforme do eixo.
- Flange redonda: Suporte redondo com flange para montagem estável e alinhamento preciso. Facilita a fixação a várias superfícies.
Seguem-se alguns suportes do eixo apresentados em detalhe:
Flanges do eixo
Os suportes com flange proporcionam uma elevada estabilidade porque a flange está fixada ao eixo. As flanges do eixo são frequentemente instaladas em aplicações com curso vertical. A MISUMI tem opções para configurar este pacote com grampo de fenda e parafuso de fixação. Uma flange de eixo redondo de baixo perfil pode ser usada se o espaço de instalação for limitado.
A MISUMI oferece uma opção de montagem traseira como forma especial para flanges do eixo. Para este fim, a parte traseira da flange do eixo tem um escareador para um parafuso de cabeça do cilindro usado para fixar o eixo. Este método de instalação requer um eixo linear com rosca interna na face frontal. Este tipo de fixação elimina a necessidade de fixação adicional.
Anéis de fixação e anéis de aperto como suportes do eixo
Os anéis de fixação, também chamados de anéis de aperto, são adequados para eixos de bloqueio e podem atuar como um batente e também como um dispositivo de posicionamento. Fixam o eixo numa posição pré-determinada. O anel de fixação pode ser montado em qualquer parte do eixo, eliminando a necessidade de um ombro do eixo. A montagem flexível também permite a utilização de anéis de fixação como suportes do eixo na extremidade do eixo. A MISUMI oferece uma variedade de designs:
- Anel de fixação com parafuso sem cabeça
- Anel de aperto com fenda
- Anel de fixação com fenda e alavanca de fixação
- Anel de fixação com ranhura
Os anéis de fixação de duas peças são divididos no centro. Utilizando dois parafusos, as cúpulas são apertadas umas contra as outras para gerar a força de fixação no eixo. O design de duas peças permite uma montagem fácil em espaços confinados. Durante a manutenção, o anel de fixação pode ser facilmente removido sem ter de remover o eixo.
Podem ocorrer forças de fixação elevadas ao fixar com anéis de fixação com fendas. A posição pode ser livremente selecionada, uma vez que a fixação não requer uma superfície plana no eixo. O anel de fixação ranhurado e de duas peças distribuem a força de fixação por toda a superfície de contacto, resultando num efeito de fixação elevado sem danificar a superfície do eixo.
Suporte do eixo para espaço de instalação limitado
Os suportes do eixo não são usados apenas em máquinas grandes. Os eixos e os suportes dos eixos também podem ser utilizados em mecânica de precisão, por exemplo, para dispositivos óticos. Para os casos com espaço limitado, a MISUMI oferece blocos de eixo particularmente pequenos e de baixo perfil. Nestes blocos do eixo, os orifícios de montagem estão localizados na parte lateral, permitindo que sejam instalados em espaços apertados. Dependendo do diâmetro do eixo, a altura do eixo resultante é, portanto, de aprox. 5 mm.