Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Escolher entre molas e molas a gás
Molas e molas a gás são dois dos tipos de molas mais utilizados. Armazenam forças e libertam-nas novamente conforme necessário. Mas que tipo de mola é adequado para que aplicação?
Neste artigo, aprenderá tudo o que precisa de saber sobre as molas a gás e as suas diferentes propriedades e aplicações. Vamos apresentar-lhe os tipos de molas mais importantes e dar-lhe dicas sobre como encontrar a mola certa para a sua aplicação.
Por que razão deve considerar as molas e as molas a gás para a sua aplicação?
As molas e as molas de gás são frequentemente utilizadas em aplicações que necessitam de armazenar e, posteriormente, libertar energia. Estas propriedades fazem deles uma boa escolha para uma variedade de aplicações industriais. Também ajudam a reduzir o atrito e facilitam o movimento suave. Podem também transportar cargas e exercer uma força constante sobre as cargas. É importante selecionar o tipo correto de mola para a aplicação, de modo a garantir um desempenho e uma segurança ideais. As molas e as molas de gás diferem em termos das suas propriedades, como a força, o comprimento e o amortecimento. Para além das molas, os materiais de amortecimento também são adequados para amortecer as forças mecânicas. Irá aprender mais sobre isto neste artigo: Materiais de amortecimento em mecânica e construção: ideias, aplicações e benefícios.
Molas e molas a gás são muito populares porque são robustas e duráveis. Podem ser utilizados durante muitos anos em diversas condições ambientais. São também muito económicos, o que os torna muito atraentes para muitas aplicações.
O que são molas?
As molas são componentes mecânicos que armazenam e libertam forças conforme necessário. Consistem geralmente num material elástico, como aço ou plástico, e podem ser produzidas em várias formas e tamanhos. As molas são um componente importante utilizado na engenharia mecânica e encontram-se numa vasta gama de aplicações.
Que propriedades têm as molas?
As molas têm várias propriedades técnicas. A propriedade mais importante é a constante de mola, que descreve a relação entre a força exercida (carga) e a deflexão resultante. O gráfico da constante de mola quando uma força é exercida na mola é representada graficamente usando a caraterística de mola.
P - Carga em Newtons
L - Comprimento em mm
Pi - Pré-carga
Pmax.- Carga máxima permitida
Fzul. - Faixa de carga permitida em N
L0 - Comprimento livre
Lmax. - Comprimento máximo permitido da mola
X - Faixa de trabalho em mm
P - Carga em Newtons
L - Comprimento em mm
Pmax.- Carga máxima permitida
Fzul. - Faixa de carga permitida em N
L0 - Comprimento livre
Lmin. - Comprimento mínimo sob a máxima deflexão permitida
X - Faixa de trabalho em mm
Outro fator importante é a forma da mola, uma vez que influencia diretamente a constante da mola e as possíveis faixas de aplicação da mola. Para além das propriedades técnicas, fatores como a temperatura ambiente, a humidade e a resistência à corrosão também desempenham um papel importante na seleção da mola certa para uma aplicação específica.
Que formas de molas existem?
As molas de folha e as molas de fio podem ser utilizadas em várias formas com as suas caraterísticas únicas, dependendo das condições de funcionamento. Os tipos mais importantes de molas utilizadas na engenharia mecânica são:
- Molas de tensão: Este tipo de mola contraria as forças de tração. As molas de tensão são constituídas por um fio de mola helicoidal e têm vários tipos de ilhós ou outras opções de montagem nas suas duas extremidades. As molas tensoras têm tipicamente uma forma cilíndrica. Além do diâmetro do fio, a pré-carga e a deflexão máxima permitida são cruciais para a aplicação pretendida e para a constante de mola. Compre molas de tensão na loja online MISUMI.
- Molas de compressão: Este tipo de mola neutraliza as forças que comprimem a mola. Tal como as molas de tração, as molas de compressão são constituídas por um fio de mola helicoidal e têm normalmente as extremidades enroladas em blocos. As molas onduladas são uma forma especial das molas de eixo de compressão. Estes utilizam elementos de mola ondulados, que reduzem significativamente a necessidade de espaço. As diferentes caraterísticas das molas são normalmente implementadas em molas de compressão ao longo das distâncias dos enrolamentos ativos individuais. Descubra uma vasta seleção de molas de compressão na loja online da MISUMI.
- Molas de folha: As molas de folha são fabricadas a partir de tiras planas de aço para molas. As molas de folha podem contrariar forças de tração ou de compressão, dependendo da aplicação. Além do número de superfícies anguladas, a espessura do aço da tira de mola influencia significativamente a constante de mola.
- Molas de torção: As molas de torção consistem num fio de mola enrolado e têm um braço de fixação em ambas as extremidades. Absorvem um momento de torção que atua nos enrolamentos alterando o ângulo dos braços de fixação. A constante de mola é substancialmente determinada pelo número de enrolamentos e pelos ângulos entre os dois braços de aperto. Compre agora molas de torção na loja online MISUMI
- Molas em espiral: As molas em espiral consistem numa placa de mola enrolada, em que uma extremidade é montada de forma segura num rolo. Absorvem forças de tração e torção que atuam sobre os enrolamentos em espiral da mola sobre a extremidade livre. A resistência é constante após a carga máxima ser atingida, independentemente da deflexão.
- Molas de disco: As molas de disco são molas planas em forma de disco com um diâmetro externo angulado. As molas de disco são particularmente adequadas para utilização com ligações roscadas e podem contrariar forças elevadas que comprimem a mola.
O que são molas a gás?
As molas de compressão de gás ou as molas de gás são cilindros pressurizados que armazenam e libertam forças conforme necessário. Consistem num cilindro cheio de gás (nitrogénio) sob alta pressão e num pistão que se move dentro do cilindro e comprime o gás sob força. As molas a gás podem ser fabricadas em diferentes tamanhos e com diferentes intervalos de compressão e têm forças de mola continuamente ajustáveis. Visite a loja online MISUMI e compre molas de compressão de gás de alta qualidade ou molas a gás.
Que propriedades têm as molas a gás?
As molas a gás são muito potentes e podem absorver grandes cargas. Em comparação com as molas normais, as molas a gás têm caraterísticas de mola mais planas e podem gerar forças de mola elevadas (forças de pressão), apesar do seu design compacto. A força de saída permanece constante durante quase todo o curso. As molas a gás são particularmente úteis em aplicações que requerem um movimento controlado. Também podem ser utilizados em combinação com outros componentes, como sistemas hidráulicos, para permitir um controlo ainda mais preciso.
As molas a gás exercem uma força constante num objeto, são normalmente de baixa manutenção e também muito duráveis e robustas quando utilizadas conforme pretendido.
De que forma as molas e as molas a gás diferem umas das outras?
Molas e molas a gás diferem em vários aspetos. A diferença mais óbvia é que as molas são normalmente feitas de metal e geram a sua força ao deformar o material, enquanto as molas a gás têm uma construção de cilindro e pistão e geram força ao comprimir o gás de compressão.
A maior vantagem das molas de compressão de gás é a capacidade de ajustar continuamente a força da mola com base na pressão exercida do gás. Embora a força nas molas convencionais seja determinada pela forma, o número de bobinas e muitas outras caraterísticas, a força nas molas a gás pode ser adaptada individualmente aos requisitos da aplicação. As molas a gás oferecem assim maior flexibilidade e precisão na aplicação. Devido às suas propriedades técnicas, as molas a gás também requerem significativamente menos espaço com a mesma força, razão pela qual são particularmente adequadas para utilização em ambientes confinados. Eles também podem absorver cargas mais altas e, portanto, são a escolha preferida em muitas aplicações, especialmente quando o movimento controlado é necessário.
As molas convencionais são uma alternativa económica e versátil às molas a gás, mas são adequadas onde os requisitos de precisão para a força da mola são ligeiramente inferiores. As molas convencionais também são mais resistentes a flutuações de temperatura e não requerem assistência para manter o seu desempenho.
Que tipo de mola é mais adequado para a sua aplicação?
A escolha entre molas e molas a gás depende da aplicação específica. As molas são geralmente uma boa escolha para aplicações que requerem alta capacidade de carga e um design simples. As molas a gás, por outro lado, são uma boa escolha para aplicações que requerem controlo preciso e força e velocidade continuamente ajustáveis.
Também é importante considerar fatores ambientais como temperatura, humidade e resistência à corrosão. Em ambientes com altas temperaturas ou alto teor de umidade, as molas a gás podem ser uma escolha melhor porque são menos suscetíveis à corrosão e desgaste. Em qualquer caso, é importante considerar os requisitos específicos da aplicação e realizar uma análise completa para fazer a escolha certa entre molas e molas a gás.