Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Fases de posicionamento como guia ideal na máquina – visão geral e aplicações
Este artigo explora os diferentes tipos de fases manuais e as suas aplicações. As fases manuais são tabelas especiais que são utilizadas, entre outras coisas, em garantia de qualidade e tecnologia de medição automatizada para calibração e monitorização de processos.
O que são fases de posicionamento?
Uma fase de posicionamento (também chamada de fase cruzada ou fase circular) é um dispositivo usado para posicionar e ajustar objetos com segurança e precisão. As etapas de posicionamento oferecem uma ampla gama de aplicações em uma gama de setores industriais, particularmente máquinas e máquinas especiais onde é necessária alta precisão.
Categorias de fases de posicionamento
As fases de posicionamento são essenciais na tecnologia de produção; fornecem uma plataforma estável para o posicionamento seguro de equipamentos, como lentes, acessórios óticos ou sensores. Existem diferentes tipos de fases de posicionamento, cada uma projetada para aplicações específicas.
Existem as seguintes categorias de fases de posicionamento:
- Fases cruzadas (1 eixo, 2 eixos, 3 eixos)
- Fases rotativas
- Goniómetro
Fases cruzadas (eixo X, Y, Z)
Uma fase cruzada é uma ferramenta de precisão para um movimento muito fino de objetos presos. As fases cruzadas posicionam objetos de forma controlada por coordenadas. O posicionamento é feito num plano (eixo XY) ou na divisão (eixo XYZ). A direção do movimento nas direções X, Y ou Z é determinada pelas guias lineares das fases cruzadas. Os movimentos são geralmente controlados por um parafuso serrilhado ou uma cabeça de micrómetro. Rodar o parafuso transmite o movimento para a fase cruzada, permitindo um ajuste extremamente preciso.
Dependendo da finalidade, existem diferentes designs com propriedades especiais. Um guia de cauda de andorinha, por exemplo, permite uma grande flexibilidade ao mover-se. As fases transversais são utilizadas em tecnologia laboratorial ou tecnologia de medição automatizada, entre outras coisas. Uma boa fase manual oferece muitos benefícios para aqueles que querem realizar um trabalho preciso.
Fases rotativas
As fases rotativas, também chamadas de fases de rotação ou etapas circulares, são um dispositivo indispensável para muitas aplicações na tecnologia de fabricação e medição. As fases rotativas consistem no meio de um rolamento de alta precisão que permite a rotação em torno de um eixo vertical. Isto garante um posicionamento preciso e repetível.
Fatores como dimensões, carga máxima necessária, peso do dispositivo rotativo e precisão da configuração devem ser levados em consideração ao selecionar o tamanho ideal para uma aplicação específica. As aplicações para fases circulares estendem-se por muitas áreas. São utilizados, por exemplo, para o posicionamento preciso das sondas de medição ou também para o movimento preciso dos sensores.
Goniómetro
Os goniómetros são dispositivos para o alinhamento de instrumentos de medição utilizados para a determinação de distâncias angulares. Permitem um ajuste preciso do ângulo num ponto de articulação fixo. O ângulo é lido utilizando uma escala e são definidos utilizando um parafuso serrilhado ou uma cabeça de micrómetro.
Devido a muitos designs versáteis, os goniómetros são ideais para uma vasta gama de aplicações onde a calibração precisa do ângulo é crucial. Devido à sua elevada precisão, os goniómetros são particularmente adequados para processos de fabrico industrial, por exemplo, para posicionar sensores óticos ou outros acessórios com precisão milimétrica.
Vantagens das fases de posicionamento
Devido aos seus designs versáteis, as fases de posicionamento oferecem inúmeras vantagens. Estão disponíveis fases manuais, entre outras, como fases cruzadas com um ou mais eixos, fases rotativas, goniómetros ou fases de posicionamento multifuncional. São, portanto, adequados para uma vasta gama de aplicações e podem ser facilmente integrados nos processos de fabrico existentes. Em geral, as etapas de posicionamento oferecem grande potencial para aumentar a eficiência e a qualidade na produção.
- Orientação de precisão: As fases de posicionamento permitem processos de fabrico de alta precisão, particularmente no controlo de qualidade. Permitem o posicionamento estável e preciso de amostras de teste, dispositivos de teste ou dispositivos de medição.
- Reprodutibilidade: As fases de rotação permitem o posicionamento repetível e automatizado de amostras de teste. Isto permite resultados reprodutíveis no controlo de qualidade e aumenta a eficiência.
- Flexibilidade: As fases de posicionamento oferecem aplicações flexíveis devido aos seus diferentes designs. Permitem uma calibração fácil e, assim, uma adaptação eficiente aos processos de medição e condições de produção.
- Poupança de tempo: As fases circulares podem ser calibradas rápida e facilmente, mesmo com cenários de medição em mudança sem conversões especiais. Assim, o trabalho pode ser realizado mais rapidamente.
Onde são utilizadas as fases de posicionamento?
As fases manuais são utilizadas sempre que as amostras de teste têm de ser posicionadas e ajustadas com precisão. Em engenharia mecânica e construção de máquinas especiais, as fases de posicionamento são dispositivos indispensáveis que executam uma variedade de funções e permitem uma ampla gama de aplicações. Devido à sua elevada precisão e reprodutibilidade, estes dispositivos versáteis ajudam a otimizar o processo de fabrico e a aumentar a produtividade. Também podem melhorar a qualidade do produto e reduzir a taxa de erros.
Instalações de Laboratório
Em instalações de laboratório, são utilizadas fases de posicionamento, por exemplo, para posicionar amostras ou espécimes exatamente ao microscópio ou para introduzir amostras em fluidos de teste ou detetores. Também podem ser utilizadas para controlar com precisão sensores de imagem ou sistemas de câmara.
Tecnologia de medição automatizada
Na tecnologia de medição automatizada, as fases de posicionamento desempenham um papel importante, uma vez que permitem um movimento e posicionamento precisos dos instrumentos de medição e acessórios de inspeção. Permitem que os sensores e câmaras sejam posicionados com precisão para medir amostras de teste ou analisar superfícies. Além disso, as fases de posicionamento são utilizadas para calibrar com precisão os instrumentos de medição, de modo a fornecer resultados de medição precisos.
Teste e inspeção
A garantia de qualidade é uma parte importante do processo de fabrico. As fases de posicionamento são utilizadas para colocar e manter as amostras de teste na posição correta durante a inspeção. Isto permite verificar dimensões, monitorizar tolerâncias e identificar erros.
Exemplo: Ao testar peças fundidas quanto a irregularidades, é utilizada uma fase de posicionamento para manter a amostra numa posição estável enquanto mede com instrumentos de medição e verifica se existem fendas ou outros defeitos.
Selecionar o tamanho ideal para as fases de posicionamento
As fases de posicionamento manual são auxiliares indispensáveis na fabricação industrial porque permitem o posicionamento preciso de objetos. Dependendo da área de aplicação, existe um grande número de diferentes tamanhos de fases, de alguns milímetros a vários centímetros.
As fases do micrómetro são particularmente adequadas para medições de alta precisão na gama micro, bem como na mecânica de precisão, porque exigem a mais alta precisão. Além disso, existem mesas que, devido ao seu design compacto, são particularmente economizadoras de espaço e, portanto, ideais para componentes menores e espaços confinados.