Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Mangas espaçadoras e discos espaçadores – Materiais e formas
As mangas espaçadoras e os discos espaçadores são elementos importantes para unir e conceber soluções de engenharia. Realizam várias tarefas: São espaçadores, distribuem forças incidentes, fixam componentes e são necessários para ajustes de precisão. Além das anilhas metálicas clássicas, este artigo também discute outras formas especiais e opções de configuração, como placas redondas.
Mangas de espaçador e discos de espaçador
As mangas espaçadoras e os discos espaçadores, também chamados buchas espaçadoras, atuam principalmente como espaçadores em relação a uma posição especificada. As mangas espaçadoras e os discos espaçadores são normalmente fixados com um parafuso inserido através do diâmetro interno da manga ou do disco. Normalmente, não são carimbadas, como é comum para anilhas metálicas (encontrar aqui mais informações), mas são em vez disso enroladas e têm um comprimento preciso. A tolerância de comprimento (também classe de precisão) é de até ± 0,01 mm. Devido à sua alta precisão, alguns podem até ser utilizados como uma manga de rolamento para rolamentos de rolo.
Um exemplo de aplicação para mangas espaçadoras é a sua utilização num eixo:
Uma manga espaçadora ou disco espaçador também pode ser usado como placa de mola, por exemplo, para atuar como suporte ou batente para uma mola de compressão.
Para obter mais informações sobre os diferentes tipos de fixação do eixo e extremidades do eixo, leia também o nosso artigo “Eixos lineares: Extremidades do eixo e opções de montagem do eixo linear.”
Placas redondas
As placas redondas são discos metálicos redondos com orifícios mais espessos do que as anilhas ou discos espaçadores e têm um diâmetro maior. São utilizados, por exemplo, como anilhas nas guias do eixo para fixar ou fixar. Para este fim, recomendamos a sua utilização em aplicações que requerem uma elevada precisão de posicionamento e fixação. Como anilhas da extremidade do eixo, as placas redondas também assumem a tarefa de proteger contra danos mecânicos e evitar a entrada de sujidade ou poeira. As placas redondas são particularmente adequadas para aplicações com cargas elevadas ou onde as superfícies dos componentes são particularmente sensíveis. Também distribuem forças sobre uma superfície maior.
A importância das peças padronizadas
As peças normalizadas, como os discos normalizados, são elementos normalizados que desempenham um papel importante na produção e engenharia de projeto. A padronização garante uma qualidade e compatibilidade elevada e uniforme (encontre mais informações aqui). As peças padronizadas simplificam a montagem e substituição de peças padronizadas. Por exemplo, aplicam-se vários padrões aos discos espaçadores:
- DIN 125 / ISO 7089: Anilhas padronizadas para aplicações gerais que são utilizadas como anilhas para ligações roscadas.
- DIN 988: Anilhas de calços com espessura definida para requisitos de espaçamento precisos. São utilizados, por exemplo, entre anéis de retenção e anilhas de bloqueio para compensar a folga ao fixar os componentes axialmente.
- DIN 7349: Anilhas reforçadas para parafusos com cargas mais elevadas. Fornecem uma área de contacto maior e aumentam a resistência a altas forças e torques.
Opções de configuração
As peças padronizadas são suficientes para muitas aplicações. No entanto, muitas vezes atingem os seus limites quando os requisitos são elevados: é necessária uma solução especializada neste caso. Os componentes personalizados permitem soluções para desafios específicos. A MISUMI tem diferentes opções de configuração para discos espaçadores e mangas espaçadoras. Algumas das variantes mais importantes e as suas características são descritas abaixo.
Seleção de material para discos espaçadores e mangas espaçadoras
A MISUMI tem discos e mangas não endurecidos e endurecidos. A dureza afeta o desgaste: quanto mais duro for o material, mais resistentes são as mangas e anilhas à deformação e desgaste. A escolha do material também tem influência: mangas espaçadoras em aço inoxidável e discos espaçadores em aço inoxidável são adequados para ambientes corrosivos. A MISUMI também pode configurar discos espaçadores e mangas espaçadoras feitas de plástico, cerâmica, borracha, feltro ou materiais termicamente isolantes para condições ambientais especiais. O uso de borracha e feltro é vantajoso, por exemplo, para aplicações que requerem absorção de vibração ou propriedades antiestáticas.
Mangas espaçadoras com formas especiais
As mangas do espaçador são componentes cilíndricos. São utilizados para criar uma certa distância entre dois componentes. Formas especiais podem incluir:
- Cónico/cilíndrico –as mangas espaçadoras cilíndricas têm a forma padrão e são adequadas para a maioria das aplicações industriais. As mangas espaçadoras cónicas têm uma forma afunilada.
- As mangas espaçadoras de rosca interna e externa com roscas internas funcionam como uma porca para facilitar as ligações roscadas. Podem ser omitidas porcas e parafusos adicionais.
- Anilha de forma especial – adequada para fixação da haste na extremidade da haste.
- Manga espaçadora com flange – as flanges proporcionam uma superfície de contacto maior e podem atuar como um batente.
Na MISUMI, as mangas com colar podem ser configuradas na forma de uma flange. A altura do colar é especificada com tolerâncias e pode ser utilizada para requisitos de distância precisos.
Anilhas de calços configuráveis
A MISUMI fornece anilhas de calço feitas de aço, aço inoxidável, aço com mola e latão. A precisão disponível varia de ± 0,11 a ± 0,003 mm, o que permite ajustar os componentes com muita precisão. Encontre mais informações sobre classes de tolerância de acordo com as normas ISO 22081 e DIN ISO 2768 no nosso blogue.Os diâmetros internos estão disponíveis de 2 a 130 mm e os diâmetros externos de 3 a 160 mm. A MISUMI fornece anilhas de calço padronizadas em várias formas e designs, anilhas de calço padronizadas de acordo com a norma DIN 988 e anilhas de calço configuráveis. As anilhas de calço configuradas podem ser encontradas na Loja MISUMI, por exemplo, usando o termo de pesquisa #CIMA.
Discos de metal por classe de precisão
A MISUMI permite-lhe configurar discos espaçadores e mangas espaçadoras de acordo com as suas especificações. A distância entre dois componentes pode ser ajustada com muita precisão com mangas espaçadoras fabricadas com precisão. Se forem necessárias várias mangas, existem também mangas espaçadoras de massa simultâneas do mesmo comprimento, pelo menos como um conjunto de duas. Isto permite a formação de uma superfície plana, reduzindo a folga devido a uma diferença de altura inferior a ± 5μ.
As figuras seguintes mostram a diferença entre a versão padrão e de precisão dos discos espaçadores e mangas espaçadoras da MISUMI:
Pode encontrar discos metálicos configuráveis pelo utilizador na loja online, por exemplo, utilizando o termo de pesquisa #FWS.
Visão geral dos discos e mangas na loja MISUMI
A MISUMI oferece uma vasta gama de discos e mangas metálicas. A tabela seguinte fornece uma visão geral das variantes e opções de configuração:
| Forma | Nota | Exemplo | Intervalo | Tolerância | Tolerância | Tipo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disco | Disco de metal |
- Dimensão selecionável T - Dimensões selecionáveis dependendo de T |
![]() |
Espessura T de 1 a 10 mm |
Classe padrão | Dimensão T: ±0.1 mm | Dimensão V: 0.3 mm/0.1 mm Dimensão D: 0/-0.2 mm |
WSSB, WSSM, WSSS |
| - Dimensão T configurável (em incrementos de 0.5 mm) - Dimensões configuráveis |
TWSSB, TWSSM, TWSSS | |||||||
| Dimensões configuráveis | FWSS, FWSSC, FWSSB, FWSSM, FWSSR, FWSSA, FWSSAB, FWSBB, FWSS, FWSSR, FWSS | |||||||
| Disco de metal tolerância selecionável |
Dimensões configuráveis Tolerância das dimensões D e V selecionáveis |
![]() |
Espessura T de 1 a 10 mm |
Classe padrão | Dimensão T: ±0.1 mm | Dimensão V selecionável: Tolerância (H): H7 Tolerância (N): 0.3 mm/0.1 mm Tolerância (X): (0.2 mm/0) Dimensão D selecionável: Tolerância (G): g6 Tolerância (H): h7 Tolerância (N): -0.1 mm/-0.3 Tolerância (X): 0 mm/-0.2 |
SWSC, SWSB, SWSM, SWSS | |
| Classe de precisão | Dimensão T: ±0.01 mm | SWMC, SWMB, SWMM, SWMS | ||||||
| Disco de metal | - Dimensão selecionável T - Dimensões selecionáveis dependendo de T |
![]() |
Espessura T de 1 a 10 mm |
Classe de precisão | Dimensão T: ±0.01 mm | Dimensão V: 0.3 mm/0.1 mm Dimensão D: 0/-0.2 mm |
WASB, WASM, WASS | |
| - Dimensão T configurável (em incrementos de 0.5 mm) - Dimensões configuráveis |
TWASB, TWASM, TWASS | |||||||
| Dimensões configuráveis | FWAS, FWASC, FWASB, FWASM, FWASR, FWASA, FWASS, FWASSR, FWASU | |||||||
| Disco de metal versão endurecida |
- Dimensão selecionável T - Dimensões selecionáveis dependendo de T |
![]() |
Espessura T de 1 a 10 mm |
Classe padrão | Dimensão T: ±0.1 mm | Dimensão V: 0.3 mm/0.1 mm Dimensão D: 0/-0.2 mm |
WSSBH, WSSMH, WSSSH | |
| - Dimensão T configurável (em incrementos de 0.1 mm) - Dimensões configuráveis |
FWSSCH, FWSSBH, FWSSMH, FWSSK, FWSSKB, FWSSKM, FWSSSH, FWSSHR | |||||||
| - Dimensão selecionável T - Dimensões selecionáveis dependendo de T |
Classe de precisão | Dimensão T: ±0.01 mm | WASBH, WASMH, WASSH | |||||
| - Dimensão T configurável (em incrementos de 0.1 mm) - Dimensões configuráveis |
FWASCH, FWASBH, FWASMH, FWASK, FWASKB, FWASKM, FWASSH | |||||||
| Disco de metal tolerância selecionável |
- Dimensão T configurável (em incrementos de 0.1 mm) - Dimensões configuráveis |
![]() |
Espessura T de 1 a 10 mm |
Classe padrão | Tolerância selecionável: Tolerância (B) = dimensão T: -0.1 mm/-0.3 mm Tolerância (C) = dimensão T: 0.3 mm/0.1 mm Tolerância (D) = dimensão T: 0/-0.2 mm Tolerância (E) = dimensão T: 0.2 mm/0 |
Dimensão V: 0.3 mm/0.1 mm Dimensão D: 0/-0.2 mm |
AWSC, AWSB, AWSM, AWSS, AWSH | |
| - Dimensão T configurável (em incrementos de 0.1 mm) - Dimensões configuráveis |
Classe de precisão | Tolerância selecionável: Tolerância (SB) = dimensão T: -0.01 mm/-0.03 mm Tolerância (SC) = dimensão T: 0.03 mm/0.01 mm Tolerância (DP) = dimensão T: 0/-0.02 mm Tolerância (SE) = dimensão T: 0.02 mm/0 |
||||||
| - Dimensão T configurável (em incrementos de 0.1 mm) - Dimensões configuráveis |
Classe de alta precisão | Tolerância (A) = dimensão T: ±0.005 mm | ||||||
| Disco de metal com flange |
- Dimensão L configurável (em incrementos de 0.1 mm) - Dimensões configuráveis |
![]() |
Dimensão L de 2 a 10 mm |
Classe padrão | Dimensão L: 0/-0.3 mm | Dimensão T: ±0.1 mm Dimensão H: 0/-0.2 mm Dimensão V: 0.3 mm/0.1 mm Dimensão D: 0/-0.2 mm |
FTCSS, FTCC, FTCB, FTCM, FTCSK, FTCSKB, FTCSKM, FTCS | |
| Classe de precisão | Dimensão L: ±0.01 mm | FTCMC, FTCMB, FTCMM, FTCMS | ||||||
| Com escareador de cilindro | - Dimensão selecionável T - Dimensões selecionáveis dependendo de T |
![]() |
Espessura T de 6 a 20 mm |
Classe padrão | Dimensão T: ±0.1 mm | Dimensão H: ±0.1 mm Dimensão V: 0.3 mm/0.1 mm Dimensão D: 0/-0.2 mm Dimensão P: 0.3 mm/0.1 mm |
WZAB, WZAM, WZAS, WZABH, WZAMH, WZASH | |
| - Dimensão T configurável (em incrementos de 0.5 mm) Dimensões selecionáveis dependendo de T |
Espessura T de 3 a 20 mm |
TWZAB, TWZAM, TWZAS | ||||||
| - Dimensão T configurável (em incrementos de 0.5 mm) - Dimensões configuráveis |
Espessura T de 3 a 50 mm |
FWZASS, FWZAC, FWZAB, FWZAM, FWZAA, FWZAAB, FWZAS, FWZACH, FWZABH, FWZAMH, FWZASK, FWZASKB, FWZASKM, FWZASH | ||||||
| Com escareador de cilindro | - Dimensão T configurável (em incrementos de 0.5 mm) Dimensões selecionáveis dependendo de T |
![]() |
Espessura T de 3 a 20 mm |
Classe de precisão | Dimensão T: ±0.01 mm | Dimensão T: ±0.01 mm Dimensão H: ±0.1 mm Dimensão V: 0.3 mm/0.1 mm Dimensão D: 0/-0.2 mm Dimensão P: 0.3 mm/0.1 mm |
TWZSB, TWZSM, TWZSS | |
| - Dimensão T configurável (em incrementos de 0.1 mm) - Dimensões configuráveis |
Espessura T de 3 a 50 mm |
FWZSC, FWZSB, FWZSM, FWZSS | ||||||
| Roscado | - Dimensão selecionável T - Dimensões selecionáveis dependendo de T |
![]() |
Espessura T de 3 a 20 mm |
Classe padrão | Dimensão T: ±0.1 mm | Dimensão D: 0/-0.2 mm | WTAB, WTAM, WTAS | |
| - Dimensão T configurável (em incrementos de 0.5 mm) - Dimensões selecionáveis dependendo de T |
TWTAB, TWTAM, TWTAS | |||||||
| - Dimensão T configurável (em incrementos de 0.5 mm) - Dimensões D entre 6 e 100 mm configuráveis - M2 a M30 selecionável |
Espessura T de 3 a 50 mm |
FWTAC, FWTAB, FWTAM, FWTAA, FWTAAB, FWTAS | ||||||
| cabeça do parafuso de escareador/recuo |
- Dimensão selecionável T - Dimensões selecionáveis dependendo de T |
![]() |
Espessura T de 2.5 a 8 mm |
Classe padrão | Dimensão T: ±0.1 mm | Dimensão E: ±0.1 Dimensão V: 0.3 mm/0.1 mm Dimensão D: 0/-0.2 mm |
WSRB, WSRM, WSRS | |
| - Dimensão T configurável (em incrementos de 0.5 mm) - Dimensões configuráveis |
Espessura T de 2 a 10 mm |
FWSRC, FWSRB, FWSRM, FWSRA, FWSRS | ||||||
| Com orifícios de parafuso | - Dimensão T configurável (em incrementos de 1 mm) - Dimensões configuráveis |
![]() |
Espessura T de 1 a 10 mm |
Classe padrão | Dimensão T: ±0.1 mm | Dimensão V: 0.3 mm/0.1 mm Dimensão D: 0/-0.2 mm |
WBAC, WBAB, WBAM, WBAA, WBAS | |
| Forma livremente selecionável | - Dimensão T configurável (em incrementos de 0.1 mm) - Dimensões configuráveis |
![]() |
Espessura T de 3 a 10 mm |
Classe padrão | Dimensão T: ±0.1 mm | Medida V: dependente da forma Dimensão D: dependente da forma |
KWSC, KWSB, KWSM, KWSS | |
| Manga | Manga de tubo (com solda no diâmetro interno) |
- Dimensão L configurável (em incrementos de 0.5 mm) - Dimensões selecionáveis dependendo de L |
![]() |
Dimensão L de 6 a 200 mm em incrementos de 0.5 mm |
Classe padrão (A classe de precisão é opcionalmente possível para a dimensão L) |
Dimensão L: ±0.2 mm Alteração de tolerância de ±0.2 mm a ±0.05 mm possível com (LKC) |
Dimensão D: Tolerância não especificada Dimensão d: Tolerância não especificada +H10 |
SGP, SGPBB, STPG, STPGB, STPGH, STPGHB |
| Manga espaçadora (aço laminado) |
- Dimensão L selecionável - Dimensões selecionáveis dependendo de L |
![]() |
Dimensão L de 3 a 30 mm |
- | Dimensão L: ±0.05 mm (para 3, 4, 5, 8, 10 mm) Dimensão L:±0.1 mm (para 12, 15, 20 mm) Dimensão L: ±0.15 mm (para 30 mm) |
Dimensão D: Tolerância não especificada Dimensão d: Tolerância não especificada |
SMKB | |
| Mangas espaçadoras aterradas simultaneamente (pelo menos 2 peças) |
- Dimensão L configurável (em incrementos de 0.1 mm) - Dimensões configuráveis dependendo de L |
![]() |
Dimensão L de 1 a 100 mm em incrementos de 0.1 mm |
- | Dimensão L: ±0.05 mm Maquinação num processo de fixação Dimensão de tolerância L: ±0.05 mm por processo de fixação |
Dimensão V: 0.3 mm/0.1 mm Dimensão D: 0/-0.2 mm |
DWSSB, DWSSM, DWSS, DWSSKB, DWSSKM | |
| Com colarinho/escalonado | - Dimensão L configurável (em incrementos de 0.1 mm) - Dimensões configuráveis dependendo de L |
![]() |
Dimensão - L de 1 a 50 mm em incrementos de 0.1 mm Dimensão - T de 1 a 20 mm em incrementos de 0.1 mm |
- | Dimensão L: 0/-0.1 mm Dimensão T: ±0.05 mm |
Dimensão H: 0/-0.2 mm Medida V: H7 Dimensão D: h7 |
DCLB, DCLM, DCLS | |
| Dimensão L:+0.1 mm/0 Dimensão T: ±0.05 mm |
Dimensão H: 0/-0.2 mm Medida V: H7 Dimensão D: h7 |
MCLB, MCLM, MCLS | ||||||
| Com colarinho/escalonado Dimensão T padronizada |
- Dimensão L configurável (em incrementos de 0.1 mm) - Dimensões D e V selecionáveis dependendo de L |
![]() |
Dimensão L de 10 a 100 mm em incrementos de 0.1 mm |
Classe padrão | Dimensão L: 0/-0.3 mm Dimensão T: 5 mm ±0.1 mm |
Dimensão H: 0/-0.2 mm Dimensão V: 0.3 mm/0.1 mm Dimensão D: 0/-0.2 mm |
TCLB, TCLM, TCLA, TCLSS, FTCLS | |
| Com colarinho/escalonado | - Dimensão L configurável (em incrementos de 0.1 mm) - Dimensões configuráveis dependendo de L |
![]() |
Dimensão L de 10 a 100 mm em incrementos de 0.1 mm |
Classe padrão | Dimensão L: 0/-0.3 mm Dimensão T: ±0.1 mm |
Dimensão H: 0/-0.2 mm Dimensão V: 0.3 mm/0.1 mm Dimensão D: 0/-0.2 mm |
FTCLC, FTCLB, FTCLM, FTCLBB, FTCLA, FTCLAB, FTCLSS, FTCLCH, FTCLBH, FTCLMH, FTCLSK, FTCLSH | |
| Classe de precisão | Dimensão L: ±0.01 mm Dimensão T: ±0.01 mm |
Dimensão H: 0/-0.2 mm Dimensão V: 0.3 mm/0.1 mm Dimensão D: 0/-0.2 mm |
FTCLMC, FTCLMB, FTCLMM, FTCMSH | |||||
| Manga de metal de paredes finas | - Dimensão L configurável (em incrementos de 0.5 mm) - Dimensões V e T selecionáveis |
![]() |
Dimensão L de 3 a 20 mm em incrementos de 0.5 mm |
- | Dimensão L: ±0.05 mm (de 3.0 a 10.0 mm) Dimensão L: ±0.1 mm (de 10.5 a 20.0 mm) |
Dimensão V: 0.3 mm/0.1 mm Dimensão D: 0/-0.2 mm |
TASC | |
| Manga de metal | - Dimensão L selecionável - Dimensões V e D selecionáveis dependendo de L |
![]() |
10, 12, 15, 20, 25, 30, 35 mm | Classe padrão | Dimensão L: 0/-0.1 mm | Dimensão V: 0.3 mm/0.1 mm Dimensão D: 0/-0.2 mm |
KNCLB, KNCLM, KNCLSS | |
| Manga de metal | - Dimensão L configurável (em incrementos de 0.1 mm) - Dimensões V e D selecionáveis dependendo de L |
![]() |
Dimensão L de 10 a 100 mm em incrementos de 0.1 mm |
Classe padrão | Dimensão L: 0/-0.1 mm | Dimensão V: 0.3 mm/0.1 mm Dimensão D: 0/-0.2 mm |
NCLC, NCLB, NCLM, NCLA, NCLSS | |
| Classe de precisão | Dimensão L: ±0.01 mm | Dimensão V: 0.3 mm/0.1 mm Dimensão D: 0/-0.2 mm |
ACSC, ABSC, AMSC, ASC, SASC | |||||
| Manga de metal | - Dimensão L configurável (em incrementos de 0.1 mm) - Dimensões V e D selecionáveis dependendo de L |
![]() |
Dimensão L de 10 a 100 mm em incrementos de 0.1 mm |
Classe padrão | Dimensão L: 0/-0.1 mm | Dimensão V: 0.3 mm/0.1 mm Dimensão D: 0/-0.2 mm |
FNCL, FNCLC, FNCLB, FNCLM, FNCLR, FNCLBB, FNCLA, FNCLAB, FNCLSS, FNCLSSR | |
| Classe de precisão | Dimensão L: ±0.01 mm | Dimensão V: 0.3 mm/0.1 mm Dimensão D: 0/-0.2 mm |
FAC, FACS, FABSC, FAMSC, FARSC, FAASC, FSASC, FSASCR | |||||
| Manga de metal - Tolerância interior Ø/exterior Ø selecionável - Dimensão L configurável |
- Dimensão L configurável (em incrementos de 0.1 mm) - Dimensões V e D configuráveis dependendo de L - Tolerância selecionável para D e V |
![]() |
Dimensão L de 10 a 100 mm em incrementos de 0.1 mm |
Classe padrão | Dimensão L: 0/-0.1 mm | Dimensão V selecionável: H=H7 / N=(0.3/0.1) mm / X=(0.2-0) mm Dimensão D selecionável: G=g6 mm / A=h7 / N=(-0.1/-0.3) mm / X=(0/-0.2) mm |
SNCC, SNCB, SNCM, SNCS | |
| Classe de precisão | Dimensão L: ±0.01 mm | Dimensão V selecionável: H=H7 / N=(0.3/0.1) mm / X=(0.2-0) mm Dimensão D selecionável: G=g6 / H=h7 / N=(-0.1/-0.3) mm/X=(0/-0.2) mm |
SNMC, SNMB, SNMM, SNMS | |||||
| Manga de metal endurecida - Dimensão L configurável |
- Dimensão L configurável (em incrementos de 0.1 mm) - Dimensões V e D selecionáveis dependendo de L |
![]() |
Dimensão L de 10 a 100 mm em incrementos de 0.1 mm |
Classe padrão | Dimensão L: 0/-0.1 mm | Dimensão V: 0.3 mm/0.1 mm Dimensão D: 0/-0.2 mm |
NCLCH, NCLBH, NCLMH, NCLSSH | |
| Classe de precisão | Dimensão L: ±0.01 mm | Dimensão V: 0.3 mm/0.1 mm Dimensão D: 0/-0.2 mm |
ASH, ASC, PASC, SASCH | |||||
| Manga de metal endurecida - Dimensão L configurável - Dimensão V configurável - Dimensão D configurável |
- Dimensão L configurável (em incrementos de 0.1 mm) - Dimensões V e D configuráveis dependendo de L |
![]() |
Dimensão L de 10 a 100 mm em incrementos de 0.1 mm |
Classe padrão | Dimensão L: 0/-0.1 mm | Dimensão V: 0.3 mm/0.1 mm Dimensão D: 0/-0.2 mm |
FNCLCH, FNCLBH, FNCLMH, FNCSK, FNCSKB, FNCSKM, FNCLSH | |
| Classe de precisão | Dimensão L: ±0.01 mm | Dimensão V: 0.3 mm/0.1 mm Dimensão D: 0/-0.2 mm |
FAS, FASC, FPASC, FASK, FASKB, FASKM, FSASCH | |||||