Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Plásticos especializados para profissionais – propriedades, resistência e exemplos de aplicação
Os plásticos especializados são utilizados quando as aplicações colocam elevadas exigências no material ou são necessárias propriedades especiais. Têm frequentemente propriedades isolantes e a sua elevada resistência à água e aos químicos torna-os num material fiável e de baixa manutenção. Não é de admirar que os plásticos especiais sejam utilizados em muitos campos técnicos e também em parafusos e porcas. O artigo seguinte fornece uma visão geral de vários plásticos especializados e das suas aplicações.
O que são plásticos especializados?
Os plásticos especializados foram concebidos para cumprir os requisitos que os plásticos comuns não conseguem cumprir. As propriedades especiais são, por exemplo, alcançadas modificando a composição química ou através de processos de fabrico para fins especiais. Os plásticos especializados, ou plásticos de alto desempenho, são frequentemente especializados em termos de uma propriedade.
Processo de fabrico para plásticos especializados
Ao produzir plásticos especializados, a composição do material é importante para alcançar as propriedades desejadas. O exemplo seguinte descreve a produção de PTFE:
Processo de produção utilizando PTFE como exemplo
O politetrafluoroetileno, ou PTFE, é feito de hidrocarboneto clorado. Pode ser produzido por dois métodos, que diferem dependendo do produto inicial desejado (pó ou dispersão). Os fluoretos são parcialmente adicionados ao hidrocarboneto clorado, o que gera inicialmente os gases cloro difluorometano e tetrafluoroetileno. O tetrafluoroetileno é então dissolvido numa fase aquosa, excluindo o oxigénio e exercendo alta pressão, e é então polimerizado em PTFE através da adição de uma solução de iniciação aquosa. Como o PTFE não é solúvel em água, precipita-se na fase aquosa. O PTFE é então obtido sob a forma de um pó por filtração e secagem. Se for obtida uma dispersão como produto inicial, é adicionado um dispersante à solução aquosa antes da adição do iniciador.
Tipos de plásticos especializados
Existem vários plásticos adequados para produzir componentes para aplicações especializadas, como parafusos de plástico. Na MISUMI, oferecemos uma vasta gama de componentes feitos dos seguintes plásticos:
| Nome abreviado | Nome | Microestrutura | Classificação | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| ABS | Acrilnitrilo butadieno estireno | amorfo | Plásticos padrão | Elevada resistência ao stress mecânico, muito duro |
| Bakelite | Fenoplastos à base de fenol e formaldeído | Duroplast | Plásticos de engenharia | As placas Bakelite da MISUMI são adequadas como placas de isolamento para painéis elétricos, unidades de controlo e disjuntores. A versão em papel está disponível em cor natural e preto, estando também disponível uma versão em tecido mais forte. A cor Bakelite (cor natural) pode variar de acordo com o lote de produção. No entanto, isto não afeta a qualidade. |
| ETFE | Etileno-Tetrafluoroetileno-Copolímero | Semicristalino | Plásticos de alto desempenho | Copolímero fluorado feito de tetrafluoroetileno e etileno. Tem propriedades muito boas contra desgaste mecânico, isolamento elétrico, quimicamente muito resistente, adequado para uso em aplicações de alta temperatura. |
| FEP | Fluoroetileno propileno | Semicristalino | Plásticos de alto desempenho | O polímero, também conhecido como TEFLON (grupo de fluoropolímeros), excelente resistência à corrosão química, excelente resistência à temperatura, é frequentemente utilizado como material de selagem e enchimento, o FEP tem um coeficiente de fricção maior e uma temperatura de funcionamento contínuo mais baixa do que o PTFE. |
| Nylon MC | Nome de um grupo de amidas poliméricas de cadeia longa (PA) / nylon | Semicristalino | Plásticos de engenharia | Molde do monómero. Com melhor resistência à abrasão do que POM, é geralmente utilizado para placas guia lineares. O MISUMI fabrica três categorias de deslizamento diferentes: Categoria de deslizamento com desempenho de deslizamento muito melhorado, categoria de alta resistência com excelente resistência e categoria de condutividade para utilização em torno de componentes elétricos que requerem proteção eletrostática. Uma categoria com boa resistência às intempéries que protege contra o desgaste intenso também está disponível. Propriedades gerais: ductilidade, resistência, resistência à abrasão e fadiga, baixo coeficiente de atrito. |
| PA 12 | Poliamida 12 / nylon 12 | Semicristalino | Plásticos de engenharia | Propriedades típicas do nylon: alta ductilidade, alta resistência à temperatura, alta absorção de água (amaciador), boa resistência ao desgaste, resistente a muitos óleos, graxas e combustíveis, boas propriedades de deslizamento e atrito, alta resistência ao impacto, usado em veículos motorizados e aeronaves para combustível, linhas hidráulicas, etc. |
| PA6 | Poliamida 6 / nylon 6 | Semicristalino | Plásticos de engenharia | Propriedades típicas do nylon: alta ductilidade, alta resistência à temperatura, alta absorção de água (amaciador), boa resistência ao desgaste, resistente a solventes orgânicos, boas propriedades de deslizamento e fricção, alta resistência ao impacto, alta propriedades de amortecimento mecânico |
| PBT | Tereftalato de polibutileno | Semicristalino | Plásticos de engenharia | Elevada resistência à abrasão, elevada resistência ao impacto, resistência e rigidez ligeiramente inferiores à PET, muito boas propriedades de deslizamento e desgaste, bom isolador elétrico, resistência química comparável à PET, utilizado para deslizamento e rolamentos de rolos, parafusos, tiras de ligação, peças de eletrodomésticos |
| PC | Policarbonato | amorfo | Plásticos de engenharia | Maior resistência ao impacto entre plásticos transparentes (aprox. 30 vezes superior ao PMMA), excelente resistência à temperatura e uma vasta gama de utilizações. |
| PE | Polietileno | Semicristalino | Plásticos de engenharia | Bom isolador elétrico, elevada ductilidade, bom comportamento de deslizamento, baixa dureza e resistência, baixo desgaste, boa resistência a muitos ácidos, bases, massas lubrificantes e óleos. Densidade como característica diferenciadora. Em PE-LD e PE-HD com propriedades ligeiramente diferentes (LD é mais suave, mais flexível e mais à prova de quebras, mas menos resistente à abrasão do que HD) - aplicações: Bens domésticos, contentores de armazenamento, caixas de transporte, tanques de veículos, etc. |
| PEEK | Poliéter éter cetona | Semicristalino | Plásticos de alto desempenho | O PEEK é um plástico de engenharia semicristalina muito bom e de alto desempenho. Tem a maior resistência química entre os plásticos técnicos. O PEEK só pode ser dissolvido em ácido sulfúrico concentrado. Tem uma excelente resistência ao calor, resistência à abrasão, resistência à chama e resistência à hidrólise. |
| PET | Tereftalato de polietileno | Amorfo ou semicristalino | Plásticos de engenharia | aprox. 4 vezes mais resistência ao impacto do que o PMMA, material ecológico que não liberta gases tóxicos durante a combustão e é rentável. |
| PE-UHMW (também: UHMW-PE) |
Polietileno UHMW | Semicristalino | Plásticos padrão | Polietileno UHMW com peso molecular extremamente elevado. Tem uma boa resistência à abrasão e desgaste, alta resistência química a produtos químicos, boas propriedades de deslizamento, autolubrificante e é muito resistente a choques. |
| PFA | Perfluoroalcóxi | Semicristalino | Plásticos de alto desempenho | Polímero também conhecido como TEFLON (grupo de fluoropolímeros). Combina as propriedades químicas do PTFE com as propriedades mecânico-técnicas do FEP. O PFA é resistente a produtos químicos, à temperatura, à radiação UV e a um excelente isolador elétrico e extremamente resistente às intempéries. |
| IP | Poliimida | amorfo | Plásticos de alto desempenho | Não fundível, excelente resistência à temperatura, alta resistência mecânica, alta estabilidade de forma, muito boa fricção e propriedades de desgaste. |
| PMMA | Polimetilmetacrilato | amorfo | Plásticos de alto desempenho | Também conhecido como vidro acrílico ou a marca Plexiglas. Possui excelente transparência, resistência às intempéries e maquinabilidade, resistência média, alta rigidez, é relativamente quebradiço, possui boas propriedades de isolamento elétrico, propriedades de polimento, resistente a ácidos e soluções alcalinas de médias concentrações. |
| POM | Poliacetal | Semicristalino | Plásticos de engenharia | Excelente resistência mecânica; utilizado como material em muitos casos para rodas, rolos e rodas de engrenagem. |
| PP | Polipropileno | Semicristalino | Plásticos padrão | Elevada resistência e dureza, boa resistência química a muitos ácidos, bases e solventes, bom isolador, utilizado na indústria alimentar, mas também no mobiliário, automóveis e indústria química-farmacêutica. |
| PPS | Sulfeto de polifenileno | Semicristalino | Plásticos de alto desempenho | O PPS é um excelente plástico de engenharia cristalina. Tem uma excelente resistência ao calor e as propriedades físicas não são afetadas mesmo durante uma utilização prolongada a altas temperaturas. Também tem uma excelente resistência química, características mecânicas e elétricas e é de dimensionamento estável. |
| PPS / HPV PPS | Tipo de ácido sulfídrico de polifenileno reforçado com fibra | Plásticos de engenharia | O Techtron® HPVPPS é um produto baseado no PPS superior resistente ao calor e a químicos e tem propriedades de deslizamento significativamente melhoradas. Utilizado em componentes deslizantes de alta temperatura com valores PV elevados. | |
| PTFE e PTFE (F4) | Politetrafluoroetileno | Semicristalino | Plásticos de alto desempenho | Polímero também conhecido como TEFLON (grupo de fluoropolímeros). Tem uma excelente resistência à corrosão química, uma excelente resistência à temperatura e é frequentemente utilizada como material de selagem e enchimento. O PTFE tem um coeficiente de fricção mais baixo (atualmente considerado como o material mais suave disponível) e uma temperatura de funcionamento contínuo mais elevada do que o FEP. |
| PVC | Cloreto de polivinilo | Semicristalino | Plásticos padrão | Resistente a ácidos, soluções alcalinas, álcool, óleo e gasolina, retardador de chama, baixa condutividade térmica, muito bom isolador contra eletricidade, luz e som. |
| PVDF | Fluoreto de polivinilideno | Semicristalino | Plásticos de alto desempenho | Resistente a uma variedade de produtos químicos, alta resistência mecânica, alta resistência aos raios UV e às intempéries, alta resistência à temperatura, aplicações: Construção de aparelhos, embalagens, indústria alimentar e farmacêutica, dispositivos elétricos de todos os tipos, tubos, barras deslizantes, parafusos, etc. |
| RENY | Poliamida MXD6 reforçada com fibra de vidro nylon | cristalinidade | Plásticos de engenharia | O RENY baseia-se na poliamida MXD6 e no plástico de engenharia cristalina reforçado com 50 % de fibras de vidro. Tem a mais elevada resistência e elasticidade em plásticos e também apresenta uma excelente estabilidade em termos de óleo e calor. Por conseguinte, pode ser utilizado como uma alternativa ao metal. |
Vantagens e desvantagens do plástico
Os elementos de ligação de plástico têm as seguintes vantagens:
- Geralmente têm um efeito isolante, tanto térmico como elétrico.
- Muitas vezes expandem-se de forma semelhante aos materiais naturais.
- São frequentemente resistentes à água e a muitos químicos.
Quando comparados com fixadores metálicos, as suas desvantagens são que muitas vezes têm menor resistência a forças de tração e compressão, bem como uma temperatura de aplicação máxima mais baixa. Isto deve ser tido em conta, por exemplo, ao selecionar anilhas de plástico.
Resistência química de plásticos selecionados
A tabela seguinte fornece uma visão geral da resistência química dos plásticos selecionados:
| PC | PPS | RENY | PEEK | PVC | PP | PTFE | PFA | PVDF | Cerâmica | POM | PA6 | PA66 | PA12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ácidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ácido clorídrico 10 % | o | o | x | o | o | o | o | o | o | o | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ácido sulfúrico 10 % | o | o | x | o | o | o | o | o | o | o | x | x | x | ^ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ácido sulfúrico 50 % | ^ | x | x | x | x | - | o | o | o | ^ | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ácido nítrico 10 % | o | o | x | o | o | o | o | o | o | ^ | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ácido nítrico 50 % | ^ | x | x | x | x | - | o | o | o | ^ | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ácido fluorídrico 10 % | o | ^ | x | - | - | o | o | o | o | x | x | x | x | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ácido fluorídrico 50 % | ^ | x | x | x | - | ^ | o | o | ^ | x | x | x | x | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ácido fosfórico | o | ^ | x | o | o | o | o | o | o | x | x | x | x | ^ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ácido fórmico | o | o | x | ^ | ^ | o | o | o | o | - | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ácido acético | o | o | x | o | ^ | o | o | o | o | - | ^ | x | x | ^ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ácido cítrico | o | o | ^ | o | o | o | o | o | o | - | ^ | ^ | ^ | ^ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ácido crómico | o | ^ | x | o | o | o | o | ^ | o | ^ | - | ^ | - | ^ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ácido bórico | o | o | ^ | o | o | o | o | ^ | o | ^ | - | ^ | - | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Álcoois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metanol | ^ | o | - | o | o | - | o | o | o | o | o | - | - | ^ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Butanol | - | - | - | o | - | - | - | - | o | - | o | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glicol | o | o | - | o | - | - | o | o | - | o | o | - | - | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aldeídos e cetonas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acetaldeído | x | - | o | o | - | o | o | o | o | o | o | - | - | ^ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acetona | x | o | - | o | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formalina | - | - | - | o | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metil-etil-cetona | - | - | - | o | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alcali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amoníaco | x | o | o | o | o | o | o | o | o | - | x | o | o | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hidróxido de sódio 10 % | - | o | o | o | o | o | o | o | o | - | ^ | o | o | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hidróxido de potássio 10 % | x | ^ | o | o | o | o | o | o | o | - | ^ | o | o | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hidróxido de cálcio | o | ^ | x | o | o | o | o | o | o | - | o | x | x | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Substâncias orgânicas halogenadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tetracloreto de carbono | - | - | - | o | - | - | - | - | o | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Percloroetileno | - | - | - | o | - | - | - | - | o | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freon 12 | - | - | - | o | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hidrocarbonetos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benzeno | x | - | - | o | - | - | - | - | o | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tolueno | x | o | - | o | - | - | - | - | o | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xilol | - | - | - | o | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclohexano | - | - | - | o | - | - | - | - | ^ | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naptaleno | - | - | - | o | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Químicos inorgânicos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Água | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ^ | ^ | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sulfeto de hidrogénio | o | o | o | o | - | o | o | o | o | - | ^ | o | o | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dióxido de enxofre | - | ^ | o | o | - | o | o | o | - | - | o | o | o | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloreto de sódio | o | - | o | o | - | o | o | - | o | - | o | o | o | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salpeter de amónio | x | o | o | o | - | o | o | o | o | - | ^ | o | o | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nitrato de sódio | - | o | o | o | - | o | o | o | o | - | ^ | o | o | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acetato de sódio | x | - | o | o | - | o | o | - | o | - | o | o | o | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carbonato de cálcio | o | o | o | o | - | o | o | o | o | - | o | o | o | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloreto de cálcio | o | o | o | o | - | o | o | o | o | - | o | o | o | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloreto de magnésio | o | o | o | o | o | o | o | o | o | - | o | o | o | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sulfato de magnésio | o | o | o | o | o | o | o | o | o | - | o | o | o | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sulfato de zinco | o | o | o | o | - | o | o | o | o | - | ^ | o | o | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peróxido de hidrogénio | o | ^ | ^ | o | o | o | o | o | o | - | x | ^ | ^ | ^ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Químicos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ureia | o | - | - | o | - | o | - | - | - | - | ^ | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detergente | o | - | o | o | - | o | - | - | - | - | o | o | o | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exemplo de aplicação: Mangas de plástico e anilhas de plástico
As mangas espaçadoras são utilizadas em muitos designs para criar uma distância entre dois componentes. São tipicamente cilíndricas e podem, por exemplo, consistir em borracha, metal ou plástico. O objetivo pode ser isolar, reduzir a fricção ou controlar o movimento. As mangas espaçadoras de plástico oferecem várias vantagens em relação às mangas espaçadoras metálicas: São isolantes (termal ou eletricamente dependendo do material) e são semelhantes em propriedades aos materiais naturais. As mangas de plástico expandem-se, por exemplo, de forma semelhante à madeira e a outros materiais macios.
As propriedades de isolamento tornam as mangas de plástico no componente ideal em engenharia elétrica, por exemplo, para fixar componentes eletrónicos numa placa de circuito impresso ou para o alinhamento correto e para manter distâncias seguras entre componentes. As mangas espaçadoras também são frequentemente utilizadas em engenharia mecânica para manter com precisão os componentes na posição ou para amortecer vibrações e ruídos. Outra opção seria como manga de rolamento ou auxiliar de montagem para componentes leves.
- 1 – Manga de plástico com guia
- 2 – Eixo rotativo
- 3 – Polia de distribuição
- 4 – Rolamento de esferas
- 5 – Compartimento do rolamento com rolamento
- 6 – Roda motriz
Se forem utilizados discos de plástico que necessitem de ser condutores, a MISUMI oferece versões condutoras e antiestáticas feitas de nylon MC, além de versões padronizadas.
Vários plásticos também são usados em anilhas. Aqui também, o isolamento térmico e elétrico é o critério chave para a sua utilização. A MISUMI, por exemplo, também oferece discos de plástico com propriedades deslizantes. Os discos e mangas feitos de fluoroplásticos, por exemplo, reduzem a resistência à fricção em designs de dobradiças. Devido às suas excelentes propriedades de isolamento térmico (o ponto de fusão é até 300 °C, dependendo da força e composição), os discos de poliéter éter cetona (PEEK) podem, por sua vez, ser utilizados em linhas de aquecimento e arrefecimento.