Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Rolamentos simples na prática: seleção e montagem
Os rolamentos simples são um tipo de rolamento utilizado em máquinas para facilitar o movimento do eixo e do rolamento. Também são referidos como cúpulas simples, buchas de rolamentos simples, mangas de rolamentos simples ou bainhas de rolamentos simples. Os rolamentos simples são normalmente feitos de metal, plástico ou cerâmica. São um componente importante de muitas máquinas porque reduzem a fricção entre o eixo e o rolamento, prolongando assim a vida útil da máquina.
Para que são utilizados os rolamentos simples?
Devido à sua robustez, os rolamentos simples são utilizados em quase todos os setores industriais.
As buchas de rolamento simples são utilizadas em várias máquinas como rolamentos radiais ou axiais. Além das buchas de rolamentos simples, os rolamentos simples são também conhecidos como tiras deslizantes, tiras de rolamentos simples ou placas de rolamentos simples.
O movimento deslizante ocorre quando as superfícies do rolamento e do componente montado deslizam umas para as outras.
Os rolamentos simples regularmente mantidos e lubrificados, ou mesmo autolubrificados, permitem o movimento de baixa fricção entre componentes como: eixo e rolamentos, prolongando assim a vida útil da máquina.
Em comparação com os rolamentos cilíndricos, as buchas de rolamentos simples requerem menos espaço e podem muitas vezes acomodar uma carga mais elevada devido às superfícies de contacto maiores em comparação com os rolamentos cilíndricos.

Quais são as propriedades dos rolamentos simples e como são utilizados?
Os rolamentos simples são, entre outras coisas, também conhecidos como buchas de rolamentos simples, um componente importante nos sistemas mecânicos. Proporcionam uma ligação de baixa fricção entre as peças móveis e ajudam a reduzir o desgaste e o ruído. As propriedades mais importantes dos rolamentos simples são:
- Baixa fricção: A principal vantagem dos rolamentos simples é a sua capacidade de reduzir a fricção. Isto significa maior eficiência e desgaste reduzido.
- Baixa manutenção: Os rolamentos simples são muitas vezes feitos de materiais que têm lubrificação natural e, assim, minimizam a manutenção. Em alternativa, são incorporados lubrificantes sólidos, tais como grafite, nos recessos dos rolamentos simples, garantindo uma lubrificação contínua. Em alguns casos, podem ser utilizados lubrificantes adicionais para reduzir ainda mais o desgaste.
- Baixo ruído: Devido às suas superfícies de contacto deslizantes, os rolamentos simples também contribuem para a redução de ruído causada pelas peças móveis.
- Elevada resiliência: Os rolamentos simples podem transportar grandes forças e cargas sem comprometer o seu desempenho.
- Economia de espaço: Devido à sua baixa espessura de parede, os rolamentos planos requerem pouco espaço durante a instalação e também podem ser utilizados em aplicações onde o espaço é limitado.
Os rolamentos simples são usados numa variedade de aplicações industriais, desde pequenos sistemas eletromecânicos até grandes fábricas industriais. São ideais para aplicações onde ocorrem cargas elevadas e devem ser atingidos custos de manutenção baixos.
Qual é a diferença entre rolamentos simples e rolamentos cilíndricos?
Os rolamentos simples são componentes nos quais um componente móvel, por exemplo, um eixo móvel desliza em contacto direto com a superfície do rolamento. A fricção entre o eixo e a superfície do rolamento é reduzida pelos lubrificantes fornecidos firmemente incorporados na bucha do rolamento simples ou por um sistema de lubrificação externo. Cargas elevadas podem ser absorvidas distribuindo uniformemente as forças que atuam na superfície do rolamento. Rolamentos simples são frequentemente usados em aplicações onde ocorrem altas cargas e baixas velocidades.
No entanto, em rolamentos, as esferas ou rolos servem como pontos de contacto. O contacto entre as esferas ou rolos e os componentes móveis é em forma de ponto e gera menos fricção do que com rolamentos simples. Isto permite que os rolamentos atinjam velocidades mais elevadas, o que significa que são particularmente adequados para aplicações com cargas médias a altas e velocidades elevadas.
| Tipo de armazenamento | Rolamento simples | Rolamento de rolos | Rolamento de rolos |
|---|---|---|---|
| Exemplo de ilustração | ![]() |
![]() |
![]() |
| Lubrificação | Autolubrificante | Lubrificação necessária | Lubrificação necessária |
| Tabelas lineares | adequado | bem adequada | inadequada |
| Movimento rotativo | adequado | inadequada | bem adequada |
| Capacidade de transporte de carga | bem adequado | inadequada | adequado |
| Resistência ao calor | bem adequado | inadequada | inadequada |
| Resistência à corrosão | adequado | inadequada | inadequada |
| Resistência ao desgaste | pobre | bem adequada | bem adequada |
| Requisitos de espaço | baixa | alta | alta |
Que tipos de buchas de rolamentos simples existem?
Existem muitos tipos diferentes de rolamentos simples com as suas propriedades específicas. Os rolamentos simples podem ser utilizados numa variedade de materiais (por exemplo, rolamentos de cobre, rolamentos de bronze sinterizado, rolamentos de plástico) e moldes (rolamentos cilíndricos, rolamentos de flange ou colar).
| Design | Propriedades | Design da forma |
|---|---|---|
| Liga de cobre (versão metálica) | - Resistência a altas temperaturas - Elevada resistência à corrosão - Excelente resistência ao impacto - Ideal para cargas elevadas e velocidades de rotação baixas |
- Reto - Com colar - Design axial (disco de impulso integrado) - Invólucro da flange - Invólucro do bloco |
| Bronze sinterizado | - Resistente à soldadura por fricção - São possíveis movimentos curtos - Ideal para aplicações com carga baixa e alta velocidade de rotação |
- Reto - Com colar - Com flange |
| Aço fundido | - Ideal para aplicações com carga média e baixa velocidade de rotação | - Reto - Com colar - Com invólucro |
| Multi-revestimento | - Resistência a altas temperaturas - Ideal para aplicações com carga elevada e baixa velocidade de rotação - Parede fina e compacta |
- Reto - Com colar - Com invólucro |
| Plástico | - Resistência a altas temperaturas (PTFE) - Excelente resistência química (PTFE) - Ideal para aplicações com carga baixa e alta velocidade de rotação |
- Reto - Com colar |
Como funcionam os rolamentos simples autolubrificantes?
Os rolamentos simples autolubrificantes (incluindo buchas autolubrificantes) são componentes de rolamentos especiais que permitem uma lubrificação contínua e não requerem lubrificantes adicionais. O que é especial é que são feitos de um material que já contém uma fonte lubrificante e que o liberta durante o movimento.
A fonte lubrificante pode ser, por exemplo, um reservatório embutido nos poros do material (rolamentos de metal sinterizado embebidos em óleo) ou também um lubrificante sólido (grafita) inserido nos recessos do rolamento. O lubrificante é libertado por pressão e fricção entre as superfícies deslizantes entre a superfície do rolamento e o eixo. Isto resulta numa fina película lubrificante que reduz a fricção e evita o desgaste excessivo.
Os rolamentos simples autolubrificantes têm uma vida útil mais longa, custos de manutenção mais baixos e uma capacidade de carga mais elevada do que os rolamentos convencionais. Ao selecionar a bucha certa, é importante considerar os requisitos específicos da aplicação e levar a cabo uma consideração minuciosa das condições de operação.
Como são montados os rolamentos simples?
A montagem correta dos rolamentos simples é decisiva para garantir uma fixação segura e um desempenho ótimo. A dureza do eixo e do rolamento deve geralmente ter uma diferença significativa, de modo a que o desgaste ocorra predominantemente no rolamento, uma vez que é mais fácil de substituir. Idealmente, o eixo é feito de material endurecido. A montagem incorreta ou o emparelhamento de materiais pode causar danos e prejudicar a vida útil dos componentes.
Antes da montagem em si, todos os componentes devem ser minuciosamente limpos para remover partículas estranhas e evitar danos nas superfícies de funcionamento. Também deve ser assegurado que o eixo e o alojamento estão livres de danos e rebarbas.
Pressionar
Ao pressionar as buchas do cilindro e da flange, o rolamento simples é pressionado para um compartimento utilizando auxiliares como prensas ou outros dispositivos de pressão (ajuste por pressão). Deve prestar-se especial atenção às dimensões e tolerâncias para garantir uma pressão precisa.
Para facilitar o processo de prensagem, os orifícios do compartimento são chanfrados e fornecidos com uma fina película de massa lubrificante ou óleo lubrificante. Pode ser utilizado um mandril de encaixe para guiar o rolamento simples durante a pressão e para evitar a inclinação.
- (1)- Abertura
- (2)- Rolamentos simples
- (3)- Encaixe
Parafuso de paragem de rotação
Para fixar o rolamento simples contra a rotação no seu alojamento, podem ser utilizados parafusos de paragem de rotação (ajuste por pressão/ajuste por transição). Este método de montagem é recomendado para aplicações onde são esperadas cargas elevadas, velocidades de rotação elevadas ou temperaturas elevadas.
- (1)- Parafuso de paragem rotativo
Colar em
Se o uso de um parafuso de parada rotativo não for possível por certos motivos, o rolamento simples pode ser fixado ao invólucro com adesivo (ajuste de folga).
Deve ser notado que o adesivo utilizado suporta as condições de funcionamento, em particular no que diz respeito à temperatura de funcionamento que ocorre. Para aplicações que requerem um elevado grau de precisão, este método de montagem não é recomendado devido a imprecisão no posicionamento.
- (1)- Rolamentos simples
- (2)- Adesivo
Que normas utiliza a MISUMI?
São utilizadas diferentes normas para rolamentos simples em diferentes áreas de padronização em todo o mundo. Como parte da harmonização internacional de normas, as normas internacionais estão gradualmente a ser introduzidas.
A MISUMI, enquanto fornecedor internacional de componentes mecânicos configuráveis, fabrica rolamentos simples e buchas de rolamentos simples em várias formas e designs. As tolerâncias de fabrico e instalação da tolerância ISO.
Na Alemanha, os rolamentos simples são abrangidos pela norma básica DIN 1850 (Partes 1 a 6). Estas definem as dimensões e os requisitos técnicos para rolamentos simples feitos de diferentes materiais. Estes requisitos incluem, por exemplo, os próprios materiais, o tamanho, a forma, a textura da superfície, a precisão e a resistência dielétrica.
Ao seleccionar buchas de rolamento simples, é importante conhecer as especificações exactas da aplicação, todos os componentes envolvidos, condições ambientais e materiais e ter estes em consideração ao efectuar a seleção.
Algumas das normas utilizadas na Alemanha para rolamentos simples são:
- ISO 4379:1995-10 – Rolamentos simples – Buchas feitas de ligas de cobre tratadas (anteriormente DIN 1850-1)
- ISO 12128:1998-07 – Rolamentos simples – Orifícios de lubrificação, ranhuras de lubrificação e bolsas de lubrificação – Dimensões, formas, designação e respetiva aplicação para buchas de rolamentos (anteriormente DIN 1850-2)
- DIN1850-3 :1998-07 – Rolamentos simples – Parte 3: Buchas de metal sinterizado
- DIN1850-4:1998-07 – Rolamentos simples – Parte 4: Buchas feitas de carbono artificial
- DIN1850-5:1998-07 – Rolamentos simples – Parte 5: Buchas termoendurecidas
- DIN1850-6:1998-07 – Rolamentos simples – Parte 6: Buchas termoplásticas