DIN, EN, ISO, JIS

Tolerâncias de forma e de posição de acordo com ISO 1101 e norma japonesa JIS B 0001: As informações mais importantes

As tolerâncias de forma e de posição são especificações técnicas que garantem o tratamento uniforme das dimensões e tolerâncias no fabrico. São principalmente utilizados no fabrico de componentes para garantir a precisão das peças.

6 minutos para ler

Classes de tolerância de acordo com a norma ISO 22081 e DIN ISO 2768: Utilização otimizada de tolerâncias gerais

As tolerâncias são um aspeto essencial para o fabrico de peças em movimento mecânico, uma vez que garantem a interação correta dos componentes. As tolerâncias gerais e as respetivas classes de tolerância são utilizadas para simplificar os desenhos. A norma DIN ISO 2768 especifica tolerâncias. Muitos engenheiros de projeto utilizam as tolerâncias gerais como uma variação simplificada das tolerâncias para facilitar o processo de conceção.

12 minutos para ler

Comparação de aços em engenharia mecânica com outras normas como JIS e AISI

Existem diferentes sistemas de designação para as propriedades do aço. As normas subjacentes constituem a base para a classificação e designação de graus de aço utilizando números de material. Neste artigo comparamos os graus de aço classificados de acordo com DIN/EN/ISO com as suas respetivas contrapartes em JIS (Japanese Industrial Standard).

8 minutos para ler