Posicionamento

Guias de calha de perfil – Padrões de precisão de guias de calha de perfil MISUMI

O que torna um guia de perfil de guia linear a primeira escolha para um controlo de movimento preciso e resiliente? No nosso blogue, irá aprender tudo sobre o design, as diferentes versões, tolerâncias dimensionais e os parâmetros chave, tais como executar paralelismo, pré-carregamento e reprodução axial. Mostramos como estas funcionalidades funcionam perfeitamente em conjunto para garantir a mais elevada precisão e durabilidade – e como pode melhor corresponder estes componentes às suas necessidades.

13 minutos para ler

Buchas de perfuração – Benefícios/Tipos/Aplicação/Visão geral das normas

As buchas de perfuração são uma parte importante das peças de trabalho de maquinação. São utilizadas para guiar a ferramenta de perfuração de forma segura e precisa, garantindo assim um orifício exato. Este artigo detalha os benefícios, tipos, aplicações e visões gerais padrão das buchas de perfuração.

11 minutos para ler

Tipos e aplicações de anéis de fixação e anéis de aperto

Os anéis de fixação e os anéis de aperto são componentes importantes na engenharia mecânica. A sua função é fixar os componentes da máquina numa posição específica num eixo. Este artigo apresenta diferentes versões, critérios de seleção e campos de aplicações.

8 minutos para ler

Fases de posicionamento como guia ideal na máquina – visão geral e aplicações

Este artigo explora os diferentes tipos de fases manuais e as suas aplicações. As fases manuais são tabelas especiais que são utilizadas, entre outras coisas, em garantia de qualidade e tecnologia de medição automatizada para calibração e monitorização de processos.

7 minutos para ler

Unidades de localização manual – Precisão em espaços pequenos

A localização de unidades desempenha um papel central na mecânica e é essencial para os designers em muitas aplicações diferentes. Neste artigo, iremos rever como funcionam as unidades de localização, os seus diferentes tipos e as suas aplicações.

9 minutos para ler

Determinação da posição das peças de trabalho nos guias de posicionamento

A automação de muitos processos na indústria, produção e montagem requer conhecimento preciso das condições da estrutura e sequências de movimento necessárias. Os guias de posicionamento são frequentemente utilizados para este fim. A determinação da posição de um componente deve ser claramente definida no dispositivo. O suporte da peça de trabalho define a posição para realizar uma inspeção repetível ou para receber materiais de tal modo que possam ser produzidos em relação a uma posição inicial. São utilizados vários guias de posicionamento de ferramentas & moldes, tais como dispositivos de teste ou dispositivos de montagem, para este fim.

9 minutos para ler