Tolerancias

Diâmetro de eixo ideal e desviante
Diâmetro de eixo ideal e desviante

Eixos lineares: Normas de precisão para eixos lineares MISUMI

Os eixos lineares são um subconjunto de guias lineares e proporcionam estabilidade e precisão em sistemas de movimento linear. São colocados vários requisitos de precisão em eixos lineares para garantir que os movimentos são transferidos com baixa fricção, precisão e fiabilidade. Estes requisitos especificam arredondamento, linearidade, perpendicularidade, bem como a concentricidade do eixo linear. A MISUMI oferece eixos lineares em versões padrão e de precisão. Neste artigo, irá aprender sobre as diferentes funcionalidades, quando utilizar que variante e quais são os requisitos de precisão.

13 minutos para ler

Limites de processamento e normas de precisão para peças de chapa metálica

As peças de chapa metálica são utilizadas na nossa vida quotidiana e na indústria numa vasta gama de aplicações. Para que estas peças de chapa metálica fabricadas sejam utilizadas de forma interoperacional, têm de estar em conformidade com determinadas normas de precisão e limites de maquinação. Referem-se a parâmetros e tolerâncias específicos em relação à largura, comprimento, espessura e tolerâncias geométricas. As especificações devem ser tidas em consideração ao fabricar peças de chapa metálica. O seguinte examina várias normas e limites em detalhe.

10 minutos para ler

Tolerâncias de forma e de posição de acordo com ISO 1101 e norma japonesa JIS B 0001: As informações mais importantes

As tolerâncias de forma e de posição são especificações técnicas que garantem o tratamento uniforme das dimensões e tolerâncias no fabrico. São principalmente utilizados no fabrico de componentes para garantir a precisão das peças.

6 minutos para ler

Classes de tolerância de acordo com a norma ISO 22081 e DIN ISO 2768: Utilização otimizada de tolerâncias gerais

As tolerâncias são um aspeto essencial para o fabrico de peças em movimento mecânico, uma vez que garantem a interação correta dos componentes. As tolerâncias gerais e as respetivas classes de tolerância são utilizadas para simplificar os desenhos. A norma DIN ISO 2768 especifica tolerâncias. Muitos engenheiros de projeto utilizam as tolerâncias gerais como uma variação simplificada das tolerâncias para facilitar o processo de conceção.

12 minutos para ler

Tipos de ajuste e tolerâncias – Uma visão geral

As tolerâncias e os ajustes são fundamentais na indústria transformadora. No sentido técnico, as tolerâncias definem um desvio admissível em relação a uma propriedade definida, como uma dimensão nominal. Asseguram que os produtos e componentes cumprem as normas de qualidade exigidas.

10 minutos para ler