DIN, EN, ISO, JIS

Pinos de bloqueio – Tampões de mola e contrapinos – Formas e Dimensões

Os tampões de mola e os contrapinos (também chamados de pino de bloqueio) são elementos de bloqueio para diferentes aplicações. São frequentemente utilizados para ligações de parafusos como um elemento de bloqueio simples e libertável e são utilizados para fixar a força axial. A força axial não é a carga principal na articulação. O elemento de bloqueio é utilizado principalmente para manter o conjunto unido. Por conseguinte, a força axial é frequentemente mais pequena por várias ordens de magnitude do que a força radial no parafuso. Este artigo discute os princípios de bloqueio para juntas de parafusos com pinos de bloqueio, juntamente com exemplos de aplicação dos vários elementos de bloqueio em engenharia mecânica e com base em quais critérios esses elementos podem ser selecionados.

11 minutos para ler

Tolerâncias de forma e de posição de acordo com ISO 1101 e norma japonesa JIS B 0001: As informações mais importantes

As tolerâncias de forma e de posição são especificações técnicas que garantem o tratamento uniforme das dimensões e tolerâncias no fabrico. São principalmente utilizados no fabrico de componentes para garantir a precisão das peças.

6 minutos para ler

Classes de tolerância de acordo com a norma ISO 22081 e DIN ISO 2768: Utilização otimizada de tolerâncias gerais

As tolerâncias são um aspeto essencial para o fabrico de peças em movimento mecânico, uma vez que garantem a interação correta dos componentes. As tolerâncias gerais e as respetivas classes de tolerância são utilizadas para simplificar os desenhos. A norma DIN ISO 2768 especifica tolerâncias. Muitos engenheiros de projeto utilizam as tolerâncias gerais como uma variação simplificada das tolerâncias para facilitar o processo de conceção.

12 minutos para ler

Comparação de aços em engenharia mecânica com outras normas como JIS e AISI

Existem diferentes sistemas de designação para as propriedades do aço. As normas subjacentes constituem a base para a classificação e designação de graus de aço utilizando números de material. Neste artigo comparamos os graus de aço classificados de acordo com DIN/EN/ISO com as suas respetivas contrapartes em JIS (Japanese Industrial Standard).

8 minutos para ler