Movimento linear

Acionador linear – Conversão da rotação para translação

Um comando linear converte os movimentos rotacionais em movimentos lineares e vice-versa. Atuadores lineares são componentes-chave para controlo de movimento em muitos sistemas mecânicos e engenharia mecânica. Muitas vezes, essa conversão é necessária para converter potência e movimento gerados por motores e outros equipamentos rotativos em translação (movimento linear). O inversor é realizado industrialmente com motores ou também manualmente. O artigo apresenta conceitos frequentemente utilizados e comuns e lista os critérios de design. Por fim, discutiremos exemplos para aplicações de engenharia mecânica.

7 minutos para ler

Guias de calha de perfil – Padrões de precisão de guias de calha de perfil MISUMI

O que torna um guia de perfil de guia linear a primeira escolha para um controlo de movimento preciso e resiliente? No nosso blogue, irá aprender tudo sobre o design, as diferentes versões, tolerâncias dimensionais e os parâmetros chave, tais como executar paralelismo, pré-carregamento e reprodução axial. Mostramos como estas funcionalidades funcionam perfeitamente em conjunto para garantir a mais elevada precisão e durabilidade – e como pode melhor corresponder estes componentes às suas necessidades.

13 minutos para ler

Eixos lineares: Selecionar o material certo, endurecimento e tratamento de superfície

Os eixos lineares executam tarefas exigentes em aplicações industriais: Permitem movimentos lineares precisos e repetíveis sob cargas mecânicas elevadas. Para cumprir estes requisitos, é fundamental a seleção adequada do material, o endurecimento e o tratamento da superfície. Todos estes fatores afetam diretamente a vida útil, a precisão e o desempenho de um eixo linear. Este artigo apresenta esses três aspetos e destaca as suas dependências para que possa selecionar o melhor eixo linear para a sua aplicação.

13 minutos para ler

Rolamentos de esferas lineares – Seleção, instalação e manutenção

Os rolamentos de esferas lineares são componentes importantes em muitas aplicações de engenharia mecânica. A função dos rolamentos de esferas lineares é permitir um movimento preciso e de baixa fricção ao longo de um eixo. Este artigo fornece orientações importantes sobre a seleção, instalação e manutenção de rolamentos de esferas lineares, para que possa ter a certeza de encontrar o rolamento certo para a sua aplicação e tirar o máximo partido do mesmo.

14 minutos para ler

Engrenagem sem-fim – Especialista em relação de ruído reduzido

As engrenagens sem-fim são uma parte importante do design de muitas máquinas e sistemas. Oferecem elevadas relações de transmissão e transmissão de binário, ocupando apenas pouco espaço em aplicação mecânica graças ao seu design economizador de espaço. Para encontrar a melhor solução possível para os seus requisitos específicos, é importante selecionar os componentes certos com base nas especificações necessárias e requisitos de desempenho.

9 minutos para ler

Lubrificação de chaves de parafusos esféricas – Lubrificantes, áreas de aplicação e informações gerais

As chaves de parafusos esféricas ou os fusos esféricos de recirculação nunca devem ser utilizados sem lubrificação, caso contrário a sua funcionalidade não pode ser garantida e a sua vida útil será encurtada. Podem ser utilizados lubrificantes como óleo ou massa lubrificante para a lubrificação. Este artigo explica que lubrificante é adequado para que razões e como lubrificar de forma ideal os parafusos esféricos.

12 minutos para ler

Rolamentos simples na prática: seleção e montagem

Os rolamentos simples são um tipo de rolamento utilizado em máquinas para facilitar o movimento do eixo e do rolamento. Também são referidos como cúpulas simples, buchas de rolamentos simples, mangas de rolamentos simples ou bainhas de rolamentos simples.

10 minutos para ler

Benefícios de movimentos lineares precisos: tudo sobre eixos lineares

Os eixos lineares estão a tornar-se cada vez mais populares na tecnologia de acionamento. Oferecem um elevado grau de precisão em movimento. Os eixos lineares têm várias vantagens em comparação com os eixos tradicionais, incluindo alta rigidez, alta precisão de posicionamento, maior vida útil e também excelente desempenho de controlo.

21 minutos para ler