Movimento lineare

Guias de calha de perfil – Ferramenta de seleção para guias lineares

Selecionar o guia de calha de perfil certo tem um impacto duradouro no desempenho e longevidade das máquinas e equipamentos. Mas como encontra o sistema certo entre uma ampla gama de opções? Consulte o nosso blogue para ver que critérios realmente importam, desde tipos de carga e requisitos de precisão a condições ambientais e de instalação. Iremos mostrar-lhe uma abordagem estruturada para o ajudar a tomar decisões informadas e otimizar o desempenho das suas aplicações a longo prazo.

11 minutos para ler

Eixos lineares: extremidades do eixo e opções de montagem para eixos lineares

Os mecanismos de fixação para eixos lineares ou eixos guia em sistemas mecânicos requerem um planeamento cuidadoso. Extremidades diferentes do eixo permitem diferentes opções de montagem. Este artigo fornece uma visão geral das extremidades do eixo disponíveis e responde à pergunta sobre quais os suportes do eixo ou opções de suporte do eixo disponíveis e onde são apropriados. Como parte disto, também analisamos detalhadamente os tipos de rolamentos fixos e flutuantes para eixos.

14 minutos para ler

Rolamentos simples – Poupança de custos com produtos económicos

As cadeias de valor industriais estão cada vez mais focadas nos custos de produção e manutenção. Os custos de manutenção representam uma grande parte dos custos operacionais contínuos de um sistema. Os componentes de alta qualidade e fáceis de manter ajudam a manter estes custos o mais baixos possível, garantindo a qualidade necessária. No entanto, o planeamento e o design nem sempre têm de depender do componente mais caro. Utilizando a análise ABC, os produtos e componentes podem ser classificados como peças ABC com base na sua partilha de valor e na sua importância na cadeia de valor. Os artigos mais económicos são os chamados artigos C ou peças C. Estes têm uma pequena quota de valor, mas são necessários em números grandes. Estas peças têm um grande potencial para reduzir custos. Vale a pena ver mais de perto. Para muitas aplicações, os artigos económicos são uma boa alternativa aos artigos caros. No entanto, um preço baixo não tem de significar uma perda de qualidade; a gama de aplicações de itens económicos pode ser limitada, por exemplo, pela precisão muitas vezes mais baixa. Este artigo irá mostrar-lhe como utilizar peças em C, como rolamentos simples, de forma económica e como selecioná-las propositadamente, ao mesmo tempo que garante a qualidade.

12 minutos para ler
Diâmetro de eixo ideal e desviante
Diâmetro de eixo ideal e desviante

Eixos lineares: Normas de precisão para eixos lineares MISUMI

Os eixos lineares são um subconjunto de guias lineares e proporcionam estabilidade e precisão em sistemas de movimento linear. São colocados vários requisitos de precisão em eixos lineares para garantir que os movimentos são transferidos com baixa fricção, precisão e fiabilidade. Estes requisitos especificam arredondamento, linearidade, perpendicularidade, bem como a concentricidade do eixo linear. A MISUMI oferece eixos lineares em versões padrão e de precisão. Neste artigo, irá aprender sobre as diferentes funcionalidades, quando utilizar que variante e quais são os requisitos de precisão.

13 minutos para ler

Soluções completas para movimento linear – unidades lineares, módulos lineares e atuadores lineares

O movimento linear permite que as cargas se movam em um caminho de linha reta em vez de girar cargas sobre um eixo. Esta é uma parte importante da automação industrial.

10 minutos para ler

Componentes de movimento linear – Vale a pena saber sobre guias, chaves de fenda e muito mais

Estes incluem motores lineares, atuadores lineares, eixos lineares e outros componentes que permitem o movimento linear. Motores lineares são motores especialmente projetados que geram movimento linear. Eles geram forças para mover cargas ao longo de uma trilha linear.

12 minutos para ler

Transmissão de movimentos rotacionais – Noções básicas sobre acoplamentos

Quando os eixos são acoplados numa máquina, existe sempre um desalinhamento entre os pontos centrais dos eixos. O acoplamento compensa este erro de alinhamento pela elasticidade do componente ou elemento mecânico durante a rotação ou transmissão de energia. Quer seja um engenheiro experiente ou a começar no mundo da engenharia mecânica, este artigo dá-lhe uma visão abrangente sobre os princípios básicos dos acoplamentos.

5 minutos para ler

Guia de calha de perfil – Tipos / função / vida útil / manutenção / alternativas

Guias de calha de perfil: Junte-se a nós enquanto exploramos o mundo dos guias de perfil. O nosso artigo destaca os diferentes tipos de guias de calha de perfil e as suas funções. Saiba como maximizar a vida útil com a manutenção adequada e observe possíveis alternativas nesta área crítica da tecnologia de movimento linear.

10 minutos para ler

Transmissões de parafuso esférico – Função / estrutura / tipos / classe de precisão

As transmissões de parafuso esférico são fabricadas de acordo com os critérios de seleção e especificações da norma DIN ISO 3408 ou JIS B 1192, etc.

As transmissões de parafuso de esfera são componentes de alta precisão usados em várias aplicações para converter o movimento rotativo em movimento linear. As áreas de aplicação para transmissões de parafuso esférico são amplas e incluem áreas como máquinas CNC, impressoras 3D, robótica, máquinas-ferramentas e muitas outras aplicações industriais.

11 minutos para ler