Transmissão

Acionador linear – Conversão da rotação para translação

Um comando linear converte os movimentos rotacionais em movimentos lineares e vice-versa. Atuadores lineares são componentes-chave para controlo de movimento em muitos sistemas mecânicos e engenharia mecânica. Muitas vezes, essa conversão é necessária para converter potência e movimento gerados por motores e outros equipamentos rotativos em translação (movimento linear). O inversor é realizado industrialmente com motores ou também manualmente. O artigo apresenta conceitos frequentemente utilizados e comuns e lista os critérios de design. Por fim, discutiremos exemplos para aplicações de engenharia mecânica.

7 minutos para ler

Chaves paralelas e chaves cónicas – Padrões e normas

Chaves paralelas e chaves cónicas são dois elementos de ligação comuns na indústria da engenharia mecânica. São utilizados para criar uma ligação de bloqueio de força entre dois componentes. Neste artigo, os dois tipos principais são examinados em maior detalhe e as suas áreas de aplicação são explicadas.

8 minutos para ler

Transmissão de movimentos rotacionais – Noções básicas sobre acoplamentos

Quando os eixos são acoplados numa máquina, existe sempre um desalinhamento entre os pontos centrais dos eixos. O acoplamento compensa este erro de alinhamento pela elasticidade do componente ou elemento mecânico durante a rotação ou transmissão de energia. Quer seja um engenheiro experiente ou a começar no mundo da engenharia mecânica, este artigo dá-lhe uma visão abrangente sobre os princípios básicos dos acoplamentos.

5 minutos para ler

Acoplamentos do eixo – Noções básicas e áreas de aplicação

Este artigo do blog fornece uma introdução sobre como funcionam os acoplamentos e os diferentes tipos usados atualmente.

7 minutos para ler

Calcular diferentes unidades de engrenagem – As fórmulas mais importantes para transmissões de engrenagem

Uma vez que é de grande importância na conceção das engrenagens que as rodas das engrenagens envolvidas engatem corretamente e o desgaste seja minimizado, devem ser realizados vários cálculos básicos. Termos como módulo, diâmetro do passo e contagem de dentes desempenham um papel importante aqui. Neste artigo, abordamos os aspetos mais importantes do cálculo da engrenagem e o que considerar ao calcular as unidades de engrenagem.

10 minutos para ler

Tipos de unidades de engrenagens e respetiva aplicação

Neste artigo, apresentamos vários tipos de unidades de engrenagens e explicamos as suas áreas de aplicação. As unidades de engrenagens são componentes indispensáveis em muitas máquinas e veículos. Permitem a transmissão de binário e velocidade entre o eixo de entrada-saída e o eixo de saída, o que assegura uma transmissão de potência ideal.

11 minutos para ler

Tipos de motores elétricos e suas características

Motores elétricos convertem energia elétrica em energia mecânica. Eles são baseados no princípio da indução eletromagnética. Eles podem ser usados em uma variedade de aplicações, por exemplo, como uma solução de inversor em máquinas industriais.

11 minutos para ler

Selecionar correias em V e polias de correias em V

As correias em V e as roldanas das correias em V são componentes básicos das correias de transmissão e são utilizadas em muitos sistemas mecânicos no sector industrial. Os inversores de correia transferem movimento rotativo, torque e potência de um elemento de acionamento para um elemento acionado. Contrariamente às transmissões por correia dentada que transferem energia com um mecanismo de bloqueio, as transmissões por correia funcionam através de bloqueio por atrito. É característica das correias de transmissão garantirem uma transferência de potência eficiente com base no atrito e uma vida útil mais longa, ao mesmo tempo que proporcionam uma disposição simples dos rolamentos.

9 minutos para ler