Registar
Condições de filtragem
  • Material
  • No. (Nominal diameter)(mm)
  • P (Tip dimension)(mm)
      [3-25/0.01mm unidades]
    • L (L dimension)(mm)
        [40-120/10mm unidades]
      • LC
          [20-120/0.1]
        • LCT
            [20-120/0.1]
          • LMT
              [20-120/0.1]
            • Type
            • CAD

            Cutting punches / cylindrical head / Dicoat

            Número da peça:

            Indefinido. 36 candidatos encontrados.
            Quantidade:

            Desenho de contorno

            Lista de números de peça

            Número de itens

            Material

            No. (Nominal diameter)

            (mm)

            P (Tip dimension)

            (mm)

            L (L dimension)

            (mm)

            LC

            LCT

            LMT

            RoHS?Quantidade mínima de encomenda
            Powdered high-speed steel
            4
            3 ~ 4
            40 ~ 80
            -
            -
            -
            10
            1 unidades
            Powdered high-speed steel
            4
            3 ~ 4
            -
            20 ~ 80
            -
            -
            10
            1 unidades
            Powdered high-speed steel
            4
            3 ~ 4
            -
            -
            20 ~ 80
            -
            10
            1 unidades
            Powdered high-speed steel
            4
            3 ~ 4
            -
            -
            -
            20 ~ 80
            10
            1 unidades
            Powdered high-speed steel
            5
            4 ~ 5
            40 ~ 80
            -
            -
            -
            10
            1 unidades
            Powdered high-speed steel
            5
            4 ~ 5
            -
            20 ~ 80
            -
            -
            10
            1 unidades
            Powdered high-speed steel
            5
            4 ~ 5
            -
            -
            20 ~ 80
            -
            10
            1 unidades
            Powdered high-speed steel
            5
            4 ~ 5
            -
            -
            -
            20 ~ 80
            10
            1 unidades
            Powdered high-speed steel
            6
            5 ~ 6
            40 ~ 80
            -
            -
            -
            10
            1 unidades
            Powdered high-speed steel
            6
            5 ~ 6
            -
            20 ~ 80
            -
            -
            10
            1 unidades
            Powdered high-speed steel
            6
            5 ~ 6
            -
            -
            20 ~ 80
            -
            10
            1 unidades
            Powdered high-speed steel
            6
            5 ~ 6
            -
            -
            -
            20 ~ 80
            10
            1 unidades
            Powdered high-speed steel
            8
            6 ~ 8
            40 ~ 100
            -
            -
            -
            10
            1 unidades
            Powdered high-speed steel
            8
            6 ~ 8
            -
            20 ~ 100
            -
            -
            10
            1 unidades
            Powdered high-speed steel
            8
            6 ~ 8
            -
            -
            20 ~ 100
            -
            10
            1 unidades
            Powdered high-speed steel
            8
            6 ~ 8
            -
            -
            -
            20 ~ 100
            10
            1 unidades
            Powdered high-speed steel
            10
            8 ~ 10
            40 ~ 100
            -
            -
            -
            10
            1 unidades
            Powdered high-speed steel
            10
            8 ~ 10
            -
            20 ~ 100
            -
            -
            10
            1 unidades
            Powdered high-speed steel
            10
            8 ~ 10
            -
            -
            20 ~ 100
            -
            10
            1 unidades
            Powdered high-speed steel
            10
            8 ~ 10
            -
            -
            -
            20 ~ 100
            10
            1 unidades
            Powdered high-speed steel
            13
            10 ~ 13
            40 ~ 120
            -
            -
            -
            10
            1 unidades
            Powdered high-speed steel
            13
            10 ~ 13
            -
            20 ~ 120
            -
            -
            10
            1 unidades
            Powdered high-speed steel
            13
            10 ~ 13
            -
            -
            20 ~ 120
            -
            10
            1 unidades
            Powdered high-speed steel
            13
            10 ~ 13
            -
            -
            -
            20 ~ 120
            10
            1 unidades
            Powdered high-speed steel
            16
            13 ~ 16
            40 ~ 120
            -
            -
            -
            10
            1 unidades
            Powdered high-speed steel
            16
            13 ~ 16
            -
            20 ~ 120
            -
            -
            10
            1 unidades
            Powdered high-speed steel
            16
            13 ~ 16
            -
            -
            20 ~ 120
            -
            10
            1 unidades
            Powdered high-speed steel
            16
            13 ~ 16
            -
            -
            -
            20 ~ 120
            10
            1 unidades
            Powdered high-speed steel
            20
            16 ~ 20
            40 ~ 120
            -
            -
            -
            10
            1 unidades
            Powdered high-speed steel
            20
            16 ~ 20
            -
            20 ~ 120
            -
            -
            10
            1 unidades
            Powdered high-speed steel
            20
            16 ~ 20
            -
            -
            20 ~ 120
            -
            10
            1 unidades
            Powdered high-speed steel
            20
            16 ~ 20
            -
            -
            -
            20 ~ 120
            10
            1 unidades
            Powdered high-speed steel
            25
            20 ~ 25
            40 ~ 120
            -
            -
            -
            10
            1 unidades
            Powdered high-speed steel
            25
            20 ~ 25
            -
            20 ~ 120
            -
            -
            10
            1 unidades
            Powdered high-speed steel
            25
            20 ~ 25
            -
            -
            20 ~ 120
            -
            10
            1 unidades
            Powdered high-speed steel
            25
            20 ~ 25
            -
            -
            -
            20 ~ 120
            10
            1 unidades
            Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
            Data de envio standard
            -
            ( - )
            Orçamento
            -
            ( - )
            Orçamento
            -
            ( - )
            Orçamento
            -
            ( - )
            Orçamento
            -
            ( - )
            Orçamento
            -
            ( - )
            Orçamento
            -
            ( - )
            Orçamento
            -
            ( - )
            Orçamento
            -
            ( - )
            Orçamento
            -
            ( - )
            Orçamento
            -
            ( - )
            Orçamento
            -
            ( - )
            Orçamento
            -
            ( - )
            Orçamento
            -
            ( - )
            Orçamento
            -
            ( - )
            Orçamento
            -
            ( - )
            Orçamento
            -
            ( - )
            Orçamento
            -
            ( - )
            Orçamento
            -
            ( - )
            Orçamento
            -
            ( - )
            Orçamento
            -
            ( - )
            Orçamento
            -
            ( - )
            Orçamento
            -
            ( - )
            Orçamento
            -
            ( - )
            Orçamento
            -
            ( - )
            Orçamento
            -
            ( - )
            Orçamento
            -
            ( - )
            Orçamento
            -
            ( - )
            Orçamento
            -
            ( - )
            Orçamento
            -
            ( - )
            Orçamento
            -
            ( - )
            Orçamento
            -
            ( - )
            Orçamento
            -
            ( - )
            Orçamento
            -
            ( - )
            Orçamento
            -
            ( - )
            Orçamento
            -
            ( - )
            Orçamento

            Informações detalhadas

            Informações básicas

            Cuidado

            • Coating range depends on L dimension.
              [L dimension 40mm or smaller]: Coating is applied to the entire P dimension.
              [L dimension larger than 40 mm]: Coating is applied to 20 mm from the tip surface.