Part Number
Once your search is narrowed to one product,
the corresponding part number is displayed here.
3D preview is not available, because the part number has not yet been determined.
Part Number |
Standard Unit Price
| Minimum order quantity | Volume Discount | RoHS | Tip diameter tolerance (Reference tolerance) | Head thickness | D (Shaft diameter) (mm) | P (Tip diameter) (mm) | Tip shape | Type | L (L dimension) (mm) | N (mm) | A (mm) | E (mm) | F (mm) | G (°) | J (mm) | K (°) | Q (mm) | R (mm) | V (mm) | W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Quote | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 2 | 1.5 ~ 1.9 | 9A | - | 50 ~ 250 | 15 ~ 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 2.5 | 1.5 ~ 2.4 | 9A | - | 50 ~ 250 | 15 ~ 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 3 | 1.5 ~ 2.9 | 9A | - | 50 ~ 300 | 15 ~ 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 3.5 | 1.5 ~ 3.4 | 9A | - | 50 ~ 300 | 15 ~ 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 4 | 2 ~ 3.9 | 9A | - | 50 ~ 300 | 15 ~ 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 4.5 | 2.5 ~ 4.4 | 9A | - | 50 ~ 300 | 15 ~ 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 5 | 3 ~ 4.9 | 9A | - | 50 ~ 350 | 15 ~ 330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 5.5 | 3.5 ~ 5.4 | 9A | - | 50 ~ 350 | 15 ~ 330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 6 | 4 ~ 5.9 | 9A | - | 50 ~ 350 | 15 ~ 330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 6.5 | 4.5 ~ 6.4 | 9A | - | 50 ~ 350 | 15 ~ 330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 7 | 5 ~ 6.9 | 9A | - | 50 ~ 350 | 15 ~ 330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 8 | 6 ~ 7.9 | 9A | - | 50 ~ 350 | 15 ~ 330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 9 | 7 ~ 8.9 | 9A | - | 50 ~ 350 | 15 ~ 330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 10 | 7.9 ~ 9.9 | 9A | - | 50 ~ 350 | 15 ~ 330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 12 | 8.9 ~ 11.9 | 9A | - | 50 ~ 350 | 15 ~ 330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 2 | 1.5 ~ 1.9 | 10A | - | 50 ~ 250 | 15 ~ 200 | 1.5 ~ 2 | - | 35 ~ 235 | - | - | - | - | - | 1.5 ~ 1.9 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 2.5 | 1.5 ~ 2.4 | 10A | - | 50 ~ 250 | 15 ~ 200 | 1.5 ~ 2.4 | - | 35 ~ 235 | - | - | - | - | - | 1.5 ~ 2.4 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 3 | 1.5 ~ 2.9 | 10A | - | 50 ~ 300 | 15 ~ 280 | 1.5 ~ 2.8 | - | 35 ~ 300 | - | - | - | - | - | 1.5 ~ 2.8 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 3.5 | 1.5 ~ 3.4 | 10A | - | 50 ~ 300 | 15 ~ 280 | 1.5 ~ 3.3 | - | 35 ~ 300 | - | - | - | - | - | 1.5 ~ 3.3 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 4 | 2 ~ 3.9 | 10A | - | 50 ~ 300 | 15 ~ 280 | 1.5 ~ 3.8 | - | 35 ~ 300 | - | - | - | - | - | 1.5 ~ 3.8 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 4.5 | 2.5 ~ 4.4 | 10A | - | 50 ~ 300 | 15 ~ 280 | 1.5 ~ 4.3 | - | 35 ~ 300 | - | - | - | - | - | 1.5 ~ 4.3 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 5 | 3 ~ 4.9 | 10A | - | 50 ~ 350 | 15 ~ 330 | 1.5 ~ 4.8 | - | 35 ~ 350 | - | - | - | - | - | 1.5 ~ 4.8 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 5.5 | 3.5 ~ 5.4 | 10A | - | 50 ~ 350 | 15 ~ 330 | 1.5 ~ 5.3 | - | 35 ~ 350 | - | - | - | - | - | 1.5 ~ 5.3 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 6 | 4 ~ 5.9 | 10A | - | 50 ~ 350 | 15 ~ 330 | 1.5 ~ 5.8 | - | 35 ~ 350 | - | - | - | - | - | 1.5 ~ 5.8 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 6.5 | 4.5 ~ 6.4 | 10A | - | 50 ~ 350 | 15 ~ 330 | 1.5 ~ 6.3 | - | 35 ~ 350 | - | - | - | - | - | 1.5 ~ 6.3 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 7 | 5 ~ 6.9 | 10A | - | 50 ~ 350 | 15 ~ 330 | 1.5 ~ 6.8 | - | 35 ~ 350 | - | - | - | - | - | 1.5 ~ 6.8 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 8 | 6 ~ 7.9 | 10A | - | 50 ~ 350 | 15 ~ 330 | 1.5 ~ 7.8 | - | 35 ~ 350 | - | - | - | - | - | 1.5 ~ 7.8 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 9 | 7 ~ 8.9 | 10A | - | 50 ~ 350 | 15 ~ 330 | 1.5 ~ 8.9 | - | 35 ~ 350 | - | - | - | - | - | 1.5 ~ 8.9 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 10 | 7.9 ~ 9.9 | 10A | - | 50 ~ 350 | 15 ~ 330 | 1.5 ~ 9.8 | - | 35 ~ 350 | - | - | - | - | - | 1.5 ~ 9.8 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 12 | 8.9 ~ 11.9 | 10A | - | 50 ~ 350 | 15 ~ 330 | 1.5 ~ 11.9 | - | 35 ~ 350 | - | - | - | - | - | 1.5 ~ 11.9 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 2 | 1.5 ~ 1.9 | 11A | - | 50 ~ 250 | 15 ~ 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 ~ 0.9 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 2.5 | 1.5 ~ 2.4 | 11A | - | 50 ~ 250 | 15 ~ 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 ~ 1.3 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 3 | 1.5 ~ 2.9 | 11A | - | 50 ~ 300 | 15 ~ 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 ~ 1.3 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 3.5 | 1.5 ~ 3.4 | 11A | - | 50 ~ 300 | 15 ~ 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 ~ 1.6 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 4 | 2 ~ 3.9 | 11A | - | 50 ~ 300 | 15 ~ 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 ~ 1.8 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 4.5 | 2.5 ~ 4.4 | 11A | - | 50 ~ 300 | 15 ~ 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 ~ 2.1 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 5 | 3 ~ 4.9 | 11A | - | 50 ~ 350 | 15 ~ 330 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 ~ 2.3 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 5.5 | 3.5 ~ 5.4 | 11A | - | 50 ~ 350 | 15 ~ 330 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 ~ 2.6 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 6 | 4 ~ 5.9 | 11A | - | 50 ~ 350 | 15 ~ 330 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 ~ 2.8 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 6.5 | 4.5 ~ 6.4 | 11A | - | 50 ~ 350 | 15 ~ 330 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 ~ 3.1 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 7 | 5 ~ 6.9 | 11A | - | 50 ~ 350 | 15 ~ 330 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 ~ 3.3 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 8 | 6 ~ 7.9 | 11A | - | 50 ~ 350 | 15 ~ 330 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 ~ 3.8 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 9 | 7 ~ 8.9 | 11A | - | 50 ~ 350 | 15 ~ 330 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 ~ 4.4 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 10 | 7.9 ~ 9.9 | 11A | - | 50 ~ 350 | 15 ~ 330 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 ~ 4.8 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 12 | 8.9 ~ 11.9 | 11A | - | 50 ~ 350 | 15 ~ 330 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 ~ 5.9 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 2 | 1.5 ~ 1.9 | 12A | - | 50 ~ 250 | 15 ~ 200 | - | - | - | 1 ~ 45 | - | - | - | - | 0.1 ~ 4 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 2.5 | 1.5 ~ 2.4 | 12A | - | 50 ~ 250 | 15 ~ 200 | - | - | - | 1 ~ 45 | - | - | - | - | 0.1 ~ 4.8 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 3 | 1.5 ~ 2.9 | 12A | - | 50 ~ 300 | 15 ~ 280 | - | - | - | 1 ~ 45 | - | - | - | - | 0.1 ~ 5.9 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 3.5 | 1.5 ~ 3.4 | 12A | - | 50 ~ 300 | 15 ~ 280 | - | - | - | 1 ~ 45 | - | - | - | - | 0.1 ~ 6.9 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 4 | 2 ~ 3.9 | 12A | - | 50 ~ 300 | 15 ~ 280 | - | - | - | 1 ~ 45 | - | - | - | - | 0.1 ~ 7.9 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 4.5 | 2.5 ~ 4.4 | 12A | - | 50 ~ 300 | 15 ~ 280 | - | - | - | 1 ~ 45 | - | - | - | - | 0.1 ~ 8.9 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 5 | 3 ~ 4.9 | 12A | - | 50 ~ 350 | 15 ~ 330 | - | - | - | 1 ~ 45 | - | - | - | - | 0.1 ~ 9.9 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 5.5 | 3.5 ~ 5.4 | 12A | - | 50 ~ 350 | 15 ~ 330 | - | - | - | 1 ~ 45 | - | - | - | - | 0.1 ~ 10.9 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 6 | 4 ~ 5.9 | 12A | - | 50 ~ 350 | 15 ~ 330 | - | - | - | 1 ~ 45 | - | - | - | - | 0.1 ~ 11.9 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 6.5 | 4.5 ~ 6.4 | 12A | - | 50 ~ 350 | 15 ~ 330 | - | - | - | 1 ~ 45 | - | - | - | - | 0.1 ~ 12.9 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 7 | 5 ~ 6.9 | 12A | - | 50 ~ 350 | 15 ~ 330 | - | - | - | 1 ~ 45 | - | - | - | - | 0.1 ~ 13.9 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 8 | 6 ~ 7.9 | 12A | - | 50 ~ 350 | 15 ~ 330 | - | - | - | 1 ~ 45 | - | - | - | - | 0.1 ~ 15.9 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 9 | 7 ~ 8.9 | 12A | - | 50 ~ 350 | 15 ~ 330 | - | - | - | 1 ~ 45 | - | - | - | - | 0.1 ~ 18 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 10 | 7.9 ~ 9.9 | 12A | - | 50 ~ 350 | 15 ~ 330 | - | - | - | 1 ~ 45 | - | - | - | - | 0.1 ~ 19.9 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 12 | 8.9 ~ 11.9 | 12A | - | 50 ~ 350 | 15 ~ 330 | - | - | - | 1 ~ 45 | - | - | - | - | 0.1 ~ 24 | - |
Loading...
Material | EN 1.3343 Equiv. | Shaft diameter tolerance (Reference tolerance) | 0/-0.02 | Surface treatment | No |
---|---|---|---|---|---|
Character engraving type | No | Number of engraving characters | No | Gas release shape | No |
Technical Standard | JIS |
Configure
Basic Attributes
Tip diameter tolerance (Reference tolerance)
Head thickness
D (Shaft diameter)(mm)
P (Tip diameter)(mm)
Tip shape
Type
L (L dimension)(mm)
N(mm)
A(mm)
E(mm)
F(mm)
G(°)
J(mm)
K(°)
Q(mm)
R(mm)
V(mm)
W(mm)
Type
Filter by CAD data type
Optional Attributes