Registar
Confirmado
  • D (Diameter)(mm)
  • L (L dimension)(mm)
  • d (Inner diameter - flat type only)
  • Heat resistance temperature
  • Spring constant(N/mm)
  • Load(N)
  • Allowable deflection(mm)
  • Type
  • CAD

Compression springs / round wire / 50% spring deflection / 200° heat resistant (WSW20-35)

Número da peça:

WSW20-35
Limpar
Quantidade:
Loading...

Desenho de contorno

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
WSW20-35

D (Diameter)

(mm)

L (L dimension)

(mm)

d (Inner diameter - flat type only)

Heat resistance temperature

Spring constant

(N/mm)

Load

(N)

Allowable deflection

(mm)

RoHS?Quantidade mínima de encomenda
20
35
11.5
120℃
31.5
441.3
14
10
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
-
( - )
Orçamento

Informações detalhadas

    O número da peça foi confirmado