Número da peça:
candidatos encontrados.Número da peça |
---|
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA) | Data de envio standard |
---|
- ( - ) | 13 dias úteis |
- ( - ) | 13 dias úteis |
- ( - ) | 13 dias úteis |
- ( - ) | 13 dias úteis |
- ( - ) | 13 dias úteis |
- ( - ) | 13 dias úteis |
- ( - ) | 13 dias úteis |
- ( - ) | 13 dias úteis |
- ( - ) | 13 dias úteis |
- ( - ) | 13 dias úteis |
- ( - ) | 13 dias úteis |
- ( - ) | 13 dias úteis |
- ( - ) | 13 dias úteis |
- ( - ) | 13 dias úteis |
- ( - ) | 13 dias úteis |
- ( - ) | 13 dias úteis |
- ( - ) | 13 dias úteis |
- ( - ) | 13 dias úteis |
H | T | P g6 | Part No. | L 0.01mm increments | P 0.01mm increments | |
Type | No. | |||||
2.5 | 1.2 | -0.002 -0.008 | D-EPNB | 1 | 40.00 ~ 200.00 | 0.50 ~ 1.00 |
3 | 1.5 | 1.5 | 1.01 ~ 1.50 | |||
4 | 2 | 2 | 40.00 ~ 315.00 | 1.51 ~ 2.00 | ||
5 | 2.5 | 2.01 ~ 2.50 | ||||
6 | 3 | 3 | 40.00 ~ 400.00 | 2.51 ~ 3.00 | ||
7 | -0.004 -0.012 | 3.5 | 3.01 ~ 3.50 | |||
8 | 4 | 40.00 ~ 500.00 | 3.51 ~ 4.00 | |||
4.5 | 40.00 ~ 250.00 | 4.01 ~ 4.50 | ||||
10 | 5 | 40.00 ~ 400.00 | 4.51 ~ 5.00 | |||
5.5 | 40.00 ~ 200.00 | 5.01 ~ 5.50 | ||||
12 | 5 | 6 | 40.00 ~ 1000.00 | 5.51 ~ 6.00 | ||
-0.005 -0.014 | 6.5 | 100.00 ~ 250.00 | 6.01 ~ 6.50 | |||
14 | 8 | 100.00 ~ 1000.00 | 6.51 ~ 8.00 | |||
16 | 10 | 8.01 ~ 10.00 | ||||
18 | 7 | -0.006 -0.017 | 12 | 10.01 ~ 12.00 | ||
22 | 16 | 12.01 ~ 16.00 | ||||
26 | 8 | -0.007 -0.020 | 20 | 16.01 ~ 20.00 | ||
32 | 10 | 25 | 100.00 ~ 500.00 | 20.01 ~ 25.00 |
Part No. | - | L | - | P | ||
D-EPNB 1 | - | 100.00 | - | P0.50 | ||
Part No. | - | L | - | P | - | (KC・WKC…etc.) | ||
D-EPNB 4.5 | - | 248.35 | - | P4.23 | - | WKC2.115 | ||