Marcas
Empresa
Contacto
Registar
Iniciar sessão
Carrinho
PT
Produtos / Categorias
Solution Center
Indústrias
Página Inicial MISUMI
Plastic Mold Components
Cooling or Heating Components
Couplers, Plugs, One-touch Joints
Sockets
MOLD COUPLING SOCKETS -DIN Type/Male Thread/No Valve/Heat Resistance 160 Degree/Metric Thread-
Confirmado
Limpar tudo
Type
D-F160-CMT
Plug connector diameter(mm)
13
Limpar
MxP
M16x1.5
Limpar
CAD
2D
3D
Dias de envio estimados
Tudo
Dentro de 16 dias úteis
MISUMI
MOLD COUPLING SOCKETS -DIN Type/Male Thread/No Valve/Heat Resistance 160 Degree/Metric Thread-
Catálogo
Número da peça:
D-F160-CMT13-16
Limpar
Pré-visualização 3D
Descarregar dados CAD
Adicionar a Meus Componentes
Produtos semelhantes
Quantidade:
Adicionar ao carrinho
Loading...
Desenho de contorno
Lista de números de peça
Informações detalhadas
Desenho de contorno
Drawing / Product specification
■Male thread type
Type
Valve
max.℃
Thread
D-F160-CMT
-
160
MxP
[ M ]C3604
Lista de números de peça
Número de itens
30 itens
60 itens
90 itens
1
Número da peça
D-F160-CMT13-16
Plug connector diameter
(mm)
MxP
Quantidade mínima de encomenda
13
M16x1.5
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Ordenar por
Data de envio standard
Ordenar por
11.72 €
(
13.95 €
)
16 dias úteis
1
Informações detalhadas
Especificações e data de entrega
Especificações e data de entrega
Specification table
B
D
L
ℓ1
d1
M×P
Part No.
M
Type
V
17
17
48
9
6
M14×1.5
D-F160-CMT
9
14
22
22
52
9
M16×1.5
13
16
[ ! ]
Use in atmospheric pressure 2,500 kPa (25.49 kgf/cm
2
) or lower.
Order Example
Part No.
-
M
D-F160-CMT13
-
16
O número da peça foi confirmado