Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Estoque
  • Hole Dia. D(mm)
  • Material
    • Steel
    • Stainless Steel
  • MB (With Hex Socket Set Screw)
  • Set Screw M (Coarse)
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Envio possível no próprio dia
    • Dentro de 5 dias úteis
    • Dentro de 7 dias úteis
    • Dentro de 9 dias úteis
    • Dentro de 11 dias úteis
  • Shaft holders / guided round flange, square flange, two-sided flattened round flange / one-piece

    Shaft holders / guided round flange, square flange, two-sided flattened round flange / one-piece

    Clique na imagem para ver uma imagem ampliada

    Número da peça:

    Indefinido. 216 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Desenho de contorno e tabela de especificações

    Back to the Category Shaft Holders

    Technical Drawing - Shaft Holders

     

    Shaft Supports/Flanged Mount Type with Pilot:Related Image

    Available dimensions and tolerances can be found under the tab More information.
     

    Basic Properties (e.g., material, hardness, coating, tolerance) - Shaft Holders

     

    Round FlangedSquare FlangedCompact FlangedMaterialSurface Treatment
    STHIRBSTHISBSTHICBGeneral Structural SteelBlack Oxide
    STHIRSTHISSTHICElectroless Nickel Plating
    SSTHIRSSTHISSSTHICEN 1.4301 Equiv.-
    See Alterations section for inclusion of a Hex Socket Set Screw.

    Further specifications can be found under the tab More information.
     

    Composition of a Product Code - Shaft Holders
     
     Part Number
     STHIS20
     
    Alterations

    Shaft Supports/Flanged Mount Type with Pilot:Related Image

    Lista de números de peça

    Número de itens

    Hole Dia. D

    (mm)

    Material

    Surface Treatment

    Flange Shape

    MB (With Hex Socket Set Screw)

    Set Screw M (Coarse)

    RoHS?Quantidade mínima de encomenda
    6
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    Not Provided
    Compact Flanged
    Not Provided
    -
    10
    1 unidades
    6
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    Not Provided
    Compact Flanged
    Provided
    3
    10
    1 unidades
    8
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    Not Provided
    Compact Flanged
    Not Provided
    -
    10
    1 unidades
    8
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    Not Provided
    Compact Flanged
    Provided
    3
    10
    1 unidades
    8
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    Not Provided
    Compact Flanged
    Not Provided
    -
    10
    1 unidades
    8
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    Not Provided
    Compact Flanged
    Provided
    4
    10
    1 unidades
    10
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    Not Provided
    Compact Flanged
    Not Provided
    -
    10
    1 unidades
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    10
    1 unidades
    10
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    Not Provided
    Compact Flanged
    Not Provided
    -
    10
    1 unidades
    10
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    Not Provided
    Compact Flanged
    Provided
    4
    10
    1 unidades
    12
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    Not Provided
    Compact Flanged
    Not Provided
    -
    10
    1 unidades
    12
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    Not Provided
    Compact Flanged
    Provided
    4
    10
    1 unidades
    15
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    Not Provided
    Compact Flanged
    Not Provided
    -
    10
    1 unidades
    15
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    Not Provided
    Compact Flanged
    Provided
    4
    10
    1 unidades
    16
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    Not Provided
    Compact Flanged
    Not Provided
    -
    10
    1 unidades
    16
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    Not Provided
    Compact Flanged
    Provided
    4
    10
    1 unidades
    20
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    Not Provided
    Compact Flanged
    Not Provided
    -
    10
    1 unidades
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    10
    1 unidades
    25
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    Not Provided
    Compact Flanged
    Not Provided
    -
    10
    1 unidades
    25
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    Not Provided
    Compact Flanged
    Provided
    5
    10
    1 unidades
    30
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    Not Provided
    Compact Flanged
    Not Provided
    -
    10
    1 unidades
    30
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    Not Provided
    Compact Flanged
    Provided
    6
    10
    1 unidades
    40
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    Not Provided
    Compact Flanged
    Not Provided
    -
    10
    1 unidades
    40
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    Not Provided
    Compact Flanged
    Provided
    6
    10
    1 unidades
    6
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    Not Provided
    Round Flanged
    Not Provided
    -
    10
    1 unidades
    6
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    Not Provided
    Round Flanged
    Provided
    3
    10
    1 unidades
    8
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    Not Provided
    Round Flanged
    Not Provided
    -
    10
    1 unidades
    8
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    Not Provided
    Round Flanged
    Provided
    3
    10
    1 unidades
    8
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    Not Provided
    Round Flanged
    Not Provided
    -
    10
    1 unidades
    8
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    Not Provided
    Round Flanged
    Provided
    4
    10
    1 unidades
    10
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    Not Provided
    Round Flanged
    Not Provided
    -
    10
    1 unidades
    10
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    Not Provided
    Round Flanged
    Provided
    3
    10
    1 unidades
    10
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    Not Provided
    Round Flanged
    Not Provided
    -
    10
    1 unidades
    10
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    Not Provided
    Round Flanged
    Provided
    4
    10
    1 unidades
    12
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    Not Provided
    Round Flanged
    Not Provided
    -
    10
    1 unidades
    12
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    Not Provided
    Round Flanged
    Provided
    4
    10
    1 unidades
    15
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    Not Provided
    Round Flanged
    Not Provided
    -
    10
    1 unidades
    15
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    Not Provided
    Round Flanged
    Provided
    4
    10
    1 unidades
    16
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    Not Provided
    Round Flanged
    Not Provided
    -
    10
    1 unidades
    16
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    Not Provided
    Round Flanged
    Provided
    4
    10
    1 unidades
    20
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    Not Provided
    Round Flanged
    Not Provided
    -
    10
    1 unidades
    20
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    Not Provided
    Round Flanged
    Provided
    5
    10
    1 unidades
    25
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    Not Provided
    Round Flanged
    Not Provided
    -
    10
    1 unidades
    25
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    Not Provided
    Round Flanged
    Provided
    5
    10
    1 unidades
    30
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    Not Provided
    Round Flanged
    Not Provided
    -
    10
    1 unidades
    30
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    Not Provided
    Round Flanged
    Provided
    6
    10
    1 unidades
    40
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    Not Provided
    Round Flanged
    Not Provided
    -
    10
    1 unidades
    40
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    Not Provided
    Round Flanged
    Provided
    6
    10
    1 unidades
    6
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    Not Provided
    Square Flanged
    Not Provided
    -
    10
    1 unidades
    6
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    Not Provided
    Square Flanged
    Provided
    3
    10
    1 unidades
    8
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    Not Provided
    Square Flanged
    Not Provided
    -
    10
    1 unidades
    8
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    Not Provided
    Square Flanged
    Provided
    3
    10
    1 unidades
    8
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    Not Provided
    Square Flanged
    Not Provided
    -
    10
    1 unidades
    8
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    Not Provided
    Square Flanged
    Provided
    4
    10
    1 unidades
    10
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    Not Provided
    Square Flanged
    Not Provided
    -
    10
    1 unidades
    10
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    Not Provided
    Square Flanged
    Provided
    3
    10
    1 unidades
    10
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    Not Provided
    Square Flanged
    Not Provided
    -
    10
    1 unidades
    10
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    Not Provided
    Square Flanged
    Provided
    4
    10
    1 unidades
    12
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    Not Provided
    Square Flanged
    Not Provided
    -
    10
    1 unidades
    12
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    Not Provided
    Square Flanged
    Provided
    4
    10
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    18.51 €
    (
    22.03 €
    )
    7 dias úteis
    19.73 €
    (
    23.48 €
    )
    7 dias úteis
    19.62 €
    (
    23.35 €
    )
    7 dias úteis
    20.86 €
    (
    24.82 €
    )
    7 dias úteis
    19.62 €
    (
    23.35 €
    )
    7 dias úteis
    20.86 €
    6.26 €

    (
    7.45 €
    )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    20.24 €
    (
    24.09 €
    )
    7 dias úteis
    21.47 €
    (
    25.55 €
    )
    11 dias úteis
    20.24 €
    (
    24.09 €
    )
    7 dias úteis
    21.47 €
    (
    25.55 €
    )
    7 dias úteis
    22.82 €
    (
    27.16 €
    )
    7 dias úteis
    24.07 €
    (
    28.64 €
    )
    7 dias úteis
    32.82 €
    (
    39.06 €
    )
    7 dias úteis
    34.05 €
    (
    40.52 €
    )
    7 dias úteis
    34.67 €
    (
    41.26 €
    )
    7 dias úteis
    35.91 €
    (
    42.73 €
    )
    7 dias úteis
    48.62 €
    (
    57.86 €
    )
    9 dias úteis
    49.83 €
    (
    59.30 €
    )
    9 dias úteis
    55.64 €
    (
    66.21 €
    )
    9 dias úteis
    56.87 €
    (
    67.68 €
    )
    9 dias úteis
    66.13 €
    (
    78.69 €
    )
    9 dias úteis
    67.35 €
    (
    80.15 €
    )
    9 dias úteis
    106.09 €
    (
    126.25 €
    )
    9 dias úteis
    107.33 €
    (
    127.72 €
    )
    9 dias úteis
    16.28 €
    (
    19.37 €
    )
    5 dias úteis
    17.52 €
    (
    20.85 €
    )
    7 dias úteis
    16.53 €
    (
    19.67 €
    )
    5 dias úteis
    17.76 €
    (
    21.13 €
    )
    7 dias úteis
    16.53 €
    (
    19.67 €
    )
    5 dias úteis
    17.76 €
    (
    21.13 €
    )
    7 dias úteis
    18.25 €
    (
    21.72 €
    )
    5 dias úteis
    19.50 €
    (
    23.20 €
    )
    7 dias úteis
    18.25 €
    (
    21.72 €
    )
    5 dias úteis
    19.50 €
    (
    23.20 €
    )
    7 dias úteis
    21.71 €
    (
    25.83 €
    )
    5 dias úteis
    22.95 €
    (
    27.31 €
    )
    7 dias úteis
    30.23 €
    (
    35.97 €
    )
    5 dias úteis
    31.47 €
    (
    37.45 €
    )
    7 dias úteis
    31.84 €
    (
    37.89 €
    )
    5 dias úteis
    33.06 €
    (
    39.34 €
    )
    7 dias úteis
    46.63 €
    13.99 €

    (
    16.65 €
    )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    47.85 €
    (
    56.94 €
    )
    9 dias úteis
    52.56 €
    (
    62.55 €
    )
    9 dias úteis
    53.79 €
    (
    64.01 €
    )
    9 dias úteis
    59.70 €
    (
    71.04 €
    )
    9 dias úteis
    60.93 €
    (
    72.51 €
    )
    9 dias úteis
    104.11 €
    38.52 €

    (
    45.84 €
    )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    105.37 €
    (
    125.39 €
    )
    9 dias úteis
    23.45 €
    (
    27.91 €
    )
    7 dias úteis
    24.67 €
    (
    29.36 €
    )
    7 dias úteis
    24.79 €
    (
    29.50 €
    )
    7 dias úteis
    26.04 €
    (
    30.99 €
    )
    7 dias úteis
    24.79 €
    (
    29.50 €
    )
    7 dias úteis
    26.04 €
    (
    30.99 €
    )
    7 dias úteis
    25.90 €
    (
    30.82 €
    )
    7 dias úteis
    27.14 €
    (
    32.30 €
    )
    7 dias úteis
    25.90 €
    (
    30.82 €
    )
    7 dias úteis
    27.14 €
    (
    32.30 €
    )
    7 dias úteis
    27.26 €
    (
    32.44 €
    )
    7 dias úteis
    28.51 €
    (
    33.93 €
    )
    7 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    Contorno e especificações

    Back to the Category Shaft Holders

    Technical Drawing - Shaft Holders

     

    Shaft Supports/Flanged Mount Type with Pilot:Related Image

     

    Specification Tables

     

    Part NumberSleeve Thickness (N)LD1HTM (Coarse)PKWP1Fd1Unit Price
    TypeDH7Round FlangedSquare FlangedCompact Flanged
    STHIRBSTHIRSSTHIRSTHISBSTHISSSTHISSTHICBSTHICSSTHIC
    Round Flanged
    STHIRB
    STHIR
    SSTHIR
    Square Flanged
    STHISB
    STHIS
    SSTHIS
    Compact Flanged
    STHICB
    STHIC
    SSTHIC
    6+ 0.012
    0
    31512283.511M320221220-3.5         
    8+ 0.015
    0
    21851416         
    8MM44.5
    1020143015M3222318223.5         
    10MM44.5
    12+ 0.018
    0
    241636618M4262820264.5         
    152.53020402130322430         
    163322242223233262816         
    20+ 0.021
    0
    4322850824M539393231225.5         
    25383355274444373624         
    3038661029M652524241276.6         
    40+ 0.025
    0
    10506090103575756565389         

     
    Alterations

    Shaft Supports/Flanged Mount Type with Pilot:Related Image
    General Information - Shaft Holders


    Shaft Holder Selection Details

    - Material: aluminum, stainless steel, steel
    - Coatings: uncoated, burnished, nickel-plated, clear anodized, black anodized
    - ISO tolerances: H7
    - Perpendicularity: 0.02 mm
    - Inside diameter: 3 to 50 mm
    - Shaft fastening: clamping screw, with keyway, slotted clamping, with clamping lever, two-parts, with hinge
    - Basic shapes: round flange, guided round flange, compact flange, square flange, T-shape, L-shape, block shape, round
    - Shaft holder fastening: through hole, with dowel pin bore, with countersunk bore, internal thread

     

    Description/Basics

    Shaft holders serve as fastener between a rigid shaft (axis) and an application.

    The basic task of shaft holders, also known as shaft supports, is the horizontal or vertical mounting and fastening of axles, linear shafts and rotary shafts.

    Unlike bearings with housing, shaft holders do not have a ball bearing. Shaft holders are used to fix rigid axles and shafts on which rotating or linearly moving components are located. This means that shaft holders are used in rotary and linear applications.

     


    Application example of an axle support with linear shaft

     

    Shaft holders primarily transfer compressive loads and tensile loads from the axis to the base of the application. Depending on the application and the load applied, the wall thickness of the shaft mount must be selected accordingly.

    The shaft receiver of the shaft holder is provided by default with an H7 or 0 / +0.1 fitting bore. Therefore, the ISO shaft tolerances g6, f8 and h5 are suitable are suitable for connecting the shaft. The MISUMI shaft holders can be configured via the option [HC] in the shaft height in up to 0.1 mm increments. This allows the shaft position to be precisely aligned to the required height of the shaft.
    With the option [MB], the set screw of the shaft holder can be added to the variant with clamping screw. You can see whether this option is available in the Section ‘Additional Options/Changes’. Alternatively, MISUMI also offers set screws individually in different variations.

     

    Shaft fastener

    MISUMI offers various clamping options for the shaft holders.

    Shaft holder with set screw

    The standard version of the shaft mount is a shaft holder with clamping screw. This method of fixing the shaft is clamped in the shaft holder with a clamping screw (set screw). In this type of fixing, the shaft is generally provided with a flat surface, because this increases the clamping surface, which is particularly advantageous for flat set screws. Another advantage of the flat surface is that the running surface of the shaft is not deformed by the clamping pressure of the set screw. Therefore, it reduces the risk of tilting during the disassembly of the shaft.
    Another option for protecting the running surface of the shaft in the shaft holder is the use of a set screw with tappet or a pressure piece made of a soft material (e.g., plastic or brass).


    Application example: shaft holder with set screw and pressure piece – (1) Shaft holder, (2) Shaft holder, (3) Pressure piece, (4) Linear shaft

     

    Shaft holder with slot

    A further variant of shaft mounting represents fastening through a shaft holder with a clamping slot. The main advantage of shaft blocks with slotted clamping is that almost the entire contact surface of the shaft holder is used for clamping the shaft. The result is a uniform distribution of the clamping force. This means that the shaft can be connected with increased clamping force without damaging it. MISUMI offers shaft brackets with slot clamps with vertical and horizontal slots.


    Drawing: shaft block with slot clamping


    Shaft holder with slot and clamping lever

    In applications where the shafts often have to be adjusted in axial direction, a shaft holder with clamping lever can be helpful. This shaft holder is structurally the same as a shaft holder with a clamping slot. However, a clamping lever is installed on this shaft holder instead of the clamping screw, which builds up the clamping pressure. Therefore, it can be readjusted without the requirement of an additional tool.


    Drawing: shaft holder with clamping lever

     

    Shaft holder with flange

    For applications with limited installation space, a round shaft flange can be a suitable variant. A shaft flange is often used in vertical stroke applications. This is a separate design at MISUMI. It can be configured with slotted clamping and clamping screw.


    Drawing: shaft flange with slotted clamping and clamping screw

     

    Shaft holder with flange and keyway

    The shaft holder with keyway is a special form of the shaft holder at MISUMI. This special form extends the range of application of the shaft holders and has a variety of special functions compared to a standard shaft holder.


    Drawing: keyway shaft flange

     

    Shaft holder with flange for rear mounting

    Another special form of the shaft holder at MISUMI is the shaft flange for rear mounting of the shaft. With this shaft holder, the back of the shaft flange has a counterbore for a cylinder head screw that secures the shaft. For this purpose, it is necessary that the shaft is provided with an internal thread at the shaft end. This method of fixing does not require any further clamping of the shaft.


    Drawing: rear mount shaft holder

     

    Round shaft holder

    The round shaft holder is the combination of a compact version of a shaft flange and a shaft collar. The round shaft bracket has mounting holes on the front and slotted clamps. In contrast to the flanged shaft holder, the outer mounting flange is omitted for the round shaft holder. Therefore, it requires less space than the conventional shaft flange. As a result, it is better suited for applications with limited space.


    Drawing: round and compact shaft holder

     

    Two-part shaft holder with slot

    For shafts that require frequent maintenance, an application can be equipped with a two-part shaft holder. With a two-part shaft holder, the upper part of the shaft holder is fixed in place with two screws and can be easily assembled and disassembled. During maintenance, the previously adjusted shaft holder can remain in its position and do not need to be readjusted. These shaft holders have two opposite slots and secure the shaft via the slot clamp. The advantages of slot clamping are that almost the entire contact surface of the shaft holder is used for clamping the shaft. This causes a uniform distribution of force, which allows the shaft to be fixed with increased clamping force without damaging it.


    Drawing: two-part shaft holder, two-part shaft flange

     

    Two-part shaft holder with slot and hinge

    Another rare version of two-part shaft brackets is the hinged shaft holder. These shaft holders simplify the assembly and disassembly of the shaft compared to common shaft holders. Another advantage of this variant over the conventional two-part shaft holder is that the upper part remains fixed to the shaft holder in loosened state and is thus secured against loss.


    Drawing: shaft holder with hinge

    As an alternative to a shaft holder, a column base can also be used. These offer extremely precise positioning due to their precise concentricity. For shafts that need to be mounted for rotary movement, MISUMI offers shaft holders with integrated ball bearings (bearings with housing).
     

    Areas of Application

    Since each shaft requires a connecting element for support and fastening, shaft holders are necessary connecting means for a variety of applications. MISUMI has a wide product range of shaft holders to meet a wide variety of requirements. MISUMI offers the right axle holder depending on the application and shaft alignment. Through the various mounting options, as well as selectable geometries, diameters, configurable shaft heights and shaft fastening types, MISUMI shaft supports offer a wide range of possible uses and individual utilization for mechanical engineering and plant engineering across many industrial sectors.


    Materials

    MISUMI shaft holders are available in aluminum, steel, and stainless steel. Shaft holders can be cast or machined from these materials.
     

    Dimensions

    Drawing: axle holder with chamfered round flange

    Drawing: round shaft flange

    Drawing: shaft flange with guided round flange

    Drawing: round shaft holder

    Drawing: shaft holder in T-shape

    Drawing: shaft holder in L-shape

    Drawing: shaft holder in block form

     

    Instructions for Use / Installation Information - Shaft Holders


    Instructions for use

    MISUMI offers shaft holders in very small and low block shapes for very limited installation spaces. Thanks to the lateral mounting holes, a shaft to be mounted very low in an application. These shaft holders allow a shaft height of approx. 5 mm, depending on the shaft diameter.


    Comparison of a standard and low installation height shaft holder
    (1) Shaft holder in high block shape, (2) Shaft holder in block shape, (3) Shaft holder in T-shape, (4) Shaft holder in low T-shape, (5) Low two-part shaft holder


    Installation Information

    Drawing: shaft flange with through-holes

    Drawing: shaft holder with counterbore

    Drawing: shaft flange with through-hole and dowel pin holes

    Drawing: guided shaft flange with through-holes

    Drawing: shaft flange drawing with continuous female thread

    Drawing: female-threaded shaft support

     

    Application Examples - Shaft Holders

    Application example: shaft support in T-shape and linear shafts

    Application example: shaft flange

    Application example: shaft holder with guide flange

    Application example: block-shaped shaft support with slot clamping

     

    Supplementary Article


    Linear Shafts


    Axles / Rotary Shafts


    Set Screws


    Clamping Levers


    Dowel Pins, Spring Pins, Stepped Pins

     

    Industrial Applications
    3D printer industry
    Automotive industry
    Pharmaceutical industry
    Packaging industry