Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Estoque
  • [dr] Inner Diameter(mm)
  • [L] Length (Total)(mm)
  • Number of Linear Ball Bearings
  • Version Length Variant
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Envio possível no próprio dia
    • Dentro de 5 dias úteis
    • Dentro de 9 dias úteis
  • Linear ball bearings / block form / aluminium / anodised / clamping lever

    Linear ball bearings / block form / aluminium / anodised / clamping lever

    Passe o rato sobre a imagem para a aumentar

    Número da peça:

    Indefinido. 19 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Desenho de contorno e tabela de especificações

    Back to the Category Linear Ball Bushings

    Technical Drawing - Linear Ball Bushings

     

    Bushing with Clamp/Pillow Block Style Single Type:Related Image

     

    Basic Properties (e.g., material, hardness, coating, tolerance) - Linear Ball Bushings
     
    TypeLinear Bushing UsedHousingCollar / ThreadClamp Lever
    (Here)
    LeverLever ThreadNutAmbient Operating Temp.
    Right LeverLeft LeverMaterialSurface TreatmentMaterialMaterialSurface TreatmentMaterialMaterial
    SingleDoubleSingleDouble(Here)
    LHSSCLHSSWCLHSLCLHSLWCLMUAluminum AlloyClear AnodizeEN 1.4301 Equiv.CLFSCZinc DiecastBaked PaintEN 1.4305 Equiv.Stainless Steel
    (Stainless Steel)
    -20~80°C

     

    Further specifications can be found under the tab More Information.

    Details on lubricants can be found in the catalog on p. 304

     

    Composition of a Product Code - Linear Ball Bushings

     

    Part Number 
    LHSSC16
    Bushing with Clamp/Pillow Block Style Single Type:Related Image LHSLC16L
    Bushing with Clamp/Pillow Block Style Single Type:Related Image LHSSC16G
    Bushing with Clamp/Pillow Block Style Single Type:Related Image LHSLC20H

    (L Type Greased)
    (G Type Greased)
    (H Type Greased)
    Alternative grease types available.
    For Days to Ship, Price and Performance, see >> P.304.

    Lista de números de peça

    Número de itens

    [dr] Inner Diameter

    (mm)

    [L] Length (Total)

    (mm)

    Number of Linear Ball Bearings

    Basic Load Rating Dynamic Rating (Detail)

    (N)

    Basic Load Rating Static Rating

    (N)

    Inscribed Circle Diameter Tolerance (Negative Side)

    (mm)

    Version Length Variant

    Lever Direction

    Greased filled

    RoHS?Quantidade mínima de encomenda
    16
    62
    Single
    775
    1180
    -0.009
    Single
    Left Lever Type
    Not Provided
    10
    1 unidades
    20
    67
    Single
    882
    1370
    -0.01
    Single
    Left Lever Type
    Not Provided
    10
    1 unidades
    25
    86
    Single
    980
    1570
    -0.01
    Single
    Left Lever Type
    Not Provided
    10
    1 unidades
    30
    91
    Single
    1570
    2740
    -0.01
    Single
    Left Lever Type
    Not Provided
    10
    1 unidades
    16
    99
    Double
    1230
    2350
    -0.01
    -
    Left Lever Type
    Not Provided
    10
    1 unidades
    20
    109
    Double
    1400
    2740
    -0.012
    -
    Left Lever Type
    Not Provided
    10
    1 unidades
    25
    145
    Double
    1560
    3140
    -0.012
    -
    Left Lever Type
    Not Provided
    10
    1 unidades
    30
    155
    Double
    2490
    5490
    -0.012
    -
    Left Lever Type
    Not Provided
    10
    1 unidades
    16
    62
    Single
    775
    1180
    -0.009
    Single
    Right Lever Type
    Not Provided
    10
    1 unidades
    16
    62
    Single
    775
    1180
    -0.009
    Single
    Right Lever Type
    Type L (Heat Resistance)
    10
    1 unidades
    20
    67
    Single
    882
    1370
    -0.01
    Single
    Right Lever Type
    Not Provided
    10
    1 unidades
    25
    86
    Single
    980
    1570
    -0.01
    Single
    Right Lever Type
    Not Provided
    10
    1 unidades
    25
    86
    Single
    980
    1570
    -0.01
    Single
    Right Lever Type
    Type L (Heat Resistance)
    10
    1 unidades
    30
    91
    Single
    1570
    2740
    -0.01
    Single
    Right Lever Type
    Not Provided
    10
    1 unidades
    16
    99
    Double
    1230
    2350
    -0.01
    -
    Right Lever Type
    Not Provided
    10
    1 unidades
    16
    99
    Double
    1230
    2350
    -0.01
    -
    Right Lever Type
    Type G (Low Particlate)
    10
    1 unidades
    20
    109
    Double
    1400
    2740
    -0.012
    -
    Right Lever Type
    Not Provided
    10
    1 unidades
    25
    145
    Double
    1560
    3140
    -0.012
    -
    Right Lever Type
    Not Provided
    10
    1 unidades
    30
    155
    Double
    2490
    5490
    -0.012
    -
    Right Lever Type
    Not Provided
    10
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    53.97 €
    (
    64.22 €
    )
    5 dias úteis
    60.36 €
    (
    71.83 €
    )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    71.29 €
    (
    84.84 €
    )
    5 dias úteis
    81.89 €
    (
    97.45 €
    )
    5 dias úteis
    63.43 €
    (
    75.48 €
    )
    5 dias úteis
    72.31 €
    (
    86.05 €
    )
    5 dias úteis
    86.54 €
    (
    102.98 €
    )
    5 dias úteis
    104.42 €
    (
    124.26 €
    )
    5 dias úteis
    53.97 €
    (
    64.22 €
    )
    5 dias úteis
    74.48 €
    (
    88.63 €
    )
    9 dias úteis
    60.36 €
    (
    71.83 €
    )
    5 dias úteis
    71.29 €
    (
    84.84 €
    )
    5 dias úteis
    91.78 €
    (
    109.22 €
    )
    9 dias úteis
    81.89 €
    (
    97.45 €
    )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    63.43 €
    26.01 €

    (
    30.95 €
    )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    83.93 €
    (
    99.88 €
    )
    9 dias úteis
    72.31 €
    (
    86.05 €
    )
    5 dias úteis
    86.54 €
    (
    102.98 €
    )
    5 dias úteis
    104.42 €
    (
    124.26 €
    )
    5 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    Contorno e especificações

    Back to the Category Linear Ball Bushings

    Technical Drawing - Linear Ball Bushings

     

    Bushing with Clamp/Pillow Block Style Single Type:Related Image

     

    Specification Tables - Linear Ball Bushings

     

    ■Features: MISUMI original. The Clamp Lever Type can position workloads easier compared to the Standard.
    Part NumberLL1L2L3L4hWH(G)JKPM1 (Effective Length)M2 (Effective Length)M3d1xtC
    TypedrToleranceSingleDoubleSingleDoubleSingleDoubleSingleDoubleSingleDouble
    SingleDouble
    LHSSC
    LHSLC
    LHSSWC
    LHSLWC
    160
    -0.009
    0
    -0.010
    62993252186524313124.527364943.7383012.57M6
    (13)
    M6
    (29)
    M49x71
    (For M5 Screws)
    200
    -0.010
    0
    -0.012
    671093658702333322731425440.744308M8
    (15)
    M8
    (34)
    11x8
    (For M6 Screws)
    258614542802210030.54140.53137526545.753.53013.59M10
    (17)
    M10
    (42)
    M5 
    14x10
    30911554490110324340587142.75930M10
    (17.5)
    M10
    (48)
    (For M8 Screws)
     
    For Precautions for Use, see Here.
    Make certain that the screws do not interfere with the bushing as M1 are through holes. The datum surface is located on the other side of product ID label.
     
    drMax. Thrust Load NBasic Load RatingMass (g)Unit Price
    Greased C (Dynamic) NCo (Static) NLHSSC
    LHSLC
    LHSSWC
    LHSLWC
    Tightening Torque N • mSingleDoubleSingleDoubleSingleDouble
    162501.5775123011802350347526  
    202501.5882140013702740438686  
    2525039801560157031408411387  
    305003157024902740549010151689  
    kgf=Nx0.101972

     

     

    General Information - Linear Ball Bushings

     

    Linear Ball Bushing Selection Details

    - Inner diameter [dr]: 3 mm – 100 mm
    - Total length [L]: 10 mm – 300 mm
    - Housing material: aluminum, stainless steel (stainless steel), steel
    - Ball material: stainless steel (stainless steel), steel
    - Ball cage material: plastic, stainless steel (stainless steel)
    - Surface treatment: without, chemically nickel-plated, LTBC
    - Radial offset (μm): 50 μm – 4 μm

    At MISUMI, you will find the following linear bearing versions: with locking ring with groove, with dust seal, with lubrication unit (MX), with grease nipple, housing open at the bottom/open, with clearance compensation, with flange, with centred flange, with round flange, with flattened round flange (compact flange), with square flange, with block housing, with wide barrel and ball housing, ball cage guides for linear and rotational movements (limited stroke).

     

    Description/Basics

    Linear ball bushings convert the rolling motion of steel balls (4) into infinite linear motion. They can implement highly precise and low-friction linear motion and can be used in almost all industries, e.g., in systems for semiconductor parts, electronic components and in food packaging.

    Ball recirculating bushings are used in conjunction with linear shafts. The linear movement mechanism uses steel balls (4) for unlimited linear movement.

    Linear bearing units allow linear shafts to travel indefinitely through steel balls that are constantly circulating within the running grooves directed by the outer cylinder and ball cage (3).

    Compared to plain bearings, ball bushings perform linear movements with lower friction and high accuracy. They are used in many applications, such as conveyors and semiconductor manufacturing facilities.

     

    Linear ball bearings - linear bearings - recirculating ball bushing - recirculating ball bushings - linear bearing unit - linear bearing units - ball bushing - ball bushings

     

    Linear Bearing Unit Design - (1) Dust Seal, (2) Outer Cylinder, (3) Ball Cage, (4) Steel Balls

     

    Dynamic friction coefficient in comparison

    DesignDynamic friction coefficient (μ)
    Miniature profile rail guide0.004 ~ 0.006
    Profile rail guide for medium and heavy loads0.002 ~ 0.003
    Cross roller guides0.001 ~ 0.003
    Cross roller tables0.001 ~ 0.003
    Linear ball bearing0.002 ~ 0.003
    Ball cage guides0.0006 ~ 0.0012

    The specified values are for comparison purposes only and are therefore not reference values.

     

    Areas of Application

    Linear ball bushings have a linear working direction and can be used for horizontal or vertical linear movements. Therefore, MISUMI linear ball bushings can be used in almost all industries. Since linear ball bushings are intended only for axial movement, rotational use would lead to premature fatigue or destruction of the ball bushings. For rotary movements, we therefore recommend ball cage guides, which enable not only infinite linear movements (stroke-limited) in addition to infinite rotary movements.

    Common applications are lifting mechanisms or guides for cylinders. The ball bushings are also a good variant for additional guide. In addition, these linear ball bushings are often found in 3D printers, metering systems, measuring devices, positioning and alignment devices, bending devices and sorting systems.

    For systems with increased particle development (e.g., dust and other abrasive particles), the linear systems should be protected with covers or bellows. The ingress of particles leads to a clumping of the lubricating grease or to significantly increased abrasion. By clumping the grease, the balls block in the ball circulation, which results in unscheduled maintenance.

     

    Linear ball bearings - linear bearings - recirculating ball bushing - recirculating ball bushings - linear bearing unit - linear bearing units - ball bushing - ball bushings
    Linear ball bearings - linear bearings - recirculating ball bushing - recirculating ball bushings - linear bearing unit - linear bearing units - ball bushing - ball bushings

      

    Materials

    Linear ball bearings consist of different materials due to their design and the individual components. MISUMI uses high-quality materials to achieve the longest possible service life. The following materials are available:

    - External cylinder: stainless steel (stainless steel) ~56HRC, steel with ~58HRC
    - Ball: stainless steel (stainless steel), steel
    - Ball cage: plastic, stainless steel (stainless steel)
    - Housing: aluminum, stainless steel (stainless steel), steel
    - Seal: nitrile rubber

    You can find more detailed material information in the tab Technical Drawing.

     

    Coatings

    To protect linear ball bushings from corrosion, the surface can be chemically nickel-plated.

    As an alternative to a chemical nickel-plating, ball bushings can also be coated with LTBC. The LTBC coating (Low Temperature Black Chrome Platinum) is a surface treatment that protects against corrosion and has low reflection. The coating consists of a 5 μm thick chrome ceramic layer with fluoropolymer infusion and it deposits as a black film. In addition, the LTBC coating is crack-proof and interchangeable and is therefore resistant to delamination due to extreme or repeated bending. LTBC-coated linear ball bearings are thus particularly suitable for locations where corrosion or light reflections are undesirable.

    Note: the inner wall of LTBC coated linear bushing units is not surface treated.

     

    Linear ball bearings - linear bearings - recirculating ball bushing - recirculating ball bushings - linear bearing unit - linear bearing units - ball bushing - ball bushings

    LTBC-coated linear ball bushing - state after 50 km glide test under 412N load.

     

    Comparison test of corrosion protection

     

    Linear ball bearings - linear bearings - recirculating ball bushing - recirculating ball bushings - linear bearing unit - linear bearing units - ball bushing - ball bushings

    Salt water spray test according to JIS H8502. Test piece: simple flanged linear ball bushing
    (1) EN 1.3505 equiv., (2) EN 1.4125 equiv., (3) chemically nickel-plated, (4) LTBC coating, (hr = duration in hours)

     

    Instructions for Use / Installation Information - Linear Ball Bushings

     

    Instructions for use

    - MISUMI linear bearings should be used in conjunction with MISUMI linear shafts.
    - We recommend using a hardened linear shaft in the g6 tolerance.
    - An additional hard chrome plating of the linear shaft makes it more wear-resistant.
    - When installing ball bushings in housings, we recommend an H7 housing tolerance. Too close a tolerance will reduce the internal contact travel [dr] to the shaft and can lead to increased wear and premature failure.
    - The utilisation of two ball bushings on a steel shaft improves the shaft guide in a system. However, if the angular errors are too high, a self-aligning linear ball bushing should be selected.
    - When utilising two linear shafts, the drive should be centred in the system to avoid unnecessary stresses/lever effects.
    - The service life, also called nominal service life, should be calculated using the present load case. Here you can perform your service life calculation.
    - Depending on local conditions such as temperature, humidity and gases, a variant made of stainless steel or an LTBC coating is recommended.
    - When the linear shafts bend sharply, a self-aligning/self-adjusting linear ball bushing should be selected.

     

    Installation Information

    General installation instructions for linear ball bushings and linear shafts

    MISUMI linear ball bushings should be used in conjunction with MISUMI linear shafts (hardened, tolerance g6).

     

    Linear ball bearings - linear bearings - recirculating ball bushing - recirculating ball bushings - linear bearing unit - linear bearing units - ball bushing - ball bushings

     

    Linear ball bearings - linear bearings - recirculating ball bushing - recirculating ball bushings - linear bearing unit - linear bearing units - ball bushing - ball bushings

    MISUMI tolerance range: inner diameter linear ball bushings (LMU) and outer diameter linear shafts (SFJ).

     

    General installation instructions for linear ball bushings and housings

    MISUMI linear ball bushings should be used in conjunction with MISUMI housings (tolerance H7).

     

    Linear ball bearings - linear bearings - recirculating ball bushing - recirculating ball bushings - linear bearing unit - linear bearing units - ball bushing - ball bushings

     

    Linear ball bearings - linear bearings - recirculating ball bushing - recirculating ball bushings - linear bearing unit - linear bearing units - ball bushing - ball bushings

    MISUMI tolerance range: outer diameter of linear ball bushing and inner diameter of housing.

     

    Standard linear ball bushing installation instructions

    1. When installing standard linear ball bushings, you can use the following locking means: retaining rings (clamping rings), stoppers

     

    Linear ball bearings - linear bearings - recirculating ball bushing - recirculating ball bushings - linear bearing unit - linear bearing units - ball bushing - ball bushings

    (1) retaining rings, (2) housing, (3) stopper/LMST fixing plate

     

    2. Ball bushings are not suitable for rotary motion and applications requiring repetitive insertion and removal of linear shafts. Such a misuse of the linear ball bushing could damage the recirculating ball bushing.

     

    Linear ball bearings - linear bearings - recirculating ball bushing - recirculating ball bushings - linear bearing unit - linear bearing units - ball bushing - ball bushings

     

    3. Simple linear ball bushings are not suitable for large torque loads (offset load/lever effect). The use of double or multiple linear bushings is recommended for these load cases.

     

    Linear ball bearings - linear bearings - recirculating ball bushing - recirculating ball bushings - linear bearing unit - linear bearing units - ball bushing - ball bushings

    (1) Linear ball bushing with two grooves

     

    4. When assembling linear shafts, forceful slanted insertion into the linear ball bushing can cause the ball cage to bend and the balls to fall out. Be sure to centre the steel shaft to the linear ball bushing before inserting the steel shaft into the linear ball bushing.

     

    Linear ball bearings - linear bearings - recirculating ball bushing - recirculating ball bushings - linear bearing unit - linear bearing units - ball bushing - ball bushings

     

    Installation instructions for linear ball bushings with stopper/fixing plate

    Through the stopper plates, the versions can be designed independently of the housing length.

     

    Linear ball bearings - linear bearings - recirculating ball bushing - recirculating ball bushings - linear bearing unit - linear bearing units - ball bushing - ball bushings

    (1) Attachment, (2) linear ball bushing – standard, (3) linear shaft, (4) LMST fixing plate

     

    The stopper plates enable the ball sleeve and linear shaft to be installed flush against the end faces.

     

    Linear ball bearings - linear bearings - recirculating ball bushing - recirculating ball bushings - linear bearing unit - linear bearing units - ball bushing - ball bushings

    (1) Linear shaft, (2) housing, (3) linear ball bushing – standard, (4) spacer sleeve LBS/LBSA for linear ball bushings, (5) LMST fixing plate

     

    The LMST fixing plates can also be used to lock linear bushings in place.

     

    Linear ball bearings - linear bearings - recirculating ball bushing - recirculating ball bushings - linear bearing unit - linear bearing units - ball bushing - ball bushings

    (2) housing, (4) LMST fixing plate

     

    Assembly Instructions for Linear Ball Bushings with Flange and Lubrication Unit MX

    When fastening the linear ball bushing with the lubrication unit MX, do not insert the housing of the lubrication unit as guide as shown in (2), as this can damage the housing. Instead, use the flange and guide version as shown in (3).

    Do not disassemble the linear ball bushing with flange and lubrication unit MX, as this will impair function.

     

    Linear ball bearings - linear bearings - recirculating ball bushing - recirculating ball bushings - linear bearing unit - linear bearing units - ball bushing - ball bushings

     

    Assembly Instructions for Linear Ball Bushings with Housing and without Cylinder Pin Hole

    During interface assembly, centring on the lateral reference surface can be eliminated by means of the cylinder pin holes.

    This reduces the machining effort of the upper plate to be mounted on the block.

     

    Linear ball bearings - linear bearings - recirculating ball bushing - recirculating ball bushings - linear bearing unit - linear bearing units - ball bushing - ball bushings
    Linear ball bushing with housing
    Positioning with plate end cover
    Linear ball bearings - linear bearings - recirculating ball bushing - recirculating ball bushings - linear bearing unit - linear bearing units - ball bushing - ball bushings
    Linear ball bushing with housing
    Positioning with cylinder pins

      

    Linear ball bearings - linear bearings - recirculating ball bushing - recirculating ball bushings - linear bearing unit - linear bearing units - ball bushing - ball bushings
    Linear ball bushing with housing (wide version)
    Positioning with plate end cover
    Linear ball bearings - linear bearings - recirculating ball bushing - recirculating ball bushings - linear bearing unit - linear bearing units - ball bushing - ball bushings
    Linear ball bushing with housing (wide version)
    Positioning with cylinder pins

      

      

    Maintenance - Linear Ball Bushings

     

    General Maintenance Instructions

    Grease the rows of balls inside the ball bushing before use. Then grease regularly during use. Grease reduces friction by forming a layer between the balls and rolling shaft surfaces and prevents seizing. Loss of grease and degradation of grease shorten the service life of linear guides.

    - Recommended grease: lithium soap grease
    - Recommended lubrication interval: every 6 months
    *Every 3 months for extended work or every 1000 km. Maintenance intervals vary depending on the application and ambient conditions.

     

    Lubrication

    Linear ball bushings from MISUMI are delivered coated with a corrosion protection oil. Exceptions to this are the designs with lubrication unit MX. After removing the anti-corrosion oil, we recommend lubricating the bearings.

    If you select one of the following lubricants in the configurator, you can order pre-lubricated versions. The versions L, G and H are prefilled with grease, whereby L and G offer a strong reduction in particle formation by means of a suitable grease distribution during operation (see quantitative comparison of particle formation below). Lubrication units MX are filled with lithium soap grease.

    Linear ball bearings - linear bearings - recirculating ball bushing - recirculating ball bushings - linear bearing unit - linear bearing units - ball bushing - ball bushings

    Linear ball bearings - linear bearings - recirculating ball bushing - recirculating ball bushings - linear bearing unit - linear bearing units - ball bushing - ball bushings

     

    Assembly of the lubrication unit MX

    The lubrication unit MX is equipped with a fibre insert with lubricant. The capillary effect allows the lubricant to be properly applied to contact surfaces. For this purpose, a constant oil film is formed between balls and steel shaft, which significantly prolongs the lubrication intervals.

     

    Linear ball bearings - linear bearings - recirculating ball bushing - recirculating ball bushings - linear bearing unit - linear bearing units - ball bushing - ball bushings

    Recirculation ball bushing with lubrication unit - (1) MX Lubrication Unit, (2) MX Lubrication Unit - Plastic Housing, (3) Lubricant Pads, (4) Dust Seal, (5) Balls, (6) Linear Shaft

     

    Properties of the MX lubrication unit

    Longer maintenance intervals: the long-lasting lubricant performance leads to a significant reduction in maintenance, especially in machine and equipment environments where lubrication is difficult to achieve.
    Environment: the MX lubrication unit helps reduce lubricant consumption and thus protects the environment.
    Cost benefit: it contributes to reducing maintenance costs and failure rate caused by failing to lubricate.
    Less effort: it is not necessary to refill the lubricant prior to use, since the ball parts are already filled with a lithium soap-based grease in addition to the lubrication unit.

     

    Comparison test of linear ball bearings and linear ball bearings with lubrication unit

    Test conditions:
    - Sample:
    linear ball bushing LMU12 with rust protection oil and linear ball bushing with lubrication unit LMU-MX12
    - Effective load: 206N (50% of the dynamic load rating of 412N)
    - Average speed: 42 m/min (0.7 m/s)
    - Stroke: 100 m
    - Lubricant: lubricating grease, only initial filling (only LMU-MX12)
    - Shaft material: EN 1.3505 Equiv. (58HRC)
    - Duration: 24-hour continuous operation
    *The above test conditions serve only as reference values and cannot be considered as a manufacturer warranty.

     

    Test result:

    With an effective test load of 50% of the load-carrying capacity of 412N, the design with the MX lubrication unit could achieve a continuous output of 2.5-fold longer than with no MX lubrication unit.
    *Since the 2007 catalogue, the data have been updated after the safety limit has been confirmed by further data from test results.

     

    Linearkugellager - Linearlager - Kugelumlaufbuchse - Kugelumlaufbuchsen - Linearlagereinheit - Linearlagereinheiten - Kugelbuchse - Kugelbuchsen

    Endurance test result - standard linear ball bearing LMU, linear ball bearing LMU-MX with lubricant unit

     

    Supplementary Article

     

    Linear Shaft

    Linearkugellager - Linearlager - Kugelumlaufbuchse - Kugelumlaufbuchsen - Linearlagereinheit - Linearlagereinheiten - Kugelbuchse - Kugelbuchsen

     

    Retaining Ring

    Linearkugellager - Linearlager - Kugelumlaufbuchse - Kugelumlaufbuchsen - Linearlagereinheit - Linearlagereinheiten - Kugelbuchse - Kugelbuchsen

     

    Set Collar / Clamping Ring

    Linearkugellager - Linearlager - Kugelumlaufbuchse - Kugelumlaufbuchsen - Linearlagereinheit - Linearlagereinheiten - Kugelbuchse - Kugelbuchsen

     

    Accessories for Linear Ball Bearing

    Linearkugellager - Linearlager - Kugelumlaufbuchse - Kugelumlaufbuchsen - Linearlagereinheit - Linearlagereinheiten - Kugelbuchse - Kugelbuchsen

     

    Shaft Holder

    Linearkugellager - Linearlager - Kugelumlaufbuchse - Kugelumlaufbuchsen - Linearlagereinheit - Linearlagereinheiten - Kugelbuchse - Kugelbuchsen

     

    Industrial Applications
    3D printer industry
    Linearkugellager - Linearlager - Kugelumlaufbuchse - Kugelumlaufbuchsen - Linearlagereinheit - Linearlagereinheiten - Kugelbuchse - Kugelbuchsen
    Automotive industry
    Linearkugellager - Linearlager - Kugelumlaufbuchse - Kugelumlaufbuchsen - Linearlagereinheit - Linearlagereinheiten - Kugelbuchse - Kugelbuchsen
    Pharmaceutical industry
    Linearkugellager - Linearlager - Kugelumlaufbuchse - Kugelumlaufbuchsen - Linearlagereinheit - Linearlagereinheiten - Kugelbuchse - Kugelbuchsen
    Packaging industry
    Linearkugellager - Linearlager - Kugelumlaufbuchse - Kugelumlaufbuchsen - Linearlagereinheit - Linearlagereinheiten - Kugelbuchse - Kugelbuchsen