Número da peça:
candidatos encontrados.Type | Material | Surface Treatment | |
Datum Side | Free Side | ||
GETA | GETE | EN 1.1191 Equiv. | Electroless Nickel Plating |
AGETA | AGETE | A5000 Aluminum Alloy | Clear Anodize |
Part Number | - | L | - | T |
GETA10 | - | 115 | - | 20 |
Part Number | L Selection | T 1mm Increment | C | K | Q | N | P | N1 | P1 | Tapped Hole M | S Through + Counterbored Hole | |||
Type | (Slide Guide H Dimension) No. | |||||||||||||
d | G | h | ||||||||||||
GETA AGETA GETE AGETE | 8 | 40 55 70 85 100 115 130 | 10~60 | 7 | 2 | 1 | 5 | 15 | 12.5 | 15 | M2 | 3.5 | 6 | 3.5 |
10 | 55 75 95 115 135 155 175 195 215 235 255 275 | 9 | 3 | 1.5 | 7.5 | 20 | 17.5 | 20 | M3 | 4.5 | 8 | 4.5 | ||
13 | 70 95 120 145 170 195 220 245 270 295 320 345 370 395 | 12 | 3 | 2 | 10 | 25 | 22.5 | 25 | M3 | 4.5 | 8 | 4.5 | ||
16 | 110 150 190 230 270 310 350 390 430 470 | 15 | 3 | 3 | 15 | 40 | 35 | 40 | M3 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | ||
20 | 160 220 280 340 400 460 | 20 | 3 | 4 | 20 | 60 | 50 | 60 | M5 | 6.5 | 11 | 6.5 |
No. | L | M Number of Holes | S Number of Holes |
8 | 40 | 3 | 2 |
55 | 4 | 3 | |
70 | 5 | 4 | |
85 | 6 | 5 | |
100 | 7 | 6 | |
115 | 8 | 7 | |
130 | 9 | 8 | |
10 | 55 | 3 | 2 |
75 | 4 | 3 | |
95 | 5 | 4 | |
115 | 6 | 5 | |
135 | 7 | 6 | |
155 | 8 | 7 | |
175 | 9 | 8 | |
195 | 10 | 9 | |
215 | 11 | 10 | |
235 | 12 | 11 | |
255 | 13 | 12 | |
275 | 14 | 13 | |
13 | 70 | 3 | 2 |
95 | 4 | 3 | |
120 | 5 | 4 | |
145 | 6 | 5 | |
170 | 7 | 6 | |
195 | 8 | 7 | |
220 | 9 | 8 | |
245 | 10 | 9 | |
270 | 11 | 10 | |
295 | 12 | 11 | |
320 | 13 | 12 | |
345 | 14 | 13 | |
370 | 15 | 14 | |
395 | 16 | 15 | |
16 | 110 | 3 | 2 |
150 | 4 | 3 | |
190 | 5 | 4 | |
230 | 6 | 5 | |
270 | 7 | 6 | |
310 | 8 | 7 | |
350 | 9 | 8 | |
390 | 10 | 9 | |
430 | 11 | 10 | |
470 | 12 | 11 | |
20 | 160 | 3 | 2 |
220 | 4 | 3 | |
280 | 5 | 4 | |
340 | 6 | 5 | |
400 | 7 | 6 | |
460 | 8 | 7 |
Número da peça |
---|
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA) | Data de envio standard |
---|
- ( - ) | 10 dias úteis |
- ( - ) | 10 dias úteis |
- ( - ) | 10 dias úteis |
- ( - ) | 10 dias úteis |
- ( - ) | 10 dias úteis |
- ( - ) | 10 dias úteis |
- ( - ) | 10 dias úteis |
- ( - ) | 10 dias úteis |
- ( - ) | 10 dias úteis |
- ( - ) | 10 dias úteis |
- ( - ) | 10 dias úteis |
- ( - ) | 10 dias úteis |
- ( - ) | 10 dias úteis |
- ( - ) | 10 dias úteis |
- ( - ) | 10 dias úteis |
- ( - ) | 10 dias úteis |
- ( - ) | 10 dias úteis |
- ( - ) | 10 dias úteis |
- ( - ) | 10 dias úteis |
- ( - ) | 10 dias úteis |
- ( - ) | 10 dias úteis |
- ( - ) | 10 dias úteis |
- ( - ) | 10 dias úteis |
- ( - ) | 10 dias úteis |
- ( - ) | 10 dias úteis |
- ( - ) | 10 dias úteis |
- ( - ) | 10 dias úteis |
- ( - ) | 10 dias úteis |
- ( - ) | 10 dias úteis |
- ( - ) | 10 dias úteis |
- ( - ) | 10 dias úteis |
- ( - ) | 10 dias úteis |
- ( - ) | 10 dias úteis |
- ( - ) | 10 dias úteis |
- ( - ) | 10 dias úteis |
- ( - ) | 10 dias úteis |
- ( - ) | 10 dias úteis |
- ( - ) | 10 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |