Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Número da peça:
candidatos encontrados.SRY27 Rail Disassembly: Not Possible |
![]() |
Part Number |
SRY2720 |
Part Number | Rail Length | Stroke | A | B | C | D | E | F | Load Rating (N / 2 pcs.) | Mass g | |
Type | No. | ||||||||||
SRY27 | 20 | 200 | 135 | 140 | 160 | — | 140 | 160 | 62.5 | 260 | 153 |
25 | 250 | 185 | 190 | 210 | 150 | 190 | 210 | 62.5 | 240 | 213 | |
30 | 300 | 222 | 240 | 260 | 190 | 240 | 260 | 62.5 | 230 | 480 | |
35 | 350 | 260 | 290 | 310 | 225 | 290 | 310 | 62.5 | 210 | 560 | |
40 | 400 | 297 | 340 | 360 | 265 | 340 | 360 | 62.5 | 200 | 640 | |
45 | 450 | 334 | 390 | 410 | 300 | 390 | 410 | 142.5 | 180 | 720 | |
50 | 500 | 371 | 440 | 460 | 337 | 440 | 460 | 142.5 | 170 | 800 | |
[!] For horizontal installation, the target value of load rating is 25% (reference value). [!] The rails cannot be pulled apart. Do not pull the inner rail strongly toward the retract direction when the stroke is 0. [ ! ] Use M3 Recessed Truss Machine Screws or Recessed Binding Head Screws to mount rails. |
Slide rails are installed vertically and in parallel.![]() | Slide rails are not vertically installed.![]() | Slide rails are not horizontally aligned. ![]() | Applying loads on ends when mounted horizontally![]() |
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA) | Data de envio standard |
---|
10.20 € ( 12.14 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
10.83 € ( 12.89 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
12.35 € ( 14.70 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
13.99 € ( 16.65 € ) | 5 dias úteis |
15.48 € ( 18.42 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
17.39 € ( 20.69 € ) | 5 dias úteis |
19.27 € ( 22.93 € ) | 5 dias úteis |
[Features] Steel is used for the main body of the rail and trivalent chromium is used for the surface treatment. -If you order a quantity of 1, 1 pcs. will be supplied.