Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Número da peça:
candidatos encontrados.SRXY27 Rail Disassembly: Not Possible |
![]() |
Part Number |
SRXY2735 |
Part Number | Rail Length | Stroke | A | B | Load Rating (N / 2 pcs.) | Mass g | |
Type | No. | ||||||
SRXY27 | 20 | 200 | 228.8 | 140 | 160 | 370 | 311 |
25 | 250 | 276.2 | 190 | 210 | 360 | 800 | |
30 | 300 | 327.2 | 240 | 260 | 350 | 960 | |
35 | 350 | 376.4 | 290 | 310 | 330 | 1120 | |
40 | 400 | 425.6 | 340 | 360 | 310 | 1280 | |
45 | 450 | 474.8 | 390 | 410 | 290 | 1460 | |
50 | 500 | 524.0 | 440 | 460 | 280 | 1600 | |
[!] For horizontal installation, the target value of load rating is 25% (reference value). [!] Three-StepThe rails can not be pulled apart. [ ! ] Use M3 Recessed Truss Machine Screws or Recessed Binding Head Screws to mount rails. |
Slide rails are installed vertically and in parallel.![]() | Slide rails are not vertically installed.![]() | Slide rails are not horizontally aligned.![]() | Applying loads on ends when mounted horizontally![]() |
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA) | Data de envio standard |
---|
21.66 € ( 25.78 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
22.30 € ( 26.54 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
25.43 € ( 30.26 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
28.46 € ( 33.87 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
31.61 € ( 37.62 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
35.39 € ( 42.11 € ) | 5 dias úteis |
39.04 € ( 46.46 € ) | 5 dias úteis |
[Features] Steel is used for the rail body and trivalent chrome is used for the surface treatment. -If you order a quantity of 1, 1 pcs. will be supplied.