Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Estoque
  • No.
  • Height (H)
  • Height (h)
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Envio possível no próprio dia
    • Dentro de 5 dias úteis
  • Ball screw nut stops / pitch / PUA90

    Ball screw nut stops / pitch / PUA90

    Número da peça:

    Indefinido. 22 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Desenho de contorno e tabela de especificações

    BSTP
    BSTS

    BSTP

    BSTS


    [ ! ] BSTS is a thin wall type.
    [M]Material: Ether Polyurethane
    [H] Hardness: Shore A90

    Specification Table

    Part Number
    BSTP15
    Part NumberBHhPVBSTPBSTS
    TypeNo.Td1d2Mass (g)T1d3d41Mass (g)
    BSTP
    BSTS

    (Thin wall)
    64225133012209.55.55.5211384.51514
    85232173814116.56.533159.55.51725
    102270402252162514997418116.52354
    1043258350
    12234123187353
    1243257050
    1526804626602230171111114201493076
    1528482810671
    15503011073
    209558752815933106
    251056835853518938134

    Lista de números de peça

    Número de itens

    No.

    Shape

    Height (H)

    Height (h)

    RoHS?Quantidade mínima de encomenda
    6
    Standard Type
    25
    13
    10
    1 unidades
    8
    Standard Type
    32
    17
    10
    1 unidades
    10
    Standard Type
    40
    25
    10
    1 unidades
    12
    Standard Type
    43
    25
    10
    1 unidades
    15
    Standard Type
    50
    30
    10
    1 unidades
    20
    Standard Type
    58
    30
    10
    1 unidades
    25
    Standard Type
    68
    35
    10
    1 unidades
    1022
    Standard Type
    40
    22
    10
    1 unidades
    1223
    Standard Type
    41
    23
    10
    1 unidades
    1526
    Standard Type
    46
    26
    10
    1 unidades
    1528
    Standard Type
    48
    28
    10
    1 unidades
    6
    Thin Wall Type
    25
    13
    10
    1 unidades
    8
    Thin Wall Type
    32
    17
    10
    1 unidades
    10
    Thin Wall Type
    43
    25
    10
    1 unidades
    12
    Thin Wall Type
    43
    25
    10
    1 unidades
    15
    Thin Wall Type
    50
    30
    10
    1 unidades
    20
    Thin Wall Type
    58
    30
    10
    1 unidades
    25
    Thin Wall Type
    68
    35
    10
    1 unidades
    1022
    Thin Wall Type
    40
    22
    10
    1 unidades
    1223
    Thin Wall Type
    41
    23
    10
    1 unidades
    1526
    Thin Wall Type
    46
    26
    10
    1 unidades
    1528
    Thin Wall Type
    48
    28
    10
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    12.40 €
    ( 14.76 € )
    5 dias úteis
    14.30 €5.29 €
    ( 6.30 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    17.33 €
    ( 20.62 € )
    5 dias úteis
    17.33 €
    ( 20.62 € )
    5 dias úteis
    23.78 €
    ( 28.30 € )
    5 dias úteis
    26.94 €9.43 €
    ( 11.22 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    27.20 €
    ( 32.37 € )
    5 dias úteis
    17.33 €
    ( 20.62 € )
    5 dias úteis
    17.33 €
    ( 20.62 € )
    5 dias úteis
    23.78 €
    ( 28.30 € )
    5 dias úteis
    23.78 €
    ( 28.30 € )
    5 dias úteis
    12.40 €
    ( 14.76 € )
    5 dias úteis
    14.30 €
    ( 17.02 € )
    5 dias úteis
    17.33 €
    ( 20.62 € )
    5 dias úteis
    17.33 €
    ( 20.62 € )
    5 dias úteis
    23.78 €
    ( 28.30 € )
    5 dias úteis
    26.94 €
    ( 32.06 € )
    5 dias úteis
    27.20 €11.70 €
    ( 13.92 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    17.33 €
    ( 20.62 € )
    5 dias úteis
    17.33 €
    ( 20.62 € )
    5 dias úteis
    23.78 €
    ( 28.30 € )
    5 dias úteis
    23.78 €
    ( 28.30 € )
    5 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    It can be used as a mechanical stopper for recirculating ball screws.

    Contorno e especificações

    App. Example

    Stopper for Ball Screws: Related Image

    General Information - Ball Screws

    Ball screw drive - ball screw drive, nut stop - ball screw drive, nut damper - ball screw drive, block shape - ball screw drive, nut mount

     

    Ball Screw Selection Details

    - Material: steel

    - Coatings: uncoated, LTBC coating, phosphate conversion coating

    - Heat treatment: up to 62HRC

    - Precision category: C3, C5, C7, C10

    - Precision classes: precision class, standard class

    - Slope: 1 to 32 mm

    - Outer diameter: 6 to 32 mm

    - Length (mm): 100 to 2000

    - Nut shape: round flange, square flange, compact flange, block shape

     

    Description/Basics

    Ball screws are intended for converting rotary motion to linear motion. This can also be done in reverse order from linear to rotary motion. With the ball screws, this is achieved extremely precisely due to their low play. In mechanical engineering, the ball thread drive is an indispensable feature and is indispensable in precision applications. These work in horizontal and vertical orientation, allowing to shift, raise and lower devices.
    The ball screws are often driven by motors and shaft couplings, or manually via rotary/crank handles.
    When utilising a keyway, it is recommended using a machine key, as these can be combined excellently due to the manufacturing tolerances.
    For a smooth process, it is recommended installing the ball screw with a fixed bearing and a floating bearing. This ensures that the ball screw does not bend due to compression and generate vibrations. For this purpose, MISUMI offers the right support units drives in various designs. For more information on how to install ball screws, see the Installation Instructions available as a PDF.
    Ball screw nuts are available in different shapes. These enable versatile utilisation, even in confined spaces. Due to their high precision, the ball screws can also provide a high level of repeatability that is necessary in precise positioning applications. These can be utilised, for example, for measuring devices or in 3D printing. It is recommended to use a pre-stressed ball screw for highly precise applications. Due to the pre-tensioning, the axial play is almost zero unlike a conventional ball screw. In addition, MISUMI offers single axis actuators (locating units) for such applications, which as drives are already equipped with precise ball screws.
    In smaller applications, a slide screw or a so-called miniature screw drive can be used. Due to their design, these are very compact, but suitable for lower axial loads.
    If very high forces occur, a lead screw could also be considered.
    Which ball screw is the right one for your application must be calculated based on the existing factors and influences. You can use the selection Ball Screws that is available as a PDF for this purpose. You can also find the service life calculation in this link.

    Overview of Screw Drives as PDF

     

    Application Examples - Ball Screws

    Positioning stage with ball screw drive - positioning stage with ball screw drive and profile rail guide

    Application example for positioning stages
    (1) Linear guide accessories, (2) Standard linear guide, (3) Table plate (meviy), (4) Ball screw, (5) Support units

    Ball screw drive with bearing housing and damper - nut stop for ball screw drives - fixed bearings and floating bearings for ball screw drives

    Application example for the ball screw
    (1)) Support units, (2) Ball screw nut stops, (3) Ball screw, (4) Ball screw nut mountings


    Lifting table and lifting device with ball screw drive - lifting table with rotary handle - lifting table with crank

    Application example for a lifting device
    (1) Ball screw, (2) Standard linear guide, (3) Support units, (4) Table top (meviy)

     

     

    Industrial Applications

    3D printer industry
    Automotive industry
    Pharmaceutical industry
    Packaging industry