Número da peça:
candidatos encontrados.Part Number |
MTSRR20 |
Part Number | Pitch P | D | L1 | D1 | T | P.C.D. | K | Allowable Dynamic Thrust (N) | Mass (g) | ||
Type | d | MTSRR | MTSRN | ||||||||
Round Flanged MTSRR (Right-Hand Thread) Compact Flanged MTSRN (Right-Hand Thread) | 10 | 2 | 20 | 24 | 36 | 5 | 26 | 4.3 | 278 | 19 | 16 |
12 | 22 | 30 | 44 | 31 | 5.4 | 428 | 30 | 24 | |||
14 | 3 | 536 | 27 | 21 | |||||||
16 | 28 | 35 | 51 | 6 | 38 | 6.6 | 686 | 46 | 39 | ||
18 | 4 | 32 | 40 | 56 | 42 | 954 | 64 | 54 | |||
20 | 1071 | 61 | 51 |
Item | Content |
Standard Chevron | Tr Standard (Old TM Standard) |
Tolerance and Allowable Dimension | JIS B 0217-1,2 |
Screw Accuracy (Threaded) | 7e |
Nut Accuracy (Tapped) | 7H |
Single Pitch Error | ±0.02 |
Accumulated Pitch Error | ±0.15/300mm |
H=1.866P | H1=0.5P | d2=d-0.5P | |
d1=d-P | D=d | D2=d2 | D1=d1 |
Male Thread | d:O.D. | d1:Root Dia. | d2:Effective Dia. |
Female Thread | D:Root Dia. | D1:I.D. | D2:Effective Dia. |
P:Pitch | H1:Engage Height |
Material | Test Method (ASTM) | Unit | PPS Resin with Sliding Property (PTFE+GF30%) | Polyacetal | |
Characteristic | Value | ||||
Specific Gravity | D792 | — | 1.68 | 1.41 | |
Water Absorption Ratio (at 23°C in water x24h) | D570 | % | 0.02 | 0.22 | |
Combustibility | UL94 | — | V−0 | HB | |
Mechanical Properties | Tensile Strength | D638 | Mpa | 135 | 61 |
Elongation | D638 | % | 2.9 | 40 | |
Bending Strength | D790 | Mpa | 180 | 89 | |
Flexural Modulus | D790 | GPa | 10 | 2.59 | |
Shear Load Strength | D732 | Mpa | 60 | 55 | |
Izot Impact Strength | D256 | J/m | 130 | 74 | |
Chemical Resistance | Oil | — | ◎ | ○ | |
Acid | — | ◎ | △〜 × | ||
Alkali | — | ◎ | ○ | ||
Organic Solvent | — | ◎ | ○ |
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA) | Data de envio standard |
---|
21.79 € ( 25.93 € ) | 5 dias úteis |
22.67 € ( 26.98 € ) | 5 dias úteis |
22.92 € ( 27.27 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
23.42 € ( 27.87 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
24.94 € ( 29.68 € ) | 5 dias úteis |
25.19 € ( 29.98 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
13.73 € ( 16.34 € ) | 5 dias úteis |
14.36 € ( 17.09 € ) | 5 dias úteis |
14.48 € ( 17.23 € ) | 5 dias úteis |
14.86 € ( 17.68 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
16.00 € ( 19.04 € ) | 5 dias úteis |
16.38 € ( 19.49 € ) | 5 dias úteis |