Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Número da peça:
candidatos encontrados.Part Number |
MTSFJR20 |
Part Number | Pitch P | D | L1 | D1 | T | P.C.D. | K | Allowable Dynamic Thrust (N) | Mass (g) | |
Type | d | MTSFJR MTSFJL | MTSFJR MTSFJL | |||||||
Right-Hand Screw MTSFJR Left-Hand Screw MTSFJL ( * marked sizes are for MTSFJR only.) | 10 | 2 | 20 | 24 | 36 | 5 | 26 | 4.3 | 255 | 16 |
12 | 22 | 30 | 44 | 31 | 5.4 | 392 | 25 | |||
14 | 3 | 490 | 23 | |||||||
16 | 28 | 35 | 51 | 6 | 38 | 6.6 | 628 | 39 | ||
18 | 4 | 32 | 40 | 56 | 42 | 873 | 54 | |||
20 | 980 | 51 | ||||||||
* 25 | 5 | 36 | 50 | 61 | 7 | 47 | 6.6 | 1412 | 69 | |
* 28 | 44 | 56 | 76 | 8 | 58 | 9 | 1765 | 124 | ||
* 32 | 6 | 2050 | 112 |
Item | Content |
Standard Chevron | Tr Standard (Old TM Standard) |
Tolerance and Allowable Dimension | JIS B 0217-1,2 |
Screw Accuracy (Threaded) | 7e |
Nut Accuracy (Tapped) | 7H |
Single Pitch Error | ±0.02 |
Accumulated Pitch Error | ±0.15/300mm |
H=1.866P | H1=0.5P | d2=d-0.5P | |
d1=d-P | D=d | D2=d2 | D1=d1 |
Male Thread | d:O.D. | d1:Root Dia. | d2:Effective Dia. |
Female Thread | D:Root Dia. | D1:I.D. | D2:Effective Dia. |
P:Pitch | H1:Engage Height |
Número da peça |
---|
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA) | Data de envio standard |
---|
17.13 € ( 20.38 € ) | 5 dias úteis |
23.18 € ( 27.58 € ) | 5 dias úteis |
25.70 € ( 30.58 € ) | 5 dias úteis |
33.24 € ( 39.56 € ) | 5 dias úteis |
38.66 € ( 46.01 € ) | 5 dias úteis |
44.33 € ( 52.75 € ) | 5 dias úteis |
17.13 € ( 20.38 € ) | 5 dias úteis |
23.18 € ( 27.58 € ) | 5 dias úteis |
25.70 € ( 30.58 € ) | 5 dias úteis |
33.24 € ( 39.56 € ) | 5 dias úteis |
38.66 € ( 46.01 € ) | 5 dias úteis |
44.33 € ( 52.75 € ) | 5 dias úteis |
63.84 € ( 75.97 € ) | 5 dias úteis |
72.92 € ( 86.77 € ) | 5 dias úteis |
83.75 € ( 99.66 € ) | 5 dias úteis |