Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Clique na imagem para ver uma imagem ampliada
Número da peça:
candidatos encontrados.Type | Tolerance | Material | Surface Treatment | |||
Standard | Wrench Flats | D | P, Q | |||
SFRMHM | SFRMHMS | h9 (Cold-drawn) | h7 | EN 1.1191 Equiv. | Black Oxide | |
PSFRMHM | PSFRMHMS | Electroless Nickel Plating | ||||
SSFRMHM | SSFRMHMS | EN 1.4301 Equiv. | - | |||
SFRMGM | SFRMGMS | g6 | EN 1.1191 Equiv. | Black Oxide | ||
PSFRMGM | PSFRMGMS | Electroless Nickel Plating | ||||
SSFRMGM | SSFRMGMS | EN 1.4301 Equiv. | - | |||
SFRHM | SFRHMS | h7 (Ground) | h7 | EN 1.1191 Equiv. | Black Oxide | |
PSFRHM | PSFRHMS | Electroless Nickel Plating | ||||
SSFRHM | SSFRHMS | EN 1.4301 Equiv. | - | |||
SFRM | SFRMS | g6 (Ground) | g6 | EN 1.1191 Equiv. | Black Oxide | |
PSFRM | PSFRMS | Electroless Nickel Plating | ||||
SSFRM | SSFRMS | EN 1.4301 Equiv. | - | |||
HFRM | - | EN 1.7220 Equiv. Hardness: 30 ~ 35HRC | Black Oxide |
Part Number | - | L | - | F | - | B | - | P | - | T | - | S | - | Q | - | SC | |
D part h9 / P, Q part h7 h7 (Ground) with Wrench Flat | SFRMHM30 SFRHMS25 | - - | 250 200 | - - | F30 F25 | - - | B8 B15 | - - | P10 P12 | - - | T30 T25 | - - | S8 S15 | - - | Q10 Q12 | - | SC30 |
Part Number | 0.1mm Increment | 1mm Increment | P, Q Selection | 1mm Increment | W | ℓ2 | (Y) max. | ||||||||||||||
Type | D | L | F, T | B | S | SC Wrench Flats Type only | |||||||||||||||
Standard | Wrench Flats | ||||||||||||||||||||
D part h9 / P, Q part h7 SFRMHM PSFRMHM SSFRMHM (D6 is not available for SSFRMHM.) D part h9 / P, Q part g6 SFRMGM PSFRMGM SSFRMGM (D6 is not available for SSFRMGM.) | D part h9 / P, Q part h7 SFRMHMS PSFRMHMS SSFRMHMS (D6 is not available for SSFRMHMS.) D part h9 / P, Q part g6 SFRMGMS PSFRMGMS SSFRMGMS (D6 is not available for SSFRMGMS.) | 6 | 20.0 ~ 290.0 | 5≤F≤Px7 5≤T≤Qx7 | When P≤6 B≤Px3 & B≤F-2 When P=8 or 10 B≤Px3 & B≤F-3 When P≥12 B≤Px3 & B≤F-5 | When Q≤6 S≤Qx3 & S≤T-2 When Q=8 or 10 S≤Qx3 & S≤T-3 When Q≥12 S≤Qx3 & S≤T-5 | 3 | 4 | 5 | SC+ℓ2≤L SC=0 or SC≥1 | 5 | 8 | 300 | ||||||||
8 | 20.0 ~ 390.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 400 | ||||||||||||||
10 | 20.0 ~ 490.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 500 | ||||||||||||||
12 | 25.0 ~ 590.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 600 | |||||||||||||
15 | 25.0 ~ 690.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 700 | |||||||||||||
20 | 30.0 ~ 790.0 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 17 | 800 | |||||||||||||
25 | 30.0 ~ 790.0 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 22 | ||||||||||||||
30 | 30.0 ~ 790.0 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 15 | ||||||||||||
35 | 40.0 ~ 790.0 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 30 |
Part Number | 0.1mm Increment | 1mm Increment | P, Q Selection | 1mm Increment | W | ℓ2 | (Y) max. | ||||||||||||||
Type | D | L | F | B | S | SC Wrench Flats Type only | |||||||||||||||
Standard | Wrench Flats | ||||||||||||||||||||
SFRHM PSFRHM SSFRHM | SFRHMS PSFRHMS SSFRHMS | 6 | 20.0 ~ 290.0 | 5≤F≤Px7 5≤T≤Qx7 | When P≤6 B≤Px3 & B≤F-2 When P=8 or 10 B≤Px3 & B≤F-3 When P≥12 B≤Px3 & B≤F-5 | When Q≤6 S≤Qx3 & S≤T-2 When Q=8 or 10 S≤Qx3 & S≤T-3 When Q≥12 S≤Qx3 & S≤T-5 | 3 | 4 | 5 | SC+ℓ2≤L SC=0 or SC≥1 | 5 | 8 | 300 | ||||||||
8 | 20.0 ~ 390.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 400 | ||||||||||||||
10 | 20.0 ~ 490.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 500 | ||||||||||||||
12 | 25.0 ~ 590.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 600 | |||||||||||||
15 | 25.0 ~ 690.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 700 | |||||||||||||
17 | 30.0 ~ 790.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 800 | |||||||||||||
20 | 30.0 ~ 790.0 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 17 | ||||||||||||||
25 | 30.0 ~ 790.0 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 22 | ||||||||||||||
30 | 30.0 ~ 790.0 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 15 | ||||||||||||
35 | 40.0 ~ 790.0 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 30 | |||||||||||||
40 | 40.0 ~ 790.0 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 20 | |||||||||||||
50 | 40.0 ~ 790.0 | 16 | 20 | 24 | 30 | 41 |
Part Number | 0.1mm Increment | 1mm Increment | P, Q Selection | 1mm Increment | W | ℓ2 | (Y) max. | |||||||||||||||
Type | D | L | F, T | B | S | SC Wrench Flats Type only | ||||||||||||||||
Standard | Wrench Flats | |||||||||||||||||||||
SFRM PSFRM SSFRM (D13, 16, 18 and 22 are not available for SSFRM.) *HFRM (Only * marked sizes are available.) | SFRMS PSFRMS SSFRMS (D13, 16, 18 and 22 are not available for SSFRMS.) | 6 | 20.0 ~ 290.0 | 5≤F≤Px7 5≤T≤Qx7 | When P≤6 B≤Px3 & B≤F-2 When P=8 or 10 B≤Px3 & B≤F-3 When P≥12 B≤Px3 & B≤F-5 | When Q≤6 S≤Qx3 & S≤T-2 When Q=8 or 10 S≤Qx3 & S≤T-3 When Q≥12 S≤Qx3 & S≤T-5 | 3 | 4 | 5 | SC+ℓ2≤L SC=0 or SC≥1 | 5 | 8 | 300 | |||||||||
8 | 20.0 ~ 390.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 400 | |||||||||||||||
10 | 20.0 ~ 490.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 500 | |||||||||||||||
12 | 25.0 ~ 590.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 600 | ||||||||||||||
13 | 25.0 ~ 590.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | ||||||||||||||||
* | 15 | 25.0 ~ 690.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 700 | |||||||||||||
16 | 25.0 ~ 690.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 800 | ||||||||||||||
17 | 30.0 ~ 790.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||||||||||
18 | 30.0 ~ 790.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | |||||||||||||||
* | 20 | 30.0 ~ 790.0 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 17 | ||||||||||||||
22 | 30.0 ~ 790.0 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 19 | |||||||||||||||
* | 25 | 30.0 ~ 790.0 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 22 | ||||||||||||||
* | 30 | 30.0 ~ 790.0 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 15 | ||||||||||||
* | 35 | 40.0 ~ 790.0 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 30 | |||||||||||||
* | 40 | 40.0 ~ 790.0 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 20 | |||||||||||||
* | 50 | 40.0 ~ 790.0 | 16 | 20 | 24 | 30 | 41 |
Número da peça |
---|
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA) | Data de envio standard |
---|
- ( - ) | 6 dias úteis |
- ( - ) | 6 dias úteis |
- ( - ) | 6 dias úteis |
- ( - ) | 6 dias úteis |
- ( - ) | 6 dias úteis |
- ( - ) | 6 dias úteis |
- ( - ) | 6 dias úteis |
- ( - ) | 6 dias úteis |
- ( - ) | 6 dias úteis |
- ( - ) | 6 dias úteis |
- ( - ) | 6 dias úteis |
- ( - ) | 6 dias úteis |
- ( - ) | 6 dias úteis |
- ( - ) | 6 dias úteis |
- ( - ) | 6 dias úteis |
- ( - ) | 6 dias úteis |
- ( - ) | 6 dias úteis |
- ( - ) | 6 dias úteis |
- ( - ) | 6 dias úteis |
- ( - ) | 6 dias úteis |
- ( - ) | 6 dias úteis |
- ( - ) | 6 dias úteis |
- ( - ) | 6 dias úteis |
- ( - ) | 6 dias úteis |
- ( - ) | 6 dias úteis |
- ( - ) | 6 dias úteis |
- ( - ) | 6 dias úteis |
- ( - ) | 6 dias úteis |
- ( - ) | 6 dias úteis |
- ( - ) | 6 dias úteis |
- ( - ) | 6 dias úteis |
- ( - ) | 6 dias úteis |
- ( - ) | 6 dias úteis |
- ( - ) | 6 dias úteis |
- ( - ) | 6 dias úteis |
- ( - ) | 6 dias úteis |
- ( - ) | 6 dias úteis |
- ( - ) | 6 dias úteis |
- ( - ) | 6 dias úteis |
- ( - ) | 6 dias úteis |
- ( - ) | 6 dias úteis |
- ( - ) | 6 dias úteis |
- ( - ) | 6 dias úteis |
- ( - ) | 6 dias úteis |
- ( - ) | 6 dias úteis |
- ( - ) | 6 dias úteis |
- ( - ) | 6 dias úteis |
- ( - ) | 6 dias úteis |
- ( - ) | 6 dias úteis |
- ( - ) | 6 dias úteis |
- ( - ) | 6 dias úteis |
- ( - ) | 6 dias úteis |
- ( - ) | 6 dias úteis |
- ( - ) | 6 dias úteis |
- ( - ) | 6 dias úteis |
- ( - ) | 6 dias úteis |
- ( - ) | 6 dias úteis |
- ( - ) | 6 dias úteis |
- ( - ) | 6 dias úteis |
- ( - ) | 6 dias úteis |