Registar
Condições de filtragem

Cantilever Shafts / shouldered / double-sided guided internal thread / spanner flat

Número da peça:

Indefinido. 27 candidatos encontrados.
Quantidade:

Desenho de contorno e tabela de especificações

Cantilever Shaft - Heavy Load, Tapped End  Dimensional Drawing
Dimensions of Wrench Flats when Y ≥ 17
Type[M] Material[S] Surface treatment
FXMBEN 1.1191 Equiv.Black Oxide
PFXMBElectroless Nickel Plating
SFXMBEN 1.4301 Equiv.

Specification Table

Part NumberYFTMA
FXMB20
SFXMB12

20
10

F70
F100

T5
T2

MA6
MA6
Part NumberDg61 mm IncrementsSelectionM
Coarse
VHW
TypeNo.YFTMA (Coarse)
FXMB

PFXMB

SFXMB
66−0.004
−0.012
4 to 605 to 751 3 53       M381412
88−0.005
−0.014
 4      M4101714
10102 5 8 456    M6132118
1212−0.006
−0.017
10 to 100  568   M8152421
1515   6810  182825
1717     203228
2020−0.007
−0.020
     243632
2525    81012 294338
3030    8101216345044
 
Tapped
Dimension
Effective LengthPilot Hole
Depth
M3611
M4814
M51017
M61220
M81225
M102029
M122434
M163244
Please select Y, F and T so that M and MA don't interfere with each other.

Alterations

Part NumberYFTMA(SC)
PFXMB1520F60T8MA10SC
AlterationsWrench Flats
Cantilever Shaft - Heavy Load, Tapped End  Alteration
CodeSC
Spec.An alteration of wrench flats can be made for a slot hole guide.
Ordering Code SC
[ ! ] D (wrench flats) tolerance is +0.2/0.
[ ! ]Y−T ≥ 6

Lista de números de peça

Número de itens

Shaft Diameter

(mm)

Material

Surface Treatment

Material

F

(mm)

T

(mm)

Thread Dia. Selection [MA]

Y

(mm)

RoHS?Quantidade mínima de encomenda
6
Steel
Black Oxide
EN 1.1191 Equiv.
5 ~ 75
1 ~ 5
3
4 ~ 60
10
1 unidades
8
Steel
Black Oxide
EN 1.1191 Equiv.
5 ~ 75
1 ~ 5
4
4 ~ 60
10
1 unidades
10
Steel
Black Oxide
EN 1.1191 Equiv.
5 ~ 75
2 ~ 8
4 ~ 6
4 ~ 60
10
1 unidades
12
Steel
Black Oxide
EN 1.1191 Equiv.
10 ~ 100
2 ~ 8
5 ~ 8
4 ~ 60
10
1 unidades
15
Steel
Black Oxide
EN 1.1191 Equiv.
10 ~ 100
2 ~ 8
6 ~ 10
4 ~ 60
10
1 unidades
17
Steel
Black Oxide
EN 1.1191 Equiv.
10 ~ 100
2 ~ 8
6 ~ 10
4 ~ 60
10
1 unidades
20
Steel
Black Oxide
EN 1.1191 Equiv.
10 ~ 100
2 ~ 8
6 ~ 10
4 ~ 60
10
1 unidades
25
Steel
Black Oxide
EN 1.1191 Equiv.
10 ~ 100
2 ~ 8
8 ~ 12
4 ~ 60
10
1 unidades
30
Steel
Black Oxide
EN 1.1191 Equiv.
10 ~ 100
2 ~ 8
8 ~ 16
4 ~ 60
10
1 unidades
6
Steel
Electroless Nickel Plating
EN 1.1191 Equiv.
5 ~ 75
1 ~ 5
3
4 ~ 60
10
1 unidades
8
Steel
Electroless Nickel Plating
EN 1.1191 Equiv.
5 ~ 75
1 ~ 5
4
4 ~ 60
10
1 unidades
10
Steel
Electroless Nickel Plating
EN 1.1191 Equiv.
5 ~ 75
2 ~ 8
4 ~ 6
4 ~ 60
10
1 unidades
12
Steel
Electroless Nickel Plating
EN 1.1191 Equiv.
10 ~ 100
2 ~ 8
5 ~ 8
4 ~ 60
10
1 unidades
15
Steel
Electroless Nickel Plating
EN 1.1191 Equiv.
10 ~ 100
2 ~ 8
6 ~ 10
4 ~ 60
10
1 unidades
17
Steel
Electroless Nickel Plating
EN 1.1191 Equiv.
10 ~ 100
2 ~ 8
6 ~ 10
4 ~ 60
10
1 unidades
20
Steel
Electroless Nickel Plating
EN 1.1191 Equiv.
10 ~ 100
2 ~ 8
6 ~ 10
4 ~ 60
10
1 unidades
25
Steel
Electroless Nickel Plating
EN 1.1191 Equiv.
10 ~ 100
2 ~ 8
8 ~ 12
4 ~ 60
10
1 unidades
30
Steel
Electroless Nickel Plating
EN 1.1191 Equiv.
10 ~ 100
2 ~ 8
8 ~ 16
4 ~ 60
10
1 unidades
6
Stainless Steel
Not Provided
EN 1.4301 Equiv.
5 ~ 75
1 ~ 5
3
4 ~ 60
10
1 unidades
8
Stainless Steel
Not Provided
EN 1.4301 Equiv.
5 ~ 75
1 ~ 5
4
4 ~ 60
10
1 unidades
10
Stainless Steel
Not Provided
EN 1.4301 Equiv.
5 ~ 75
2 ~ 8
4 ~ 6
4 ~ 60
10
1 unidades
12
Stainless Steel
Not Provided
EN 1.4301 Equiv.
10 ~ 100
2 ~ 8
5 ~ 8
4 ~ 60
10
1 unidades
15
Stainless Steel
Not Provided
EN 1.4301 Equiv.
10 ~ 100
2 ~ 8
6 ~ 10
4 ~ 60
10
1 unidades
17
Stainless Steel
Not Provided
EN 1.4301 Equiv.
10 ~ 100
2 ~ 8
6 ~ 10
4 ~ 60
10
1 unidades
20
Stainless Steel
Not Provided
EN 1.4301 Equiv.
10 ~ 100
2 ~ 8
6 ~ 10
4 ~ 60
10
1 unidades
25
Stainless Steel
Not Provided
EN 1.4301 Equiv.
10 ~ 100
2 ~ 8
8 ~ 12
4 ~ 60
10
1 unidades
30
Stainless Steel
Not Provided
EN 1.4301 Equiv.
10 ~ 100
2 ~ 8
8 ~ 16
4 ~ 60
10
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
-
( - )
4 dias úteis
-
( - )
4 dias úteis
-
( - )
4 dias úteis
-
( - )
4 dias úteis
-
( - )
4 dias úteis
-
( - )
4 dias úteis
-
( - )
4 dias úteis
-
( - )
4 dias úteis
-
( - )
4 dias úteis
-
( - )
4 dias úteis
-
( - )
4 dias úteis
-
( - )
4 dias úteis
-
( - )
4 dias úteis
-
( - )
4 dias úteis
-
( - )
4 dias úteis
-
( - )
4 dias úteis
-
( - )
4 dias úteis
-
( - )
4 dias úteis
-
( - )
3 dias úteis
-
( - )
3 dias úteis
-
( - )
3 dias úteis
-
( - )
3 dias úteis
-
( - )
3 dias úteis
-
( - )
3 dias úteis
-
( - )
3 dias úteis
-
( - )
3 dias úteis
-
( - )
3 dias úteis

Informações detalhadas

Contorno e especificações

App. Example

General Information - Cantilever Shafts

Cantilever bins with retaining ring groove - cantilever pin with external thread - cantilever pin with thread - cantilever pin with collar - cantilever pin with shoulder - cantilever pin with female thread - cantilever pin with flange - cantilever pin with flange and collar

 

Selection details of cantilever shafts/cantilever bolts

- Material: stainless steel, steel, tempered steel

- Coatings: untreated, burnished, nickel-plated

- Fastening: retaining ring, internal thread, external thread, centring collar with internal thread

- ISO tolerance: g6

- Thread: M3 to M20

- Straightness: up to 0.02 mm

- Roundness: up to 0.02 mm

- Shaft diameter: 3 to 50 mm

-Length: 3 to 150 mm
 

Description/Basics

They are basically used to support rotary rolling bearings. The support position can be precisely determined by its configurability. The different mounting variants offer a compact and space-saving option for many applications, e.g., to accommodate ball bearings.
Cantilever shafts with collar or shoulder are well suited to determine a support position. The collar serves as a contact surface for the bearing inner wheel. Since the collar of the cantilever shaft can be configured, individual adaptation is simple. The variant [YKC] offers the option of a particularly precise axle bolt with collar, with a length tolerance of +/- 0.05 mm. Due to this property, an additional washers can be omitted with this cantilever shaft.
The cantilever shafts are also available with double collars or double offset. These are suitable for idler pulleys with a small diameter, since the reduced additional shoulder can prevent grinding of the idler pulley.
Cantilever shafts with retaining ring groove (groove) are the most commonly used bearing bolts, because the retaining rings allows for easy assembly and disassembly. The cantilever shafts including the retaining ring can be delivered with the [SET] option. We also offer threaded cantilever shafts that can be selected with external threads or internal threads.
As a special form, our product range offers cantilever shafts with flanges. Due to the large contact surface, higher forces can be absorbed and distributed more evenly compared to conventional cantilever shafts. If you want to attach ball bearings that also have to withstand axial forces, for example, the cantilever shaft with flange offers a good solution. Due to its versatility, the cantilever shaft with flange can be used for a wide variety of design solutions.
Our product range includes various drives for assembly. From the typical hexagon to spanner flat, to additional cross holes with threads that can be used for example for a tension application for clamping devices.

The field of application of cantilever shafts in mechanical engineering is fundamentally very large. They are utilised in synchronous drives, chain transmission or in various tasks in device construction
Bearing pins can be used in combination with ball bearings or plain bearing bushings. Among other things, you can select roller idlers (with rolling bearings), idler pulleys or timing pulleys. As an alternative for limited installation space, we offer cam rollers, which come assembled and ready to install consisting of cantilever shafts and rolling bearings.
Bearing pins are also often used in conjunction with links to ensure different movement sequences.
For high loads, we offer the cantilever shafts made of heat-treated steel, which are produced to be wear-resistant and durable with a hardness of up to 40HRC.

Our product range also offers suitable screws and nuts for fastening cantilever shafts.

 

Application Examples - Cantilever Shafts

Application example - cantilever pin with idler pulley - cantilever pin with female thread - shaft for idler pulley - bolt for idler pulley - cantilever bolt with thread

Application example: deflection roller
(1) Cantilever shaft, (2) Idler pulley, (3) Spacer washer, (4) Mounting angle, (5) Screw, (6) Mounting plate

Application example - cantilever pin with chain idler - cantilever pin with centring collar - cantilever pin double offset - cantilever pin with double collar - cantilever pin with female thread

Application example: chain idlers
(1) Cantilever shafts, (2) Chain idlers, (3) Spacer washer, (4) Screw

Application example - cantilever pin with clamping device - cantilever pin for clamping device - cantilever pin with cross hole and thread - cantilever pin with male thread - cantilever pin with thread - roller tensioner with adjusting screw

Application example: idler pulley
(1) Cantilever shaft, (2) Locknut, (3) Washer, (4) Idler pulley, (5) Threaded stopper block, (6) Adjusting screw

Application example - cantilever pin with plain bearing bushing - cantilever pin with retaining ring - cantilever pin with male thread - cantilever pin with articulated arm - cantilever pin with thrust washer - cantilever pin with thread

Application example: link with plain bearing bushing
(1) Cantilever shaft, (2) Retaining ring, (3) Links, (4) Plain bearing bushing, (5) Thrust washer

 

Industrial Applications

3D printer industry
Automotive industry
Pharmaceutical industry
Packaging industry