Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem

Bearing housings / compact flange / counterbore, internal thread / needle ball bearing / steel, stainless steel / black oxided, nickel-plated

Número da peça:

Indefinido. 36 candidatos encontrados.
Quantidade:

Desenho de contorno e tabela de especificações

Drawing

Standard Pilot d7 to 14 d17 to 30
Bearing Accuracy: JIS B 1514 Class 0
[ ! ] Mounting holes are tapped and counterbored to allow mounting from either the front or the back side.
[!] Please refer to the bearing page for the dimensions of the inner ring (collar).
Type[M] Material[S] Surface Treatment[A] Accessory
Set Screw
StandardPilot
BGCSBBGCTBEN 1.1191 Equiv.Black oxideEN 1.7220 Equiv. 2 pcs.
BGCSBGCTElectroless Nickel PlatingEN 1.4301 Equiv. 2 pcs.
SBGCSEN 1.4301 Equiv.
[!]Bearings are secured to housings with screws. Remove set screws before replenishing lubricant.

Specification Table

Part Number
BGCSB20
Part NumberDH7 BHWTdzD1D2D3g7 T1B1AFM (Coarse)
(d2)
d1H1Bearing Used
TypedToleranceTolerance
(Standard)
BGCSB
BGCS
SBGCS
(Pilot)
BGCTB
BGCT
719+ 0.021
 0
2354382210252724-0.007
-0.028
1415.541M8
(6.8)
116.5NKXZ 7
92156401227292643NKXZ 9
1224601529313046NKXZ12
14262566442417313334-0.009
-0.034
161752NKXZ14
(Standard)
BGCSB
BGCS
(Pilot)
BGCTB
BGCT
173030775429203638362020.55032M10
(8.5)
148.6NKXZ17
2037+ 0.025
 0
885825434545195936NKXZ20
25429464304850506439NKXZ25
3047966635535554-0.010
-0.040
18216640NKXZ30
■d Hole I.D. Tolerance
dI.D. Tolerance
(mm)
(mm)
OverOr less
0.62.50
-0.008
2.5100
-0.008
10180
-0.008
18300
-0.010
30500
-0.012
50800
-0.015
[!] Tolerance dimensions conform to JIS (Class 0) (JIS B 1514-1 2017)

Recommended Shaft Fits (d Hole)

k6 (JIS B 0401-2)

Lista de números de peça

Número de itens

Bearing I.D. d

(mm)

Holder Material

Thickness T

(mm)

Holder Surface Treatment

Bearing Part Number

Flange Outer Dia. H

(Ø)

RoHS?Quantidade mínima de encomenda
7
EN 1.1191 Equiv.
23
Electroless Nickel Plating
NKXZ7
54
10
1 unidades
9
EN 1.1191 Equiv.
23
Electroless Nickel Plating
NKXZ9
56
10
1 unidades
12
EN 1.1191 Equiv.
23
Electroless Nickel Plating
NKXZ12
60
10
1 unidades
14
EN 1.1191 Equiv.
25
Electroless Nickel Plating
NKXZ14
66
10
1 unidades
17
EN 1.1191 Equiv.
30
Electroless Nickel Plating
NKXZ17
77
10
1 unidades
20
EN 1.1191 Equiv.
30
Electroless Nickel Plating
NKXZ20
88
10
1 unidades
25
EN 1.1191 Equiv.
30
Electroless Nickel Plating
NKXZ25
94
10
1 unidades
30
EN 1.1191 Equiv.
30
Electroless Nickel Plating
NKXZ30
96
10
1 unidades
7
EN 1.1191 Equiv.
23
Black Oxide
NKXZ7
54
10
1 unidades
9
EN 1.1191 Equiv.
23
Black Oxide
NKXZ9
56
10
1 unidades
12
EN 1.1191 Equiv.
23
Black Oxide
NKXZ12
60
10
1 unidades
14
EN 1.1191 Equiv.
25
Black Oxide
NKXZ14
66
10
1 unidades
17
EN 1.1191 Equiv.
30
Black Oxide
NKXZ17
77
10
1 unidades
20
EN 1.1191 Equiv.
30
Black Oxide
NKXZ20
88
10
1 unidades
25
EN 1.1191 Equiv.
30
Black Oxide
NKXZ25
94
10
1 unidades
30
EN 1.1191 Equiv.
30
Black Oxide
NKXZ30
96
10
1 unidades
7
EN 1.1191 Equiv.
23
Electroless Nickel Plating
NKXZ7
54
10
1 unidades
9
EN 1.1191 Equiv.
23
Electroless Nickel Plating
NKXZ9
56
10
1 unidades
12
EN 1.1191 Equiv.
23
Electroless Nickel Plating
NKXZ12
60
10
1 unidades
14
EN 1.1191 Equiv.
25
Electroless Nickel Plating
NKXZ14
66
10
1 unidades
17
EN 1.1191 Equiv.
30
Electroless Nickel Plating
NKXZ17
77
10
1 unidades
20
EN 1.1191 Equiv.
30
Electroless Nickel Plating
NKXZ20
88
10
1 unidades
25
EN 1.1191 Equiv.
30
Electroless Nickel Plating
NKXZ25
94
10
1 unidades
30
EN 1.1191 Equiv.
30
Electroless Nickel Plating
NKXZ30
96
10
1 unidades
7
EN 1.1191 Equiv.
23
Black Oxide
NKXZ7
54
10
1 unidades
9
EN 1.1191 Equiv.
23
Black Oxide
NKXZ9
56
10
1 unidades
12
EN 1.1191 Equiv.
23
Black Oxide
NKXZ12
60
10
1 unidades
14
EN 1.1191 Equiv.
25
Black Oxide
NKXZ14
66
10
1 unidades
17
EN 1.1191 Equiv.
30
Black Oxide
NKXZ17
77
10
1 unidades
20
EN 1.1191 Equiv.
30
Black Oxide
NKXZ20
88
10
1 unidades
25
EN 1.1191 Equiv.
30
Black Oxide
NKXZ25
94
10
1 unidades
30
EN 1.1191 Equiv.
30
Black Oxide
NKXZ30
96
10
1 unidades
7
EN 1.4301 Equiv.
23
Not Provided
NKXZ7
54
10
1 unidades
9
EN 1.4301 Equiv.
23
Not Provided
NKXZ9
56
10
1 unidades
12
EN 1.4301 Equiv.
23
Not Provided
NKXZ12
60
10
1 unidades
14
EN 1.4301 Equiv.
25
Not Provided
NKXZ14
66
10
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
78.92 €
( 93.91 € )
9 dias úteis
82.15 €
( 97.76 € )
9 dias úteis
84.72 €
( 100.82 € )
9 dias úteis
87.45 €
( 104.07 € )
9 dias úteis
94.64 €
( 112.62 € )
9 dias úteis
114.79 €
( 136.60 € )
9 dias úteis
132.20 €
( 157.32 € )
9 dias úteis
151.16 €
( 179.88 € )
9 dias úteis
70.88 €
( 84.35 € )
9 dias úteis
73.79 €
( 87.81 € )
9 dias úteis
76.34 €
( 90.84 € )
9 dias úteis
78.73 €
( 93.69 € )
9 dias úteis
89.84 €
( 106.91 € )
9 dias úteis
108.98 €
( 129.69 € )
9 dias úteis
125.54 €
( 149.39 € )
9 dias úteis
143.64 €
( 170.93 € )
9 dias úteis
89.32 €
( 106.29 € )
9 dias úteis
92.39 €
( 109.94 € )
9 dias úteis
94.98 €
( 113.03 € )
9 dias úteis
97.87 €
( 116.47 € )
9 dias úteis
105.22 €
( 125.21 € )
9 dias úteis
125.54 €
( 149.39 € )
9 dias úteis
143.31 €
( 170.54 € )
9 dias úteis
162.77 €
( 193.70 € )
9 dias úteis
80.28 €
( 95.53 € )
9 dias úteis
83.01 €
( 98.78 € )
9 dias úteis
85.56 €
( 101.82 € )
9 dias úteis
88.14 €
( 104.89 € )
9 dias úteis
99.93 €
( 118.92 € )
9 dias úteis
119.22 €
( 141.87 € )
9 dias úteis
136.14 €
( 162.01 € )
9 dias úteis
154.58 €
( 183.95 € )
9 dias úteis
111.37 €
( 132.53 € )
9 dias úteis
118.36 €
( 140.85 € )
9 dias úteis
123.84 €
( 147.37 € )
9 dias úteis
129.47 €
( 154.07 € )
9 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Contorno e especificações

App. Example


[ ! ]The structure is not designed to retain loads in X (from the left side) direction.
General Information - Bearings with Housing

 

Bearing housing assortment - flange bearing - pedestal bearing T-shape - pedestal bearing L-shape - flange bearing housing - bearing housing straight - bearing with housing

 

Bearings with Housing/Bearing Housings/Bearing Units Selection Details

- Housing material: aluminum, steel, stainless steel

- Coatings: uncoated, burnished, anodized, nickel-plated

- Ball bearing material: steel, stainless steel

- ISO tolerances: Ball bearing table/tolerances available as PDF

- bearing housing types: round flange, square flange, compact flange, guide flange, T-shape, L-shape, block shape

- Ball bearing types: deep groove ball bearings, angular ball bearings

- Inner diameter: from 3 mm to 50 mm

 

The variety of bearing housings can be found in the Overview of the Types of Pedestal Bearings available as a PDF.

The different designs of the flange bearings can be found in the Overview of the Types of Flange Bearing Housing available as PDF.

 

Description/Basics

Bearing housings are highly robust and allow for easy and quick assembly. They are used to accommodate rotating machine elements in mechanical engineering. The housing bearings are generally provided for receiving rotary shafts or torsional shafts. Bearing housing types include pedestal bearings, flange bearings, tension bearings, and pillow blocks. They can be fitted with simple ball bearings. However, there are bearing housings in which angular contact ball bearings are installed that can also absorb axial forces. Housing bearings are available with single-row, double-row and three-row deep-groove ball bearings or angular contact ball bearings. The different designs of the bearing housings can be used horizontally or vertically. For horizontal mounting, MISUMI offers bearing housings as a vertical pedestal bearing in L- and T-shape, as well as a square bearing block. Flange bearing housings, also called flange bearings, are often used for vertical mounting. A bearing unit from MISUMI, whether a pedestal bearing or a flange bearing, is available in double or triple bearings (with rolling bearings) to absorb any lever forces.
The ball bearings are secured in the bearing housings with retaining rings or bearing covers. The bearing can thus be replaced as needed.

 

Two-row and multi-row bearing housings

Multi-row bearing housings are well-suited for applications subjected to lever forces. They can contribute to increased rotational stability as a flange bearing housing or a pedestal bearing housing.
The flange bearing with angular ball bearing and screwed bearing cover can be used as a fixed bearing. In this case, a floating bearing is recommended in the assembly group.
The combination of fixed and floating bearings can ensure length compensation. This prevents an undesirable compression of a shaft or a threaded drive. A compression can create an imbalance and thus vibrations in an application and lead to inaccuracy


Example of double row flange bearing - three row flange bearing - flange bearing housing with grooved ball bearing - flange bearing housing with angular ball bearing - bearing with housing

Example – multi-row bearing housing – (1) deep groove ball bearing, (2) flange bearing housing, (3) bearing cover, (4) bearing cover screw, (5) angular ball bearing, (6) spacer sleeve, (7) spacer sleeve for inner ring

 

Ball bearing seals for bearing housings

ZZ (2Z): double encapsulated
VV (2RZ): contactless rubber seal
DD (2RS): contact rubber seal (slightly increased friction)

 

Areas of Application

MISUMI’s bearing housings, flange bearings and pedestal bearings can be used in almost all applications. Bearing housings are often used as flange bearings or pedestal bearings for the bearing of ball screws and rotary shafts. In addition, they are often found in conveyor belts, or in the bearings of shafts in timing belts, as well as chain transmission. As a fixed and floating bearing, the bearing units can withstand high loads and speeds of rotation. In addition, the encapsulated or sealed bearings are protected from external influences.

 

Materials

Bearing unit housings are available in steel, stainless steel, and aluminum. Due to the alterations of selecting the ball bearings, a pedestal bearing housing or flange bearing housing can consist of various types of materials. The bearing housings are optionally installed with steel or stainless steel ball bearings. In addition, a bearing housing that can be used as a fixed bearing can additionally be provided on the bearing housing with a rubber seal.

 

Coatings

MISUMI’s pedestal bearings and flange bearings made of steel can be optionally burnished, painted, chemically nickel-plated. The aluminum bearing housings can be anodized to provide the best possible protection against corrosion depending on the need or the environmental conditions.

 

Dimensions

Types of pedestal bearings

Shape

Mounting method

Features

T-shape (extruded)

Pedestal bearing extruded - pedestal bearing housing T-shape - bearing housing with retaining ring - bearing housing corners rounded - bearing with housing

- economically extruded housing
- up to 30% less expensive than milled housings
- higher security thanks to rounded corners

T-shape

Pedestal bearing T-shape - bearing housing with retaining ring - pedestal bearing housing corners chamfered - bearing with housing

- stable despite its narrow design
- available for high positioning accuracy with groove
- optionally with lubricant for low particle formation

L-shape

Bearing housing L-shape - pedestal bearing narrow - bearing housing with retaining ring - bearing with housing

- Low width

Block shape (internal thread)

Bearing housing block shape with female thread - pedestal bearing bottom mounting - bearing block with female thread - bearing with housing

- Fastened from underneath through the internal thread
- Compact design for limited installation space

Block shape

Bearing housing block shape with through hole - pedestal bearing with through hole - bearing block with hole - pedestal bearing housing block shape - bearing with housing

- Low assembly height

Straight

Bearing housing straight - bearing housing side mounting - bearing housing with cross hole - bearing housing end assembly - bearing with housing

- Fastening from the front
- Compact design for limited installation space
- Offset design with height accuracy +/- 0.02 mm

Table – Application of pedestal bearings


Flange bearing designs

Ball bearing

Design

utilisation

Easy

Small diameter flange bearing - flange bearing housing with counterbore - flange bearing flat - bearing housing round - flange bearing

- Can be used at several shaft positions
- Space-saving version available with small diameter

With centering collar
Flange bearing with centering collar - flange bearing housings with centering - flange bearing with collar - flange bearing

- Often used to secure multiple locations
- The centering collar can be used for positioning

Double

Heavy duty Flange bearing housing - double flange bearing - two-ball bearings - flange bearing

- Suitable for heavy loads
- Additional support of the shaft
- Length freely selectable

With centering collar
Flange bearing housing double with centering collar - flange bearing with centering - flange bearing with two ball bearings - flange bearing

- Suitable for heavy loads
- The centering collar can be used for positioning
- Length freely selectable

Table – Flange Bearing Application

 

Instructions for Use / Installation Information - Bearings with Housing

 

Installation Information

When assembling bearing housings, care must be taken to ensure that they are installed without tension to prevent vibration, noise and damage. The holes or threads on the mounting surface should therefore be positioned as accurately as possible to prevent stresses on the shaft or spindle. In addition, dowel pins in the base plate can be a helpful option. Also, when installing the bearing housings, make sure that the contact surfaces are clean.
In addition, MISUMI offers special types of bearing housings, which have a positioning groove on the underside to predetermine a precise alignment.


Bearing housing assembly with dowel pin - bearing housing assembly with keyway - pedestal bearing positioning - pedestal bearing housing assembly

Application example – pedestal bearing mounting with dowel pin, pedestal bearing mounting with keyway, (1) dowel pin

The alteration [NA] allows for the bearing housings and ball bearings not to be delivered pre-assembled. This can significantly simplify assembly depending on the assembly procedure.
In some variants with angular contact bearings, the bearings must be greased during assembly.
 

Flange bearing housing with female thread

MISUMI offers another special form with the flange bearing with female thread. This flange bearing has the advantage that it can be mounted from the front and the rear. This flange bearing housing provides high mounting flexibility and the ability to standardize and reduce the variety of bearing housings.


Female threaded bearing housing - flange-type female threaded bearing housing - flange-type and female threaded bearing

Application example – (1) Flange bearing housing assembly with female thread, (2) flange bearing housing mounting with counterbore


Bearing housing for axial load

If high axial forces occur, MISUMI offers a special form of flange bearings in the combination of needle bearings for radial forces and axial ball bearings for axial forces.


Flange bearing housing with axial ball bearings - flange bearings with needle bearings and axial bearing - flange bearing

Application example – (1) bearing housing with needle bearing and BGCT axial ball bearing, (F) load direction


Maintenance

For bearing housings, the installed bearing can be replaced after the service life has been reached. If the bearings are pressed into the bearing housing, it is recommended to replace the bearing together with the housing. The bearing number installed in the MISUMI bearing housing is discernible from the article number of the bearing unit.
Further information about the various application of bearings can be found under the tab More Information.
Note : After determining the bearing number, you can enter it in the search window to determine the load values and specifications of the bearing for the calculation.
 

Application examples

Application example - flange bearing housing with angular ball bearing - flange bearing with three ball bearings - fixed bearing - bearing with housing

Application example of a flange bearing housing
(1) Collar, (2) Bearing lock nut, (3) Deep groove ball bearing, (4) Housing, (5) Rotary shaft, (6) O-ring, (7) Angular ball bearing, (8) Collar
 


Application example - pedestal bearing housing with conveyor belt - pedestal bearing for conveyor belt - bearing with housing

Application example of a pedestal bearing with conveyor belt
(1) Pedestal bearing, (2) Rotary shaft, (3) Conveyor belt, (4) Idler for flat belts, (5) Collar
 



Application example - bearing housing front mount - bearing housing straight - bearing housing with cross hole - bearing with housing

Application example of a bearing housing
(1) Bearing housing, (2) Metal washer, (3) Screw, (4) Mounting plate, (5) Nut



Application example - Flange bearing housing with clamping ring - Flange bearing with adjusting ring - Flange bearing - Flange bearing with two ball bearings

Application example of a flange bearing housing with clamping ring
(1) Flange bearing, (2) Clamping ring

 

Supplementary Article

 

Rotary shafts

Rotary axes - rotary shafts - assortment

 

Drive shafts

Drive shafts - motor shafts - assortment

 

Bearing Lock Nuts

Shaft nuts - groove nuts - assortment

 

Washers / Collars (Metal)

Metal discs - sleeves - assortment

 

Screws

Screws - threaded screws - shoulder screws - collar screws - countersunk screws - hexagon screws - cylinder head screws - assortment

 

Industrial Applications

 

3D printer industry
Automotive industry
Pharmaceutical industry
Packaging industry