Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Número da peça:
candidatos encontrados.Type | Material | Hardness | |||
Oval, Precision Grade | Oval, Standard Grade | ||||
Threaded | Set Screw | Threaded | Set Screw | ||
LNLNNF | LNLNTF | NLNNF | NLNTF | EN 1.7220 Equiv. | Treated Hardness 35~40HRC |
TLNLNNF | TLNLNTF | TNLNNF | TNLNTF | EN 1.7242 Equiv. | Carburized Treated Hardness: 55HRC~ (Depth: 0.7 ~ 0.8) / Anti-carburizing on Threads |
Part Number | - | P | - | W | - | B | - | L | ||
Type | D | |||||||||
NLANF LNLNNF | 10 8 | - - | P11.8 P12.0 | - - | W9.8 W10.0 | - - | B10 B15 | - - | L10 L12 | |
Part Number | P 0.1mm Increment | W 0.1mm Increment | B 1mm Increment | L Selection | L1 | L | ℓ1 | d | R | Applicable Set Screw Screw | Unit Price | ||||||||
Type | Dg6 | LNLNNF LNLNTF | TLNLNNF TLNLNTF | NLNNF NLNTF | TNLNNF TNLNTF | ||||||||||||||
Precision Grade (Threaded Hardening) (Set Screw Hardening) LNLNNF LNLNTF (Threaded Carburizing) (Set Screw Carburizing) TLNLNNF TLNLNTF | Standard Grade (Threaded Hardening) (Set Screw Hardening) NLNNF NLNTF (Threaded Carburizing) (Set Screw Carburizing) TNLNNF TNLNTF | 6 | -0.004 -0.012 | 10.0~12.0 | D+2≤W≤P-2 | 5~30 Standard Grade (B≤Wx4) Precision Grade (B≤Wx3) | 5 | 8 | 8 | 6 | 8 | 4 | 3 | M5 | |||||
8 | -0.005 -0.014 | 12.0~16.0 | 5 | 12 | 15 | 8 | 10 | 8 | 5 | 3 | M5 | ||||||||
10 | 14.0~20.0 | 10 | 12 | 15 | 10 | 12 | 8 | 7 | 3 | M6 | |||||||||
12 | -0.006 -0.017 | 16.0~24.0 | 12 | 15 | 18 | 12 | 15 | 10 | 9 | 5 | M8 | ||||||||
16 | 20.0~32.0 | 15 | 18 | 20 | 12 | 18 | 10 | 13 | 6 | M8 |
Número da peça |
---|
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA) | Data de envio standard |
---|
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 11 dias úteis |
- ( - ) | 11 dias úteis |
- ( - ) | 11 dias úteis |
- ( - ) | 11 dias úteis |
- ( - ) | 11 dias úteis |
- ( - ) | 11 dias úteis |
- ( - ) | 11 dias úteis |
- ( - ) | 11 dias úteis |
- ( - ) | 11 dias úteis |
- ( - ) | 11 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 11 dias úteis |
- ( - ) | 11 dias úteis |
- ( - ) | 11 dias úteis |
- ( - ) | 11 dias úteis |
- ( - ) | 11 dias úteis |
- ( - ) | 11 dias úteis |
- ( - ) | 11 dias úteis |
- ( - ) | 11 dias úteis |
- ( - ) | 11 dias úteis |
- ( - ) | 11 dias úteis |