Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Número da peça:
candidatos encontrados.Back to the Category Bushings for Fixtures
Available dimensions and tolerances can be found under the tab More information.
Overview of the various designs as PDF
Material | Surface Treatment | Hardness | Type | |
P Fixed and L Selectable | P, L Configurable | |||
EN 1.2510 Equiv. | - | * Treated Hardness: 56 ~ 60HRC | JBN | JBNF |
Black Oxide | - | JBNFB | ||
Electroless Nickel Plating | JBNM | JBNFM | ||
EN 1.4301 Equiv. | - | - | - | JBNFS |
EN 1.4037 Equiv. | - | Treated Hardness: 50 ~ 55HRC | - | JBNFC |
Further specifications can be found under the tab More information.
Part Number | - | P | - | L |
JBY6 JBSF20 JBOR10 JBN10 | - - | P13.00 P5.0 | - - - - | 12 L30.0 L8 10 |
Número da peça |
---|
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA) | Data de envio standard |
---|
15.59 € ( 18.55 € ) | 5 dias úteis |
15.59 € ( 18.55 € ) | 5 dias úteis |
15.59 € ( 18.55 € ) | 5 dias úteis |
15.59 € ( 18.55 € ) | 5 dias úteis |
15.59 € ( 18.55 € ) | 12 dias úteis |
15.59 € ( 18.55 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
15.59 € ( 18.55 € ) | 5 dias úteis |
15.59 € ( 18.55 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
15.59 € ( 18.55 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
15.59 € ( 18.55 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
15.59 € ( 18.55 € ) | 12 dias úteis |
15.59 € ( 18.55 € ) | 12 dias úteis |
15.59 € ( 18.55 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
15.59 € ( 18.55 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
15.59 € ( 18.55 € ) | 5 dias úteis |
15.59 € ( 18.55 € ) | 5 dias úteis |
17.26 € ( 20.54 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
17.26 € ( 20.54 € ) | 5 dias úteis |
17.26 € ( 20.54 € ) | 5 dias úteis |
17.26 € ( 20.54 € ) | 5 dias úteis |
17.26 € ( 20.54 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
17.26 €5.18 € ( 6.16 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
17.26 € ( 20.54 € ) | 5 dias úteis |
17.26 € ( 20.54 € ) | 5 dias úteis |
17.26 € ( 20.54 € ) | 5 dias úteis |
17.26 € ( 20.54 € ) | 5 dias úteis |
21.86 € ( 26.01 € ) | 5 dias úteis |
21.86 € ( 26.01 € ) | 5 dias úteis |
21.86 € ( 26.01 € ) | 5 dias úteis |
21.86 € ( 26.01 € ) | 5 dias úteis |
21.86 € ( 26.01 € ) | 5 dias úteis |
25.05 € ( 29.81 € ) | 17 dias úteis |
25.05 € ( 29.81 € ) | 5 dias úteis |
25.05 €7.52 € ( 8.95 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
25.05 € ( 29.81 € ) | 5 dias úteis |
25.05 € ( 29.81 € ) | 5 dias úteis |
28.25 € ( 33.62 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
28.25 € ( 33.62 € ) | 5 dias úteis |
28.25 € ( 33.62 € ) | 5 dias úteis |
28.25 € ( 33.62 € ) | 5 dias úteis |
28.25 €8.48 € ( 10.09 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
31.31 € ( 37.26 € ) | 5 dias úteis |
31.31 € ( 37.26 € ) | 5 dias úteis |
31.31 € ( 37.26 € ) | 5 dias úteis |
31.31 € ( 37.26 € ) | 5 dias úteis |
31.31 € ( 37.26 € ) | 5 dias úteis |
- ( - ) | 14 dias úteis |
- ( - ) | 14 dias úteis |
- ( - ) | 14 dias úteis |
- ( - ) | 14 dias úteis |
- ( - ) | 14 dias úteis |
- ( - ) | 14 dias úteis |
- ( - ) | 14 dias úteis |
- ( - ) | 14 dias úteis |
- ( - ) | 14 dias úteis |
- ( - ) | 14 dias úteis |
- ( - ) | 14 dias úteis |
- ( - ) | 14 dias úteis |
- ( - ) | 14 dias úteis |
- ( - ) | 14 dias úteis |
[Features] Compact flange bushing for positioning pins. [Alteration aid] Changing the tolerance of the T dimension, adding the inner diameter R, one-sided cut, changing the inner diameter R.
Back to the Category Bushings for Fixtures
Available dimensions and tolerances can be found under the tab More information.
Overview of the various designs as PDF
Part Number | L Selection | R | H | W | T | Dg6 | A | d | d1 | h | Unit Price | |||||||||||
Type | P | JBN | JBNM | |||||||||||||||||||
JBN JBNM | 5 | 8 | 10 | 12 | 16 | 1 | 25 | 12 | 5 | 10 | -0.005 -0.014 | 17 | 3.3 | 6.5 | 3.5 | |||||||
6 | ||||||||||||||||||||||
8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 2 | 28 | 15 | 12 | -0.006 -0.017 | 20 | ||||||||||||
10 | 36 | 22 | 6 | 15 | 26 | 4.5 | 8 | 4.5 | ||||||||||||||
12 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 18 | ||||||||||||||||
13 | 40 | 25 | 22 | -0.007 -0.020 | 30 | |||||||||||||||||
15 | 44 | 30 | 25 | 34 | ||||||||||||||||||
16 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 26 | ||||||||||||||||
20 | 3 | 56 | 35 | 8 | 30 | 42 | 6.6 | 11 | 6.5 | |||||||||||||
25 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 60 | 40 | 35 | -0.009 -0.025 | 46 |
Part Number | P 0.01mm Increment | L 0.1mm Increment | R | H | W | T | A | d | d1 | h | Unit Price | ||||||
Type | Dg6 | JBNF | JBNFB | JBNFM | JBNFS | JBNFC | |||||||||||
JBNF JBNFB JBNFM JBNFS JBNFC | 10 | -0.005 -0.014 | 4.00~6.50 | 5.0~15.0 | 1 | 25 | 12 | 5 | 17 | 3.3 | 6.5 | 3.5 | |||||
12 | -0.006 -0.017 | 6.00~8.50 | 2 | 28 | 15 | 20 | |||||||||||
15 | 8.00~10.50 | 10.0~35.0 | 36 | 22 | 6 | 26 | 4.5 | 8 | 4.5 | ||||||||
18 | 10.00~12.50 | ||||||||||||||||
20 | -0.007 -0.020 | 12.00~13.50 | 40 | 25 | 30 | ||||||||||||
22 | 12.00~13.50 | ||||||||||||||||
25 | 13.00~15.50 | 44 | 30 | 34 | |||||||||||||
26 | 15.00~16.50 | ||||||||||||||||
30 | 16.00~20.50 | 12.0~50.0 | 3 | 56 | 35 | 8 | 42 | 6.6 | 11 | 6.5 | |||||||
35 | -0.009 -0.025 | 20.00~25.00 | 60 | 40 | 46 |
- Material: steel, stainless steel, brass, ceramics
- Coatings: untreated, nickel-plated, burnished
- Hardness: 50HRC to 62HRC
- Fastening: with notch, mounting bracket, with dowel pin, pressed-in
- Inside diameter shape: round, oval
- ISO tolerances: g6, h6, m6, n6, p6, 0/-0.2, 0/-0.01
- Inside diameter: 2 mm to 35 mm
- Outside diameter: 5 mm to 48 mm
- Length: 3 mm to 60 mm
Here to the drill bushings Overview as PDF
A drill bushing is intended for precise centering, positioning and guidance of drills. They can be used in drilling rigs or for multi-spindle drilling heads as well as a drilling jig. Therefore, it is possible to create an accurate and recurring bore at the same position in one component. In addition, through the guide the drill bushing protects the drill from breakage. The most common bushings are the collar drill bushing according to DIN 172 and the cylindrical drill bushing according to DIN 179.
Drill bushings and collar drill bushings are available in a variety of fastening types. They can be pressed in or secured with a semi-circular notch in the collar of the plug-in fulcrum pins. Since it is not pressed, this has the advantage of quick interchangeability. MISUMI also offers the special form of a flanged bushing with mounting flange.
Collar bushings with oval bores are also available at MISUMI. These are provided with a semi-circular notch in the collar, which, in combination with a dowel pin, serves to align the collar drill bushing.
Drill bushings are often used as positioning bushings or centering bushings.
Due to the rounded insertion of the drill bushing, it can serve as a joining opening for centering pins or height adjusting pins.
Example for using a centering bolt/centering bushing with collar
(1) Locating pin, (2) Bushings for fixtures
Example for using a centering bolt/centering bushing
(1) Locating pin , (2) Bushings for fixtures, (3) Mounting plate