Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Confirmado
  • Spring Selection
  • L(mm)
  • Type
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 7 dias úteis

Work Detection Units (PCPNA8S-30)

Work Detection Units PCPNA8S-30

Passe o rato sobre a imagem para a aumentar

Número da peça:

PCPNA8S-30
Limpar
  • Preço unitário (excl. IVA)
    62.62 €
  • Total (excl. IVA)
    62.62 €
    Preço, incluindo IVA: 74.52 €
  • Data de envio
    7 dias úteis
    Data de envio de referência: 18.06.2025
Quantidade:
Quantidade disponível para encomendar?13
Loading...
Quantidade 
?
1 - 910 - 1314+
Preço unitário (excluindo IVA)
(Preço unitário incluindo IVA)
62.62 €
(74.52 €)
59.49 €
(70.79 €)
59.49 €
(70.79 €)
Shipping days7 days7 daysQuote

Desenho de contorno e tabela de especificações


* Proximity Sensor example [Two-Wire Shielded]
·KEYENCE EV-108M ·OMRON E2E-X2D1-M3G
[ ! ] A proximity sensor is not included.
Stroke
0 (min.)
3
8 (max.)
Switch
OFF
ON
ON
Spring
S (soft)
H (hard)
Spring Constant (N/mm)
0.3
0.5
Outer Diameter (mm)
12
12
Wire diameter (mm)
0.7
0.8
Inner diameter (mm)
10.7
10.4
Free Length (mm)
20
20
Allowable Deflection
12
12
[No object detected][With detected substances]
Suitable to confirm existence of workpieces when proximity sensor cannot be placed near target objects.
TypeMain BodyPinSpring
[M] Material[S] Surface treatment[M] Material[S] Surface treatment[M] Material
PCPNAEN AW−6061 Equiv.Clear AnodizeEN 1.1191 Equiv.Electroless nickel platingEN 1.4301 Equiv. (WPB)
[A]Accessory: Set Screw M4, 1 pc.
[ ! ] Can be used in combination with Detector Pins for Weld Nuts.

Specification Table

Part numberL
PCPNA8H50
Part numberL SelectionS (Soft)H (Hard)
TypeDSpring
Selection
Load (N)Load (N)
min.max.min.max.
PCPNA8S (soft)
H (hard)
30
50
1.23.62.06.0
kgf = N × 0.101972

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
PCPNA8S-30

Spring Selection

L

(mm)

RoHS?Quantidade mínima de encomenda
S (Soft)
30
10
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
-
( - )
7 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

[Features] It can be used in places that cannot be directly detected by proximity sensors.

Não foram encontrados produtos semelhantes para este artigo.
O número da peça foi confirmado