Registar
Condições de filtragem
  • Width A(mm)
  • Hole Selection (Counterbored Hole Nominal Dia.) [Z]
  • Hole Selection (Tapped Hole Dia.) [M](mm)
  • L(mm)
      [12-100/1mm unidades]
    • T(mm)
        [10-20/1mm unidades]
      • X(mm)
          [10-30/1mm unidades]
        • CAD
        • Dias de envio estimados
          • Tudo
          • Dentro de 10 dias úteis

        Flat Stoppers / Holes Selectable

        Número da peça:

        Indefinido. 30 candidatos encontrados.
        Quantidade:

        Desenho de contorno e tabela de especificações

        Flat Stoppers/Holes Selectable:Related Image

          Material: EN 1.1191 Equiv.    Hardness: 40~45HRC

        Specifications

        Part Number - T - L - X - Hole Selection
        FSWN12
        FSWNSF16
        FSWNWF16
        -
        -
        -
        15
        12
        15
        -
        -
        -
        75
        16
        40


        -


        X10

        -
        -

        Z5
        M6
        Counterbore Dimensions
          d d1 h
        Z4 4.5 8 5
        Z5 5.5 9.5 6
        Z6 6.6 11 7
         ■ Hole Selectable: One-Hole
        Part Number T
        1mm Increment
        L
        1mm Increment
        Hole Selection Unit Price
        Type A M (Tapped) Z (Counterbored)
        FSWNSF 12 10~15 A≤L≤60 M4, 5, 6 Z4, 5  
        15 M4, 5, 6 Z4, 5, 6  
        16  
        19 10~20 M6 Z6  
        25  
         ■ Hole Selectable: Two-Hole
        Part Number T
        1mm Increment
        L
        1mm Increment
        X
        1mm Increment
        Hole Selection Unit Price
        Type A M (Tapped) Z (Counterbored)
        FSWNWF 12 10~15 35~100 10~30 M4, 5, 6 Z4, 5  
        15 M4, 5, 6 Z4, 5, 6  
        16  
        19 10~20 M6 Z6  
        25  

        Alterations

        Flat Stoppers/Holes Selectable:Related Image

        Lista de números de peça

        Número de itens

        Machined Hole

        Width A

        (mm)

        Hole Selection (Counterbored Hole Nominal Dia.) [Z]

        Hole Selection (Tapped Hole Dia.) [M]

        (mm)

        L

        (mm)

        T

        (mm)

        X

        (mm)

        RoHS?Quantidade mínima de encomenda
        1-Hole Type
        12
        -
        4 ~ 6
        12 ~ 60
        10 ~ 15
        -
        10
        1 unidades
        1-Hole Type
        12
        4 ~ 5
        -
        12 ~ 60
        10 ~ 15
        -
        10
        1 unidades
        1-Hole Type
        12
        -
        -
        12 ~ 60
        10 ~ 15
        -
        10
        1 unidades
        1-Hole Type
        15
        -
        4 ~ 6
        15 ~ 60
        10 ~ 15
        -
        10
        1 unidades
        1-Hole Type
        15
        4 ~ 6
        -
        15 ~ 60
        10 ~ 15
        -
        10
        1 unidades
        1-Hole Type
        15
        -
        -
        15 ~ 60
        10 ~ 15
        -
        10
        1 unidades
        1-Hole Type
        16
        -
        4 ~ 6
        16 ~ 60
        10 ~ 15
        -
        10
        1 unidades
        1-Hole Type
        16
        4 ~ 6
        -
        16 ~ 60
        10 ~ 15
        -
        10
        1 unidades
        1-Hole Type
        16
        -
        -
        16 ~ 60
        10 ~ 15
        -
        10
        1 unidades
        1-Hole Type
        19
        -
        6
        19 ~ 60
        10 ~ 20
        -
        10
        1 unidades
        1-Hole Type
        19
        6
        -
        19 ~ 60
        10 ~ 20
        -
        10
        1 unidades
        1-Hole Type
        19
        -
        -
        19 ~ 60
        10 ~ 20
        -
        10
        1 unidades
        1-Hole Type
        25
        -
        6
        25 ~ 60
        10 ~ 20
        -
        10
        1 unidades
        1-Hole Type
        25
        6
        -
        25 ~ 60
        10 ~ 20
        -
        10
        1 unidades
        1-Hole Type
        25
        -
        -
        25 ~ 60
        10 ~ 20
        -
        10
        1 unidades
        2-Hole Type
        12
        -
        4 ~ 6
        35 ~ 100
        10 ~ 15
        10 ~ 30
        10
        1 unidades
        2-Hole Type
        12
        4 ~ 5
        -
        35 ~ 100
        10 ~ 15
        10 ~ 30
        10
        1 unidades
        2-Hole Type
        12
        -
        -
        35 ~ 100
        10 ~ 15
        10 ~ 30
        10
        1 unidades
        2-Hole Type
        15
        -
        4 ~ 6
        35 ~ 100
        10 ~ 15
        10 ~ 30
        10
        1 unidades
        2-Hole Type
        15
        4 ~ 6
        -
        35 ~ 100
        10 ~ 15
        10 ~ 30
        10
        1 unidades
        2-Hole Type
        15
        -
        -
        35 ~ 100
        10 ~ 15
        10 ~ 30
        10
        1 unidades
        2-Hole Type
        16
        -
        4 ~ 6
        35 ~ 100
        10 ~ 15
        10 ~ 30
        10
        1 unidades
        2-Hole Type
        16
        4 ~ 6
        -
        35 ~ 100
        10 ~ 15
        10 ~ 30
        10
        1 unidades
        2-Hole Type
        16
        -
        -
        35 ~ 100
        10 ~ 15
        10 ~ 30
        10
        1 unidades
        2-Hole Type
        19
        -
        6
        35 ~ 100
        10 ~ 20
        10 ~ 30
        10
        1 unidades
        2-Hole Type
        19
        6
        -
        35 ~ 100
        10 ~ 20
        10 ~ 30
        10
        1 unidades
        2-Hole Type
        19
        -
        -
        35 ~ 100
        10 ~ 20
        10 ~ 30
        10
        1 unidades
        2-Hole Type
        25
        -
        6
        35 ~ 100
        10 ~ 20
        10 ~ 30
        10
        1 unidades
        2-Hole Type
        25
        6
        -
        35 ~ 100
        10 ~ 20
        10 ~ 30
        10
        1 unidades
        2-Hole Type
        25
        -
        -
        35 ~ 100
        10 ~ 20
        10 ~ 30
        10
        1 unidades
        Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
        Data de envio standard
        -
        ( - )
        10 dias úteis
        -
        ( - )
        10 dias úteis
        -
        ( - )
        10 dias úteis
        -
        ( - )
        10 dias úteis
        -
        ( - )
        10 dias úteis
        -
        ( - )
        10 dias úteis
        -
        ( - )
        10 dias úteis
        -
        ( - )
        10 dias úteis
        -
        ( - )
        10 dias úteis
        -
        ( - )
        10 dias úteis
        -
        ( - )
        10 dias úteis
        -
        ( - )
        10 dias úteis
        -
        ( - )
        10 dias úteis
        -
        ( - )
        10 dias úteis
        -
        ( - )
        10 dias úteis
        -
        ( - )
        10 dias úteis
        -
        ( - )
        10 dias úteis
        -
        ( - )
        10 dias úteis
        -
        ( - )
        10 dias úteis
        -
        ( - )
        10 dias úteis
        -
        ( - )
        10 dias úteis
        -
        ( - )
        10 dias úteis
        -
        ( - )
        10 dias úteis
        -
        ( - )
        10 dias úteis
        -
        ( - )
        10 dias úteis
        -
        ( - )
        10 dias úteis
        -
        ( - )
        10 dias úteis
        -
        ( - )
        10 dias úteis
        -
        ( - )
        10 dias úteis
        -
        ( - )
        10 dias úteis

        Informações detalhadas