Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Estoque
  • Pin Material
    • Resin
  • O.D. M(mm)
  • Stroke (S)(mm)
  • Main Body Surface Treatment
  • Tip Heat Treatment
  • Min. Load(N)
  • Type
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Envio possível no próprio dia
    • Dentro de 5 dias úteis
  • Spring Plungers / Stainless Steel

    Spring Plungers / Stainless Steel

    Clique na imagem para ver uma imagem ampliada

    Número da peça:

    Indefinido. 144 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Desenho de contorno e tabela de especificações

    Spring Plungers/Stainless Steel:Related Image

    Load Category Type Body Nose Spring Operating Temperature
    Material Material Hardness Material
    Stainless Steel
    Tip
    Ultra Light Load PJLSW EN 1.4301 Equiv. EN 1.4125 Equiv. 55HRC~ EN 1.4568 Equiv. -30~260°C
    Light Load PJLW
    Heavy Load PJHW
    Extra Heavy Load PJXW
    Plastic
    Tip
    Ultra Light Load PJLSK Polyacetal - -30~80°C
    Light Load PJLK
    Heavy Load PJHK
    Extra Heavy Load PJXK

    Specifications

    Part Number
    PJLW12-5
    Part Number d L B Ultra Light Load (PJLSW, PJLSK) Light Load (PJLW, PJLK) Heavy Load (PJHW, PJHK) Extra Heavy Load (PJXW, PJXK) Unit Price
    Type M (Coarse) S min. N
    Load
    max. min. N
    Load
    max. min. N
    Load
    max. min. N
    Load
    max. Stainless Steel Tip Plastic Tip
    (Stainless Steel Tip)
    PJLSW
    PJLW
    PJHW
    PJXW

    (Plastic Tip)
    PJLSK
    PJLK
    PJHK
    PJXK
    3 1.5 1.0 15 15 0.9 0.12 0.4 0.4 1.3 0.8 2.94 1.1 3.42    
    3 15 15 0.12 0.4 0.2 1.3 0.6 2.93 0.8 3.41
    4 2 1.6 15 15 1.3 0.27 0.65 0.9 2.0 2.0 8.8 6.1 13.8
    4 24 24 0.18 0.65 0.6 2.1 1.9 8.75 5.8 13.6    
    5 3 2.0 20 20 1.5 0.4 3 1.4 9.7 2.7 16.3 6.8 22.0    
    5 27 27 0.35 3 1.1 10.3 1.0 17.1 5.7 21.5    
    6 3 2.5 25 25 2 1.8 3.05 6.0 9.8 8.0 26.4 15.8 35.6    
    5 30 30 1.5 3.05 3.4 9.86 4.4 26.6 12.9 34.4    
    8 3 3.1 25 25 2.5 1.9 3.15 6.0 9.9 14.7 27.0 21.9 36.3    
    5 27 27 1.4 3.15 4.0 9.83 6.7 26.6 14.7 34.5    
    10 5 3.8 30 30 3 1.6 4.6 5.7 14.7 8.2 45.7 24.5 58.6    
    10 30 43 1.6 4.6 4.4 14.7 6.2 45.1 19.8 58.7    
    12 5 5.5 30 30 4 1.7 4.7 5.8 14.7 18.2 49.0 34.9 63.6    
    10 35 43 1.6 4.7 5.0 14.7 8.2 49.1 25.5 63.6    
    15 35 51 1.8 4.7 6.9 14.7 7.5 48.9 20.1 63.7    
    16 10 8.0 35 57 5 2.8 10.8 9.2 34.2 18.9 68.5 38.7 88.4    
    15 35 57 2.6 10.8 8.6 34.4 14.4 68.6 33.9 88.1
    20 35 65 2 11 7.1 34.4 4.2 68.6 25.4 88.1    
    Thread locking treatment is not applied. Min. is the initial load, and max. is the load when the tip is fully compressed. Do not use the rear hex socket at the time of mounting or removal.
    kgf=Nx0.101972

    Lista de números de peça

    Número de itens

    Pin Material

    O.D. M

    (mm)

    Stroke (S)

    (mm)

    Main Body Surface Treatment

    Tip Heat Treatment

    Min. Load

    (N)

    Max. Load

    (N)

    RoHS?Quantidade mínima de encomenda
    [Resin] Polyacetal
    3
    1.5
    Not Provided
    Not Provided
    0.8
    2.94
    10
    1 unidades
    [Resin] Polyacetal
    3
    3
    Not Provided
    Not Provided
    0.6
    2.93
    10
    1 unidades
    [Resin] Polyacetal
    4
    2
    Not Provided
    Not Provided
    2
    8.8
    10
    1 unidades
    [Resin] Polyacetal
    4
    4
    Not Provided
    Not Provided
    1.9
    8.75
    10
    1 unidades
    [Resin] Polyacetal
    5
    3
    Not Provided
    Not Provided
    2.7
    16.3
    10
    1 unidades
    [Resin] Polyacetal
    5
    5
    Not Provided
    Not Provided
    1
    17.1
    10
    1 unidades
    [Resin] Polyacetal
    6
    3
    Not Provided
    Not Provided
    8
    26.4
    10
    1 unidades
    [Resin] Polyacetal
    6
    5
    Not Provided
    Not Provided
    4.4
    26.6
    10
    1 unidades
    [Resin] Polyacetal
    8
    3
    Not Provided
    Not Provided
    14.7
    27
    10
    1 unidades
    [Resin] Polyacetal
    8
    5
    Not Provided
    Not Provided
    6.7
    26.6
    10
    1 unidades
    [Resin] Polyacetal
    10
    5
    Not Provided
    Not Provided
    8.2
    45.7
    10
    1 unidades
    [Resin] Polyacetal
    10
    10
    Not Provided
    Not Provided
    6.2
    45.1
    10
    1 unidades
    [Resin] Polyacetal
    12
    5
    Not Provided
    Not Provided
    18.2
    49
    10
    1 unidades
    [Resin] Polyacetal
    12
    10
    Not Provided
    Not Provided
    8.2
    49.1
    10
    1 unidades
    [Resin] Polyacetal
    12
    15
    Not Provided
    Not Provided
    7.5
    48.9
    10
    1 unidades
    [Resin] Polyacetal
    16
    10
    Not Provided
    Not Provided
    18.9
    68.5
    10
    1 unidades
    [Resin] Polyacetal
    16
    15
    Not Provided
    Not Provided
    14.4
    68.6
    10
    1 unidades
    [Resin] Polyacetal
    16
    20
    Not Provided
    Not Provided
    4.2
    68.6
    10
    1 unidades
    -
    3
    1.5
    Not Provided
    Hardened
    0.8
    2.94
    10
    1 unidades
    -
    3
    3
    Not Provided
    Hardened
    0.6
    2.93
    10
    1 unidades
    -
    4
    2
    Not Provided
    Hardened
    2
    8.8
    10
    1 unidades
    -
    4
    4
    Not Provided
    Hardened
    1.9
    8.75
    10
    1 unidades
    -
    5
    3
    Not Provided
    Hardened
    2.7
    16.3
    10
    1 unidades
    -
    5
    5
    Not Provided
    Hardened
    1
    17.1
    10
    1 unidades
    -
    6
    3
    Not Provided
    Hardened
    8
    26.4
    10
    1 unidades
    -
    6
    5
    Not Provided
    Hardened
    4.4
    26.6
    10
    1 unidades
    -
    8
    3
    Not Provided
    Hardened
    14.7
    27
    10
    1 unidades
    -
    8
    5
    Not Provided
    Hardened
    6.7
    26.6
    10
    1 unidades
    -
    10
    5
    Not Provided
    Hardened
    8.2
    45.7
    10
    1 unidades
    -
    10
    10
    Not Provided
    Hardened
    6.2
    45.1
    10
    1 unidades
    -
    12
    5
    Not Provided
    Hardened
    18.2
    49
    10
    1 unidades
    -
    12
    10
    Not Provided
    Hardened
    8.2
    49.1
    10
    1 unidades
    -
    12
    15
    Not Provided
    Hardened
    7.5
    48.9
    10
    1 unidades
    -
    16
    10
    Not Provided
    Hardened
    18.9
    68.5
    10
    1 unidades
    -
    16
    15
    Not Provided
    Hardened
    14.4
    68.6
    10
    1 unidades
    -
    16
    20
    Not Provided
    Hardened
    4.2
    68.6
    10
    1 unidades
    [Resin] Polyacetal
    3
    1.5
    Electroless Nickel Plating
    Not Provided
    0.4
    1.3
    10
    1 unidades
    [Resin] Polyacetal
    3
    3
    Electroless Nickel Plating
    Not Provided
    0.2
    1.3
    10
    1 unidades
    [Resin] Polyacetal
    4
    2
    Electroless Nickel Plating
    Not Provided
    0.9
    2
    10
    1 unidades
    [Resin] Polyacetal
    4
    4
    Electroless Nickel Plating
    Not Provided
    0.6
    2.1
    10
    1 unidades
    [Resin] Polyacetal
    5
    3
    Electroless Nickel Plating
    Not Provided
    1.4
    9.7
    10
    1 unidades
    [Resin] Polyacetal
    5
    5
    Electroless Nickel Plating
    Not Provided
    1.1
    10.3
    10
    1 unidades
    [Resin] Polyacetal
    6
    3
    Electroless Nickel Plating
    Not Provided
    6
    9.8
    10
    1 unidades
    [Resin] Polyacetal
    6
    5
    Electroless Nickel Plating
    Not Provided
    3.4
    9.86
    10
    1 unidades
    [Resin] Polyacetal
    8
    3
    Electroless Nickel Plating
    Not Provided
    6
    9.9
    10
    1 unidades
    [Resin] Polyacetal
    8
    5
    Electroless Nickel Plating
    Not Provided
    4
    9.83
    10
    1 unidades
    [Resin] Polyacetal
    10
    5
    Electroless Nickel Plating
    Not Provided
    5.7
    14.7
    10
    1 unidades
    [Resin] Polyacetal
    10
    10
    Electroless Nickel Plating
    Not Provided
    4.4
    14.7
    10
    1 unidades
    [Resin] Polyacetal
    12
    5
    Electroless Nickel Plating
    Not Provided
    5.8
    14.7
    10
    1 unidades
    [Resin] Polyacetal
    12
    10
    Electroless Nickel Plating
    Not Provided
    5
    14.7
    10
    1 unidades
    [Resin] Polyacetal
    12
    15
    Electroless Nickel Plating
    Not Provided
    6.9
    14.7
    10
    1 unidades
    [Resin] Polyacetal
    16
    10
    Electroless Nickel Plating
    Not Provided
    9.2
    34.2
    10
    1 unidades
    [Resin] Polyacetal
    16
    15
    Electroless Nickel Plating
    Not Provided
    8.6
    34.4
    10
    1 unidades
    [Resin] Polyacetal
    16
    20
    Electroless Nickel Plating
    Not Provided
    7.1
    34.4
    10
    1 unidades
    [Resin] Polyacetal
    3
    1.5
    Electroless Nickel Plating
    Not Provided
    0.12
    0.4
    10
    1 unidades
    [Resin] Polyacetal
    3
    3
    Electroless Nickel Plating
    Not Provided
    0.12
    0.4
    10
    1 unidades
    [Resin] Polyacetal
    4
    2
    Electroless Nickel Plating
    Not Provided
    0.27
    0.65
    10
    1 unidades
    [Resin] Polyacetal
    4
    4
    Electroless Nickel Plating
    Not Provided
    0.18
    0.65
    10
    1 unidades
    [Resin] Polyacetal
    5
    3
    Electroless Nickel Plating
    Not Provided
    0.4
    3
    10
    1 unidades
    [Resin] Polyacetal
    5
    5
    Electroless Nickel Plating
    Not Provided
    0.35
    3
    10
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    10.20 €
    ( 12.14 € )
    5 dias úteis
    10.20 €
    ( 12.14 € )
    5 dias úteis
    10.20 €
    ( 12.14 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    10.45 €
    ( 12.44 € )
    5 dias úteis
    10.20 €
    ( 12.14 € )
    5 dias úteis
    10.71 €
    ( 12.74 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    10.20 €
    ( 12.14 € )
    5 dias úteis
    10.96 €
    ( 13.04 € )
    5 dias úteis
    11.71 €
    ( 13.93 € )
    5 dias úteis
    12.46 €3.74 €
    ( 4.45 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    13.23 €
    ( 15.74 € )
    5 dias úteis
    15.00 €
    ( 17.85 € )
    5 dias úteis
    16.24 €
    ( 19.33 € )
    5 dias úteis
    16.75 €
    ( 19.93 € )
    5 dias úteis
    17.51 €
    ( 20.84 € )
    5 dias úteis
    22.30 €
    ( 26.54 € )
    5 dias úteis
    22.30 €
    ( 26.54 € )
    5 dias úteis
    26.19 €
    ( 31.17 € )
    5 dias úteis
    10.20 €
    ( 12.14 € )
    5 dias úteis
    10.20 €
    ( 12.14 € )
    5 dias úteis
    10.20 €
    ( 12.14 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    10.45 €
    ( 12.44 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    10.20 €
    ( 12.14 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    10.71 €
    ( 12.74 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    10.20 €
    ( 12.14 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    10.96 €
    ( 13.04 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    11.71 €
    ( 13.93 € )
    5 dias úteis
    12.46 €
    ( 14.83 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    13.23 €
    ( 15.74 € )
    5 dias úteis
    15.00 €
    ( 17.85 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    16.24 €
    ( 19.33 € )
    5 dias úteis
    16.75 €
    ( 19.93 € )
    5 dias úteis
    17.51 €
    ( 20.84 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    22.30 €
    ( 26.54 € )
    5 dias úteis
    22.30 €
    ( 26.54 € )
    5 dias úteis
    26.19 €
    ( 31.17 € )
    5 dias úteis
    10.20 €
    ( 12.14 € )
    5 dias úteis
    10.20 €
    ( 12.14 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    10.20 €3.06 €
    ( 3.64 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    10.45 €
    ( 12.44 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    10.20 €
    ( 12.14 € )
    5 dias úteis
    10.71 €
    ( 12.74 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    10.20 €
    ( 12.14 € )
    5 dias úteis
    10.96 €
    ( 13.04 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    11.71 €
    ( 13.93 € )
    5 dias úteis
    12.46 €
    ( 14.83 € )
    5 dias úteis
    13.23 €
    ( 15.74 € )
    5 dias úteis
    15.00 €
    ( 17.85 € )
    5 dias úteis
    16.24 €
    ( 19.33 € )
    5 dias úteis
    16.75 €5.03 €
    ( 5.99 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    17.51 €
    ( 20.84 € )
    5 dias úteis
    22.30 €
    ( 26.54 € )
    5 dias úteis
    22.30 €6.69 €
    ( 7.96 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    26.19 €
    ( 31.17 € )
    5 dias úteis
    10.20 €
    ( 12.14 € )
    5 dias úteis
    10.20 €
    ( 12.14 € )
    5 dias úteis
    10.20 €
    ( 12.14 € )
    5 dias úteis
    10.45 €
    ( 12.44 € )
    5 dias úteis
    10.20 €
    ( 12.14 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    10.71 €
    ( 12.74 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia

    Informações detalhadas